synchronous-reluctance drive systems

Posouváme výkon motorů k maximální produktivitě

Zvyšte energetickou účinnost pomocí synchronních reluktančních pohonných systémů, zejména při částečném zatížení. 
Z hlediska účinnosti

Zaostřeno na účinnost

Synchronní reluktanční pohonné systémy se vyznačují vysokou dynamikou řízení a nabízejí vysokou stabilitu rychlosti v případě provozu bez enkodéru a vysokou produktivitu při minimálních provozních nákladech díky mimořádně nízké spotřebě energie.
Z hlediska digitalizace

Cesta k rychlému a efektivnímu provozu. Dokonale vyladěné řešení

Digitalizace se stále více dostává do popředí ve všech odvětvích. I proto nabízí nová generace synchronních reluktančních systémů obrovské výhody, díky nimž je možné získat z motorů potřebné informace. Na základě těchto poznatků lze cíleně posílit výrobu a posunout ji vpřed. Klíčem, který otevírá bránu do digitalizovaného světa synchronních reluktančních pohonných systémů, je digitální dvojče a aplikace SIMOTICS Digital Data.
Z technického hlediska

Zaostřeno na technické výhody

Pohony se synchronní reluktanční technologií se vyznačují vysokou mírou účinnosti, zejména při částečném zatížení. Reluktanční motor a převodník jsou v rámci integrovaného pohonného systému pečlivě koordinovány a umožňují tak hospodárný provoz. Bezproblémové začlenění do automatizačního systému přináší významné výhody v oblasti účinnosti a je zárukou efektivního projektování a servisních konceptů během celého životního cyklu.
Z ekonomického hlediska

Zaostřeno na ekonomiku

Náklady spojené se spotřebou energie motoru tvoří zhruba 97 % nákladů na životní cyklus. Vysoká účinnost synchronních reluktančních pohonných systémů zajistí minimální provozní náklady a optimalizaci spotřeby energie, krátkou dobu návratnosti a rychlou návratnost investic.
Soubory ke stažení a podpora

Další informace o synchronních reluktančních pohonných systémech

Zde najdete další soubory ke stažení, podporu a služby pro systémy synchronních reluktančních pohonů.

Nakonfigurujte a objednejte si synchronní reluktanční pohonný systém

Pomocí DT konfigurátoru společnosti Siemens můžete rychle a snadno nakonfigurovat systém synchronního reluktančního pohonu a poté si jej objednat prostřednictvím Industry Mall.

Reference

Praktické využití systémů synchronně-reluktančních pohonů

Podívejte se na některé příklady aplikací, které by vás mohly zajímat.