Motory s převodovkou SIMOGEAR

Motory s převodovkou SIMOGEAR

Precizní a výkonné pohonné systémy pro optimální flexibilitu

V našem rozsáhlém portfoliu motorů s převodovkou si určitě vyberete optimální produkt pro své potřeby. Nová řada motorů SIMOGEAR vám díky široké škále převodových jednotek, mimořádné adaptabilitě a kompaktnímu designu nabízí maximální flexibilitu. Dodáváme i servomotory s převodovkou pro řízení polohy a pohybu.

Nakonfigurujte si motor s převodovkou

Konfigurovat v Industry Mall

Hlavní charakteristiky

Motory s převodovkou SIMOGEAR od společnosti Siemens

Řada motorů SIMOGEAR se rozrostla o dvě novinky – reluktanční motor s převodovkou SIMOGEAR a KS adaptér SIMOGEAR.

Reluktanční motory s převodovkou SIMOGEAR 

Nový synchronní reluktanční pohonný systém SIMOGEAR se skládá ze standardních převodových jednotek SIMOGEAR, synchronních reluktančních motorů SIMOTICS a frekvenčních měničů SINAMICS. Toto zcela nové řešení rozšiřuje portfolio motorů s převodovkou SIMOGEAR o inovativní kombinaci převodovky a reluktančního motoru z typové řady SIMOTICS. Výše uvedená kombinace nabízí oproti srovnatelným asynchronním motorům zákazníkům řadu výhod v podobě třídy účinnosti na úrovni IE4, tzn. vyšší účinnost a nižší ztráty, zejména při částečném zatížení. Vysoce energeticky úsporný motor se méně zahřívá, a proto je díky vynikajícím tepelným vlastnostem zárukou vysoké provozní spolehlivosti. Vykazuje také vysoké činitele zatížení. Nové řešení rovněž charakterizuje vysoká dynamika díky nižšímu momentu setrvačnosti a optimálnímu řízení motoru. Uvedení do provozu je rychlé a snadné, stačí zadat kód motoru do měniče. Vzhledem ke konstantnímu momentu až na úroveň jmenovitých otáček není nutné instalovat externí ventilátor. Všechny komponenty pohonného systému jsou vzájemně dokonale zkoordinovány.

Motory s převodovkou SIMOGEAR pro snadnou instalaci a větší flexibilitu

Stáhněte si českou brožuru

SIMOGEAR KS adapter

Siemens také rozšiřuje nabídku servosystémů s převodovkou o nový spojovací reduktor určený speciálně pro servomotory SIMOTICS – reduktor SIMOGEAR KS. Jedná se o flexibilní řešení, které umožňuje připojení různých typů převodových jednotek SIMOGEAR k vybraným servomotorům SIMOTICS. Je adaptabilní a kompaktní. Umožňuje připojení různých typů převodovek k vybraným servomotorům SIMOTICS namísto potřeby samostatného vyhrazeného adaptéru ke každému motoru, což výrazně usnadňuje manipulaci. Mezi jeho výhody patří zejména kratší doba odstávky a nižší náklady díky snadné montáži a demontáži, optimalizace skladových zásob a konstrukce bez zpětného rázu, která umožňuje standardní připojení bez lícovaného pera pro vysoce precizní aplikace. Vhodné je zejména pro aplikace s přísnými požadavky na přesnost, polohování, dynamiku, kompaktnost a hmotnost. Všechny tyto výhody tak dále rozšiřují nabídku společnosti Siemens v oblasti systémů servopohonů. 

KS adaptér k motorům s převodovkou SIMOGEAR – jednoduchá manipulace pro vysoce precizní aplikace

Stáhnout brožuru

Přehled portfolia SIMOGEAR

Motory s převodovkou pro všechny oblasti výroby

SIEMENS nabízí kompaktní a všestranné motory s převodovkou, které lze optimálně začlenit do celé poháněcí soustavy. Precizní a výkonné za všech okolností. Vyšší flexibilita, vyšší výkon a standardizovaný přístup – to jsou vlastnosti, které zákazníci očekávají, zejména v oblasti dopravníkových systémů.

 

Motory s převodovkou SIMOGEAR zajistí výkon v rozsahu od 0,09 kW až do 55 kW. Se spirálovými, spirálovými kuželovými a šnekovými převodovkami a s převodovkami s paralelním hřídelí dosáhnou momentu až 19.500 Nm. Fungují i s dalšími typy a velikostmi převodovek. Typová řada SIMOGEAR je kompatibilní i s motory jiných dodavatelů. Nová řada motorů s převodovkou SIMOGEAR splňuje požadavky obecných standardů na trhu, a proto je lze snadno integrovat do stávajících i nových strojních zařízení a systémů.

Helical geared motors reach high gear ratios thanks to shank pinion. They provide very economic performance as well as they are high energy efficient (efficiencies 98% per stage). Available as well in high power range. They are offered with one, two or three stages in foot and flange-mounting version with solid shaft. SIMOGEAR helical geared motors among others find the application in conveyor belts, when transporting packaged goods and in vertical conveyors. 

Helical bevel geared motors can also reach high gear ratios and they are highly energy efficient (efficiencies 98% per stage). They are able to achieve high gear ratios and have high power density. They can be even used in narrow constructions so they can be used in places with delimited spatial conditions. They are offered in stages two and three in foot or flange-mounting version with solid or hollow shafts. SIMOGEAR helical geared motors are used for baggage and material handling conveyors, rope lifts in warehouse logistics and for carriage drives.

Parallel shaft geared motors are also suitable to use in narrow construction spaces. They boast with high energy efficiency (efficiencies of 98% per stage). SIMOGEAR parallel shaft geared motors reach high gear ratios thanks to the plug-in pinion. Is it possible to place hollow shaft on both sides. They have two or three stages and are mounted with foot or flange-mounting, housing flange or shaft mounting with torque arm. They can be provided with solid shaft, hollow shaft, splined hollow shaft or hollow shaft with shrink disc. They are typically used for agitator drives, carriage drives, shelf access equipment and vertical conveyors.

Worm geared motors are very silent and represent an economic solution especially for low power ranges. They achieve high gear ratios and can be also used in narrow spaces thanks to their compact design. Available with one or two stages and are being offered in foot or flange-mounting versions. SIMOGEAR worm geared motors boast with SIMOLOC - keyless tapered hollow shaft locking system. They are being offered with solid or hollow shafts. These types of motors are usually used for small conveyor belts and other conveyor system or for rope lifts by example.

Helical worm geared motors are offered in 2 stage version. The mounting offering includes solid and hollow shafts. They are energy efficient and usually chosen when demand for drives with angular geared motors. Due to worm gear stage, high ratios can be implemented. SIMOGEAR helical worm geared motors represent the cost-effective solution for angular geared motors in the lower torque range. They achieve extremely low noise and are used by example in waste water system and as drives in theaters. 

Reluktanční motory s převodovkou se vyznačují mimořádně vysokou energetickou účinností, zejména při částečném zatížení. Účinnost motoru je srovnatelná se třídou IE4. Díky synchronnímu reluktančnímu nastavení se velice snadno seřizují. I bez snímače (kodéru) dosahují přesných rychlostí. Při vysokých rychlostech je možné dosáhnout vysokého trvalého přetížení. Synchronní reluktanční provedení je vhodné pro nejrůznější aplikace a oproti standardním asynchronním motorům nabízí významné technické výhody. Reluktanční motory s převodovkou SIMOGEAR se hodí zejména pro dopravníkové technologie a obecně strojní zařízení, všude tam, kde se vyžaduje vysoká energetická účinnost. V kombinaci se správným měničem nabízí bezpočet možností využití. Většinou se používají ve válcích, řetězech a pásových dopravnících v zařízeních pro manipulaci se zavazadly a nákladem na letištích. Užitečné jsou i ve skladovacích halách, distribučních logistických centrech a v poštovních a balicích linkách. Běžně se využívají ve zdvihacích zařízeních, nůžkových zvedacích plošinách a jednokolejných dopravnících, ve válcích, řetězech, pásech a pojízdných lištách v automobilovém průmyslu.

Kromě provedení s integrovanými motory nabízí řada SIMOGEAR i varianty s reduktory pro připojení různých typů motoru. Speciálně navržené tažné ústrojí umožňuje montáž nejrůznějších synchronních i asynchronních motorů Siemens. Díky novince v podobě krátkých spojovacích reduktorů má zákazník k dispozici ten pravý motor s převodovkou pro každou aplikaci. Aktuální řadu reduktorů SIMOGEAR tvoří:

  • Redukce k motorům IEC se dvěma možnostmi montáže standardních motorů IEC. Doporučujeme krátkou redukci K4 pro univerzální použití a redukci K2 pro složitější a náročnější aplikace. Reduktory se hodí ke všem typům SIMOGEAR a jsou v souladu s rozměry standardní příruby IEC (B5).
  • Redukce k motorům NEMA se dvěma možnostmi montáže standardních motorů NEMA. Doporučujeme krátkou redukci K5 pro univerzální použití a redukci K3 pro složitější a náročnější aplikace. Reduktory lze upevnit na všechny typy SIMOGEAR. 
  • Redukce pro servomotory – reduktory pro servomotory jsou k dispozici ve třech provedeních. Nová redukce KS je vhodná pro servomotory SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7 a M-1PH8 a rozšiřuje tak portfolio pohonů Siemens pro servomotory. Dalším je reduktor KQ pro synchronní servomotory SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 a SIMOTICS S-1FT7. Třetím typem je redukce K8 pro asynchronní servomotory SIEMENS SIMOTICS M-1PH8.

Převodovkové motory SIMOGEAR s integrovanými měniči SINAMICS G110M jsou dokonalým řešením pro všechny úlohy spojené s dopravníkovými systémy. Systém se snadno instaluje, rychle spouští a je mimořádně uživatelsky přívětivý. Díky konceptu Safety Integrated je bezpečnostní funkce Safe Torque Off (STO) k dispozici s měniči SINAMICS G110M a nejsou potřeba žádné další externí komponenty. Toto kompaktní zařízení je dostupné ve dvou velikostech (FSA, FSB), šetří prostor a nabízí flexibilní možnosti využití. Navíc je součástí intuitivního inženýrského rámce TIA Portal, což umožňuje jeho účinnou integraci do řídicích systémů SIMATIC vyšší úrovně.

Při vývoji servomotorů s převodovkou SIMOTICS S-1FG1 jsme kladli důraz na optimální koordinaci se systémem pohonů SINAMICS S120. Motory, měniče a nástroje pro zprovoznění jsou vzájemně optimálně zkoordinované a sladěné. Díky elektronickému typovému štítku a připojení motorů přes systémové rozhraní DRIVE-CLiQ je uvedení do provozu snadné a rychlé. S předem připojenými signálními a napájecími kabely MOTION-CONNECT lze jednotlivé komponenty snadno a dokonale vzájemně propojit.

Naše know-how

V hlavní roli SIMOGEAR

V kombinaci s motory, měniči, programovatelnými automaty a speciálním softwarem nabízí porfolio SIMOGEAR bohaté možnosti využití v nejrůznějších odvětvích.

SIMOGEAR charakterizuje:

  • Vysoký výkon: Vysoká hustota energie, vysoký převodový poměr, vysoká účinnost a precizní regulace momentu.
  • Plně integrované řešení: Díky bohatým zkušenostem nabízíme plně integrované řešení v inženýrském prostředí TIA Portal pro monitorování a hodnocení vašich procesů.
  • Produktivita: Siemens nabízí řešení na podporu vašeho podnikání a zvyšování ziskovosti.
Materiály ke stažení a odkazy na podporu

Další informace o SIMOGEAR

Níže najdete všechny potřebné informace na jedno místě – od produktových katalogů a brožur, po provozní manuály.

Kontakt

Naši odborníci vám rádi poradí

Zaujaly vás produkty z portfolia SIMOGEAR? Neváhejte se na nás obrátit pro více informací. Naši odborníci jsou připraveni zodpovědět každý váš dotaz a poradit s výběrem toho správného řešení.

Product image SIMOGEAR Helical Geared Motor
Máte dotaz?

Kontaktujte nás