SinaSave: Vypočítejte si možné úspory energie snadno a rychle

Objevte možný potenciál úspor energií u nových pohonných systémů a spočítejte si dobu amortizace svých investic
Webový nástroj SinaSave se snadno a intuitivně ovládá a nabídne vám odpovědi na klíčové otázky, které potřebujete před svým investičním rozhodnutím: Stojí za to používat účinnější systémy? Co nabízejí třídy účinnosti oproti standardním modelům? Kdy se mi investice vrátí? Vyzkoušejte SinaSave a zadejte si vlastní případ použití.
- Určí potenciál úspor energie, nákladů na elektrickou energii a CO2
- Provede odhad předpokládané amortizace a celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
- Výstup obsahuje výkonové ztráty u systémů motorových převodníků dle IEC 61800-9-2
- Spočítá možné financování, např. pro účely uzavírání smluv o energetických službách (EnPC)
- Zohlední státní dotace
- Jednoduchý design a intuitivní ovládání
- Výsledky zobrazené v grafické formě
- Možnost uložení a vyúčtování, export podkladů, např. pro zákazníky a osoby s rozhodovacími pravomocemi
- Osm jazyků, 14 měn, normy IEC a NEMA
- Přímý přechod do dalších procesů, např. ke konfiguraci produktu

Možné úspory díky synchronním reluktančním motorům pro VSD provoz
Úspory emisí CO2
Doba návratnosti/Návratnost investice
Celkové úspory nákladů po pěti letech
30 kW pohonný systém čerpadla oproti motoru se spouštěčem DOL na základě profilu zatížení dle požadavku Blue Angel
Přístup k nástroji SinaSave pro výpočet energetické účinnosti
Zjistěte potenciál energetických úspor a doby amortizace v závislosti na vlastních provozních podmínkách.