CPC 50 + 150 kW

Vysoce výkonné dobíjecí stanice CPC 50 kW + CPC 150 kW

Dejte elektromobilitě nový náboj

CPC 50 kW + CPC 150 kW

Vysoce výkonné dobíjecí stanice v provedení 50 kW a 150 kW jsou ideálním řešením pro rychlé a pohodlné dobíjení ve veřejných i poloveřejných prostorech, ve firemních lokalitách i na čerpacích stanicích.

CPC 50 kW

Vysoce výkonná dobíjecí stanice CPC (Compact Power Charger) 50 kW pro dobíjení automobilů s elektrickým nebo hybridním pohonem nabízí široký rozsah výstupního napětí na DC konektorech –  200 až 920 V. Díky tomu dokáže efektivně dobíjet elektromobily s různou úrovní palubního napětí trakční baterie. CPC 50 kW umožnuje dobití z 0 na 80 % za pouhých 34 minut pomocí konektoru CCS2 50 kW*.

 

*informace platná pro model VW E-Golf SE 2020.

CPC 150 kW

Vysoce výkonná dobíjecí stanice Siemens CPC 150 kW (Compact Power Charger) dokáže zvýšit dojezdovou vzdálenost o 100 kilometrů za 10 minut. Zařízení umožňuje dobíjet buď jeden elektromobil výkonem 150 kW nebo dva elektromobily současně výkonem 2 x 75 kW. Stanice nabízí široký rozsah výstupního napětí od 200 V do 920 V.

 

Integrace výkonných součástí Siemens, jako jsou měniče Sinamics DCP a regulátory Simatic S7, zajišťuje maximální dostupnost a spolehlivost dobíjecího systému.

Klíčové výhody