SICHARGE CC AC 22-Energized design for the future of eMobility

SICHARGE UC

Flexibilní a odolné dobíjecí řešení pro dobíjení elektrobusů i elektrických nákladních automobilů 
Flexibilní řešení pro městskou mobilitu budoucnosti

Nová energie ve světě užitkových vozidel

Systém SICHARGE UC je řešení navržené tak, aby našlo využití i v na budoucnost budoucnu. Nabízí dobíjení nejrůznějších typů užitkových vozů, snadno se začlení do stávajícího řešení, optimalizuje spotřebu elektrické energie a zajistí dostupnost vašeho vozového parku, kdykoli to potřebujete. V dostání je ve více výkonnostních řadách s nejrůznějšími komponenty.

Klíčové výhody

   

SICHARGE UC v kostce

Produktová řada SICHARGE UC je určená pro všechny typy elektrických užitkových vozidel. Splňuje nezbytné požadavky a je vhodná jak pro příležitostné dobíjení, tak pro dobíjení v depu.

Ideální dobíjecí výbava

SICHARGE UC nabízí širokou škálu možných rozhraní a výkon od 100 do 800 kW.
 

Nejjednodušší způsob připojení elektrického vozidla je pomocí dobíjecího kabelu z dobíjecího centra. Vzhledem k omezenýmprostorovým možnostem na veřejných

prostranstvích či v logistických komplexech je možný i rozvod stejnosměrného proudu z dobíjecích center až přes pět dalších dobíjecích terminálů, které si můžete libovolně nainstalovat v rámci svého dobíjecího systému.

 

SICHARGE UC nabízí rovněž automatizované možnosti připojení přes pantograf nebo dobíjecí konzole na stojanu pro dobíjení elektrických užitkových vozidel s integrovaným pantografem.

 

Každé z těchto řešení je opět napájeno z dobíjecího centra a nabízí flexibilní kombinace dobíjení prostřednictvím dobíjecích terminálů a pantografu.

Dobíjecí centrum

Jádrem systému je dobíjecí centrum. To obsahuje elektronická zařízení jako řídicí systém Siemens SIMATIC S7, transformátory pro galvanickou izolaci, AC/DC měniče a EMC filtry.

 

Dobíjecí centrum může mít přímé kabelové připojení k vozidlu. nebo být připojeno k . Z této jednotky je možné napájet i další vozidla prostřednictvím dalších zásuvkových terminálů, přes reverzní pantograf a dobíjecí konzoli. Celé dobíjecí centrum bylo testováno a je dodáváno včetně řídicích systémů. 

Dobíjecí terminály

Pro optimalizaci investic a prostoru je možné sekvenčně napájet až 5 dobíjecích terminalů z jednoho dobíjecího centra.

 

Ve stejném krytu sloupku dobíjecího terminálu lze volitelně instalovat chlazené kabely. Zvýší tak průběžný dobíjeci výkon až na 400 A (500 A po dobu 15 min.)


Tento kabelem připojený nabíjecí terminál se instaluje v blízkosti připojení vozidla. Má elegantní design a zabere minimum místa.

Dobíjení pomocí pantografu 

MastPanto - vhodný do města

MastPanto - vhodný do průmyslových prostor
 

Reverzní pantograf je plně automatizované řešení pro příležitostné dobíjení a dobíjení v depu.

Siemens nabízí dvě provedení, která se dokonale hodí do městského prostředí. Jak u tradičního průmyslového provedení, tak u moderní městské varianty lze zajistit kompletně předinstalované a elektricky zkontrolované zařízení vybavené pantografem.

Dobíjecí konzole pro případ, kdy je pantograf součástí elektrického užitkového vozidla

Dobíjecí konzole na stojanu je určena pro účinné připojení všech pantografových systémů dle ISO 15118. Na každém stojanu je umístěna předem instalovaná, elektricky zkontrolovaná dobíjecí konzole.


Je k dispozici vprovedení s jednou nebo dvěma konzolemi pro sekvenční dobíjení. Každý stojan je dodán kompletně předinstalovaný, elektricky zkontrolovaný a vybavený kontaktní konzolí.