Nástěnná nabíjecí stanice, dobíjení z pohodlí domova

Nástěnná dobíjecí stanice (wallbox)

 

Wallboxy jsou určeny pro pevnou instalaci v osobních garážích, nákupních centrech, na menších parkovištích a na místech splňujících podmínky elektrického krytí IP 56. Instalace nástěnné dobíjecí stanice nevyžaduje jakýkoli zásah do domovní rozvodné sítě (AC 400 V, 16A). Wallbox může být vybaven řídícím vstupem pro HDO signál reagující na levnější noční proud, díky čemuž je provoz automobilu, ve srovnání s automobily s benzinovými nebo naftovými motory, ještě levnější.

Například dobíječka VersiCharge dokáže dobít baterii z 0 na 100% za přibližně 4,5 hodiny*. Vstupní příkonový proud je možné limitovat při uvedení do provozu. Dobíjecí proces se dá přerušovat/povolovat pomocí vzdáleného signálu (HDO, přístupový systém, energetický management). Tento typ je vybaven konektorem typu 2 (IEC 62196) Mennekes, na kabelu o délce 7 m.

* Využitelná kapacita baterie VW E-Golf 2017 je 31,5 kWh (celková kapacita baterie je 35,8 kWh, nikdy však nedojde k jejímu úplnému vybití z důvodu možného poškození, proto pracujeme s pojmem využitelná kapacita). Výkon palubní dobíječky E-golfu je 7,2 kW.

Nová generace wallboxů již brzy