Nabíjecí sloupek, dobíjení elektromobilů

SICHARGE CC AC22

 

Dobíjecí sloupek s kompaktním designem představuje nové možnosti v oblasti dobíjení elektrických vozidel. Dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 disponuje výkonem až 2x 22 kW, je vybavena LED indikátory obsazenosti a RFID čtečkou. Díky svým kompaktním rozměrům a dvěma výstupy 22 kW, které jsou určeny pro konektor Type 2, je ideálním řešením pro použití ve veřejném i poloveřejném prostředí, včetně garáží a hotelových parkovišť.

 

Jasné LED diody, kterými je sloupek zakončen, přehledně indikují obsazenost dobíjecí stanice. Jakmile je proces dobíjení elektromobilu ukončen, SICHARGE přeruší tok elektrické energie a signalizací přes LED diodu oznámí možnost dobíjet další vůz. Protokol OCPP umožňuje vzdálený update, přes GPRS, UMTS nebo LTE je možné dobíječku připojit na jakýkoliv back-end systém.

Hlavní výhody SICHARGE CC AC22

  • Ergonomický design, který umožňuje použití venku nezávisle na venkovních podmínkách
  • Přehledný sedmipalcový LED displej s RFID čtečkou sloužící k identifikaci uživatele
  • Přístup je možný také přes QR kód nebo volitelnou čtečku platebních karet.
  • Díky optimalizovanému přístupu k dobíjecím zásuvkám je SICHARGE snadno použitelný i pro osoby se zdravotním postižením
  • Strategické využívání energie šetří peníze a optimalizuje spotřebu