Wallbox
Dnešní elektromobilní doba je rychlá, bezpečná a účinná. A očekávání týkající se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla, hardwaru a softwaru se neustále zvyšují. Proto je důležité zákazníkům a uživatelům nabídnout spolehlivý produkt, který dokáže splnit i budoucí nároky. Třetí generace wallboxu VersiCharge je výsledkem téměř deseti let nepřetržitého vývoje. Jedná se o nejmodernější řešení všech potřeb a očekávání v oblasti elektromobility.Řada VersiCharge pro různé možnosti dobíjení
Dobíjecí stanice VersiCharge nabízejí řadu komunikačních rozhraní a lze je připojit k nejrůznějším backendovým systémům. Díky rozhraní Modbus mohou přímo komunikovat se systémy správy budov, jako je například Siemens Desigo, a zajistit tak dynamické řízení zátěže.
Konfigurace nadřazeného a podřízeného systému nabízí možnosti jeho dalšího postupného rozšiřování, což šetří investiční a provozní náklady.
Uživatelský komfort dále zvyšuje kompatibilita dobíjecí stanice se všemi běžnými elektromobily, kompatibilita s dobíjecími standardy díky aktualizacím firmwaru OTA, snadné ovládání a praktické funkce, jako je odložené nebo plánované dobíjení.
Přehled klíčových výhod
Kromě různých možností instalace, na zeď nebo na sloupek, si můžete rovněž navolit příslušné nastavení.
Komunikační funkce
Komunikační funkce
Dobíjecí stanice VersiCharge nabízejí řadu komunikačních rozhraní a snadno rozšiřitelnou konfiguraci systému.
Podřízené jednotky lze připojit k místní síti prostřednictvím bezdrátové sítě WLAN nebo Ethernetu, a následně pak mohou komunikovat s nadřazenou jednotkou. Toto centrální komunikační rozhraní k záložním systémům OCPP poskytuje další komunikační možnost přes síť UMTS LTE/4G (SIM karta je nutností).
Díky rozhraní Modbus mohou přímo komunikovat se systémy správy budov, jako je například Siemens Desigo, a zajistit tak dynamické řízení zátěže.
Připojení vozidla
Wallboxy VersiCharge nabízejí několik různých konfigurací, které dokážou splnit potřeby různorodých dobíjecích lokalit.
Nejčastěji má kabel pro připojení vozidla k dobíjecí stanici u sebe řidič. V takovém případě je nejlepší volbou stanice VersiCharge se zásuvkou typu 2. Pro lokality, kde je nejlépe zachovat kabel jako součást wallboxu, je vhodný model s připojeným kabelem a konektorem typu 2.
Připojení k síti
Model s třífázovým napájením umožňuje dobíjení až do výkonu 22 kW. V místech s jednofázovým připojením do sítě lze zvolit příslušný jednofázový model.
Při uvedení do provozu lze nastavit maximální dobíjecí výkon na 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW nebo 7,4 kW pro jednofázové dobíjení nebo 8,3 kW, 11,0 kW, 16,5 kW nebo 22 kW pro třífázové dobíjení.