Kompaktní jističe 3VA – komplexní systém pro rozvod energie

IEC

Ucelená nabídka příslušenství s více než

500 prvky.
  • Vysoce variabilní a modulární systém pro celosvětové použití plnící požadavky IEC a UL.

Zjistěte více o jističích 3AV

Stáhnout katalog

Základní vlastnosti

Jeden systém pro každou aplikaci

Požadavky na ekonomicky a energeticky efektivní rozvody energií stále rostou – ať už v průmyslových aplikacích, budovách nebo infrastruktuře.

 

Řadou kompaktních jističů 3VA společnost Siemens inovuje svou výrobkovou řadu SENTRON pro nízkonapěťový rozvod elektrické energie v různých provedeních až do 1600 A. Nové jističe jsou modulární, přispívají k vyšší efektivitě využití energie a bezporuchovému provozu. Poskytují spolehlivou ochranu obsluhy a zařízení při podpoře každé fáze procesu – od plánování až po distribuci elektrické energie.


Více než pěti sty variantami příslušenství můžete konfigurovat jističe řad 3VA pro téměř libovolné použití. Pro splnění různých provozních požadavků máte k dispozici přes sedmdesát přídavných funkcí.

Jističe 3VA jsou určeny pro ochranu vedení, spotřebičů a průmyslových rozvodných zařízení. Tvoří systém pro řešení nejsložitějších úkolů a aplikací v oblasti rozvodů elektrické energie.
K dispozici jsou dvě konstrukční řady, 3VA1 a 3VA2.

  • modulární a vysoce variabilní systém
  • spolehlivá dodávka energie díky konceptu selektivity
  • dostupná funkce měření elektrických parametrů
  • jednoduchá integrace do vyšších systémů řízení a automatizace energetických systémů
  • mimořádně bohaté příslušenství pro flexibilní rozšíření funkcí
  • minimální prostorová náročnost díky vysoce kompaktnímu designu
  • optimální podpora ve všech fázích distribuce energie, od projektu po provoz
  • elektronické spouště (ETU) řady 8 s funkcí měření a volitelnou komunikací Ethernet (Modbus TCP), Modbus RTU, PROFIBUS nebo PROFINET
  • parametrizace a testování lze provádět přímo na místě pomocí mobilního testovacího zařízení
  • pro standardní použití při ochraně elektrických vedení
  • termomagnetická spoušť (TMTU)
  • jmenovité proudy až do 1000 A
  • jednopólové až čtyřpólové provedení
  • nejmenší kompaktní jistič Siemens až do 70 /415 V AC, rozměry 130 x 76,2 mm
  • vhodné k montáži v pevných instalacích i v technologiích se zásuvnými moduly
  • vhodný pro systémy s vyšším technickými požadavky
  • jmenovité proudy až do 1600 A
  • třípólové a čtyřpólové provedení
  • vypínací schopnost až do 150 kA s omezením zkratových proudů se systémem proudového omezení.
Interaktivní jistič 3VA

Prozkoumejte silné stránky jističe

S kompaktními jističi 3VA získáte opravdu komplexní systém pro rozvod energie. Spolehlivá ochrana pro zvýšení dostupnosti systému, vyšší transparentnost toků energie nebo selektivní vypnutí v případě poruchy – tato interaktivní grafika podrobně ukazuje všechny výhody.

Přehled příslušenství

1. testovací přístroje

2. software – konfigurace

3. komunikace

4. volitelné příslušenství

5. uzamčení a blokování

6. motorový pohon

7. ruční ovládání

8. QR kód

9. modul diferenciálně proudové ochrany

10. výsuvné provedení

11. odnímatelné provedení

12. připojovací svorky

Spojte se s námi!

Naši odborníci jsou vám k dispozici, neváhejte se na nás obrátit s dotazy.