Přípojnice SIVACON 8PS – systém BD01

Proudový rozsah od 40 A do

40 A
  • - Pokrokové řešení nahrazující kabely

  • - Flexibilní a bezpečný rozvod energie vhodný pro menší spotřebiče

  • - Ideální pro řemeslníky a malé průmyslové dílny

SIMARIS sketch: software pro trojdimenzionální návrh tras - nyní volně přístupný program ke stažení

Stáhnout software

Přípojnice místo kabelů

SIVACON 8PS - systém BD01 pro malé spotřebiče

Drobní výrobci a řemeslníci potřebují ke své práci rozvod elektrické energie, který je spolehlivý, bezpečný a umožňuje měnit polohu napájecího místa při reorganizaci pracoviště. Příkladem může být dílna, automobilové opravny, provozovna pekárny, fotostudio, nebo dílny drobného obráběče kovů. Systém BD01 je příkladem rozvodu energie, který je moderní a ekonomicky výhodný. Byl vyvinut speciálně pro malé výrobní provozy, kde je nutno napájet drobné spotřebiče a ruční nářadí. Je výhodný také pro úsporné řízení osvětlovacích obvodů.

Snadno přístupný a bezpečný rozvod energie

Systém BD01 můžeme snadno a rychle navrhnout a realizovat. Je modulární konstrukce a navrhovanou trasu bez problémů přizpůsobíme i složitým tvarům výrobní provozovny nebo dílny. K dispozici je bohatý sortiment odbočných skříněk, které můžeme zasunout nebo odebrat na libovolném místě napájecí trasy a takto zajistit optimální napájení příslušného spotřebiče. K dispozici jsou i prázdné skříňky, které se bez problémů osadí ochranami, zásuvkami nebo jinými přístroji dle speciálních požadavků.

Instalace systému je bezproblémová, trasa je mimořádně přehledná a pro personál bezpečná

Celou trasu BD01 sestavíme velmi jednoduše a rychle. Využíváme promyšlené klíčované konstrukce spojovacích kontaktů, které nám ani nedovolí sestavit dohromady nevhodné díly. Spoje jsou mechanicky pevné a elektricky spolehlivé. Polohu odbočných skříněk lze zakódovat a osadit do přehledných pozic. Dotyk osob se živými částmi není možný. Odbočný konektor je zakryt posuvnými dvířky, které se otevřou až působením odbočné skříňky při nasazování. Při odejmutí skříňky se okamžitě automaticky uzavřou.

 

Legenda:

01 přímé díly přípojnice

02 díly pro změnu směru

03 napájecí díl

04 odbočné skříňky

05 přístrojová skříňka

06 zavěšovací prvky

Technická data
 
jmenovité izolační napětí Ui
400 V AC
jmenovité provozní napětí Ue
400 V AC
krytí
IP 54, IP55
jmenovitý proud InA
40 A až 160 A
jmen. špičková zkratová odolnost Ipk
až do 15,3 kA
jmen. krátkodobá zkratová odolnost IcW (1s)
až do 2,5 kA
počet vodičů (proudovodných lišt)
4 (PE = zapouzdření)
Požární zátěž
max. 0,76 kWh/m
Požární zátěž odbočného místa
---
počet odbočných míst
každý 0,5 m nebo 1 m, vždy na jedné straně
odbočné skříňky
do 63 A
technika propojení
příruba s kontakty a s kompenzací tepelné dilatace
materiál vodivých lišt
hliník nebo měď
materiál zapouzdření
ocelový, lakovaný plech

SIVACON - systém BD01: přehled vlastností jedním pohledem

  • Zábrana dotyku se živými částmi provedena pomocí automatického zavření a otevření dvířek konektoru pro odbočnou skříňku
  • Jednoduchý návrh trasy a snadné sestavení jednotlivých dílů pomocí kontaktních přírub
  • Spolehlivá ochrana proti účinkům požáru zajištěná certifikovanými protipožárními prvky
  • Flexibilní konstrukce dovoluje instalovat trasy i do složitých tvarů provozní haly
  • Odbočné skříňky lze doplnit kdykoliv, a to i v případě, že je trasa pod napětím
  • Spojovací kontaktní příruby jsou mechanicky pevné a elektricky spolehlivé, jejich správné propojení je zajištěno asymetrickým kódováním
 

Přípojnice SIVACON 8PS - použitelné pro rozvody energie v mnoha oborech

Systém  BD01 patří do velké rodiny přípojnic SIVACON 8PS. Je to moderní a efektivní náhrada za kabelové rozvody. V mnoha výrobních provozech, dílnách a řemeslných provozovnách jsou nepostradatelné pro napájení drobných spotřebičů i ručního nářadí.

Kontaktní osoby pro přípojnicové systémy