Vzduchem izolovaný vn rozvaděč SIMOSEC – spojení mezi technologiemi

Jmenovité napětí do
24
kV
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 25 kA
-
Jmenovitý proud do 1250 A
-
S jedním systémem přípojnic
SIMOSEC
- do 24 kV, 25 kA, 1250 A přípojnice, 1250 A odbočky
- kovově krytý
- vzduchem izolovaný v kombinaci s plynem izolovanými spínacími oddíly
- továrně vyrobený podle IEC 62 271-200 a GB 3906
- typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200
Výhody pro zákazníka:
- bezpečnost obsluhy
- provozní spolehlivost
- kompaktní rozměry
- úspora provozních nákladů
- ochrana životního prostředí