Vzduchem izolovaný vn rozvaděč SIMOSEC – spojení mezi technologiemi

Jmenovité napětí do

24 kV
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 25 kA

  • Jmenovitý proud do 1250 A

  • S jedním systémem přípojnic

Informace o výrobku

Vzduchem izolovaný vn rozvaděč pro sekundární distribuci

Rozvaděče SIMOSEC jsou továrně vyrobené, typově odzkoušené, třípólově kovově kryté, jednosystémové rozvaděče pro vnitřní instalaci podle IEC 6271-200 a GB 3906.

SIMOSEC

  • do 24 kV, 25 kA, 1250 A přípojnice, 1250 A odbočky
  • kovově krytý
  • vzduchem izolovaný v kombinaci s plynem izolovanými spínacími oddíly
  • továrně vyrobený podle IEC 62 271-200 a GB 3906
  • typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200

 

Výhody pro zákazníka:

  • bezpečnost obsluhy
  • provozní spolehlivost
  • kompaktní rozměry
  • úspora provozních nákladů
  • ochrana životního prostředí
Jmenovité napětí
 kV
7,2 
12 
 15
17,5
24(25)
Jmenovitý kmitočet
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Jmenovité krátkodobé výdržné střídavé napětí
kV
20
28(42)**
36
38
50
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
kV
60 
75
95
95
125
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 3 s
kA
21
21
21
21
21
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 2 s
kA
25
25
25
25
25
Jmenovitý dynamický výdržný proud
kA
63, 65 
63, 65 
63, 65 
63, 65 
63, 65
Jmenovitý zkratový vypínací proud
kA
31.5
31.5
31.5
31.5
25
Jmenovitý zkratový zapínací proud
kA
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
Jmenovitý proud přípojnic standardně – volitelně

A
630
800/1250
630
800/1250
630
800/1250
630
800/1250
630
800/1250

Jmenovitý proud odboček

(v závislosti na typu odbočky)

A
1250*
1250*
1250*
1250*
1250*

Stupeň krytí – primární/vn část

Stupeň krytí – sekundární/nn část

 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 
IP65
IP3X 

Rozměry
- Výška (standard)

- Výška s nn ovládací skříňkou 350/500 mm


mm
mm


1750
2100/2300

1750
2100/2300
 

1750
2100/2300


1750
2100/2300


1750
2100/2300

*   Maximální hodnota
** Volitelně podle některých národních předpisů (např. GOST, GB, …)
 
 
 
 
 
 
Klasifikace podle IEC 62271-200
 
Třída přepážky:
PM (kovová přepážka)

Kategorie ztráty nepřerušenosti provozu

- R, T, L, M(VT)
- M, H, K


LSC 2
LSC 1

Kontakt

Ing. Radek Jašek

Tel.: 603 225 570

E-mail: radek.jasek@siemens.com