Opravy motorů

Opravy a havarijní technický servis
Opravy motorů realizujeme na místě u zákazníka a ve vlastních opravnách motorů v Liberci, Brně, Drásově, Mohelnici a Frenštátu p. Radhoštěm. Opravujeme elektromotory a generátory všech výrobců do hmotnosti stroje 70 tun. Při opravách motorů používáme nejmodernější technologie a při návrhu nových technických řešení za námi stojí tým zkušených konstruktérů z našich výrobních závodů.
Pro expresní objednání opravy motoru nebo rychlou dodávku náhradního motoru volejte pohotovostní mobil 603 459 876.
Technologické vybavení:
- Izolační systém VPI a vakuová impregnace pro výrobu nového vinutí VN motorů do průměru statorového paketu 4 metry
- Vakuová vyvažovačka do 15ti metrů délky hřídele a hmotnosti rotoru 20ti tun pro dynamické vyvažování rotorů až při 5000 otáčkách/min
- Lis na na vylisování a zpětné zalisování statorových paketů do kostry o síle 200tun
- Dvoukočkový jeřáb o kapacitě 70 tun
- Laserová vypalovačka statorových nebo rotorových plechů na výrobu nových paketů
- Vybavení zkušebny nám umožňuje kromě standardních kusových zkoušek, provádět typové, oteplovací a zátěžové testy motorů do výkonu 1MW, účast zákazníka při závěrečných zkouškách je standard
Nabízíme komplexní služby v oblasti oprav, tedy motor přijedeme demontovat z pozice, zajistíme jeho přepravu na opravnu a po opravě motor dovezeme zpět, ustavíme pomocí laseru na pozici a při zprovoznění provedeme referenční měření vibrací.