Nová generace řídicího systému pro menší a střední projekty
Automatizační stanice Desigo PXC4, systémové regulátory Desigo PXC5 a zcela přepracovaný konfigurační nástroj ABT Site představují ucelené řešení, které splňuje veškeré požadavky na moderní řídicí systém pro budovy. Inovací prošlo vše – od krabiček a elektroniky, přes dostupná komunikační rozhraní nebo WLAN konektivitu, až po rozhraní pro programátora a vestavěný webový server. Změn je opravdu hodně a výsledkem je řešení, se kterým se snadno a intuitivně pracuje všem – projektantům, technikům, programátorům i provozovatelům. Přesvědčte se sami.Prozkoumejte všechny vlastnosti nové generace regulátorů
Automatizační stanice PXC4 a systémové regulátory PXC5 jsou určené pro měření a regulaci technických zařízení budov zajišťujících vytápění, větrání a klimatizaci. Své uplatnění tedy naleznou v kotelnách, výměníkových stanicích, strojovnách vzduchotechniky i při regulaci jednotlivých místností. PXC4/PXC5 svými funkcemi a vlastnostmi zapadají do moderního pojetí systému pro automatizaci budov:
- podporují všechny typy signálů používaných v HVAC systémech,
- poskytují opravdu přehledné editory pro snadnou integraci přístrojů, zařízení a systémů třetích stran,
- urychlují tvorbu SW nabídkou knihoven periferních přístrojů, funkčních bloků, programových bloků nebo aplikačních šablon,
- využívají efektivní nástroje pro rychlé zprovoznění (v samotném ABT Site nebo prostřednictvím mobilní aplikace ABT Go),
- přehledně předkládají relevantní informace,
- v neposlední řadě používají celou řadu moderních IT prostředků pro zajištění kybernetické bezpečnosti.
Seznamte se s regulátory Desigo PXC4 a PXC5
Nová generace zahrnuje automatizační stanice Desigo PXC4 pro měření a regulaci systémů vytápění, větrání a klimatizace a také systémový regulátor Desigo PXC5 určený pro systémové funkce a integraci přístrojů, zařízení a systémů třetích stran. Celé řešení je svými vlastnostmi vhodné pro automatizaci menších a středně velkých projektů.Automatizační stanice PXC4.E16
PXC4.E16 je kompaktní volně programovatelná automatizační stanice s celkem 16 vestavěnými vstupy/výstupy (12 univerzálních vstupů/výstupů, 4 reléové výstupy). Počet fyzických vstupů/výstupů lze rozšířit až na 40, a to pomocí periferních TX-I/O modulů. Stanice PXC4.E16 je totiž na své pravé straně vybavena rozhraním modulové sběrnice (Island bus) a dokonce má vestavěný napájecí zdroj, který mohou TX-I/O moduly zatížit až do hodnoty 300 mA. Toto interní napájení zvládne napájet až 4 TX-I/O moduly. Stanice PXC4.E16 je dále vybavena také sériovým rozhraním RS485 s podporou komunikačního protokolu Modbus RTU. Na svém Ethernetovém rozhraní podporuje také Modbus TCP. PXC4.E16 celkem podporuje až 40 datových bodů Modbus (RTU a/nebo TCP). Samozřejmostí je nativní podpora BACnet/IP. Hardware PXC4.E16 je připravený také pro budoucí KNX konektivitu – tato funkcionalita bude zprovozněna v jedné z příštích verzí FW.
Systémový regulátor PXC5.E003
PXC5 je volně programovatelný systémový regulátor používaný pro systémové funkce a integraci třetích stran. Primárním komunikačním rozhraním je samozřejmě BACnet/IP a pro správu událostí a alarmů, sledování trendů, řízení časových plánů a supervizi připojených podstanic využívá právě maximum BACnet prostředků. Stejně jako PXC4.E16 je i PXC5.E003 vybaveno přehledným webovým serverem s generickým (seznamovým) zobrazením všech BACnet objektů. Regulátor PXC5.E003 je vybaven dvěma sériovými porty RS485, které lze použít pro BACnet MS/TP a/nebo Modbus RTU. Díky Ethernetu je podporován také protokol Modbus TCP. Regulátor PXC5.E003 celkem podporuje až 500 datových bodů Modbus (RTU a/nebo TCP). Hardware PXC5.E003 je připravený také pro budoucí KNX a M-Bus konektivitu. U PXC4 i PXC5 je k dispozici WLAN konektivita (pro zprovoznění a servis) a přístroje podporují hodiny reálného času (RTC/NTP) a BBMD/FDT funkcionalitu.
Intuitivní konfigurace a zprovoznění
V rámci SW nástroje ABT Site došlo k řadě výrazných inovací, díky kterým je vytváření a ladění řídicího programu maximálně přehledné. ABT Site je komplexní nástroj pro práci nejen s regulátory PXC4/PXC5, ale také pro práci s automatizačními stanicemi DXR2 a přístroji z portfolia Desigo Control Point. Pro práci s PXC4/PXC5 nabízí ABT Site mimo jiné:
- okno pro přehledné vytváření struktury projektu,
- editory pro rychlou a efektivní konfiguraci fyzických I/O bodů, Modbus datových bodů a BACnet referencí,
- programový editor s možností volného programování a ladění vlastního programu.
Otevřené řešení
Přístroje PXC4/PXC5 byly navrženy tak, aby měly všechny potřebné rozhraní přímo na sobě. U PXC4.E16 jsou to vestavěné fyzické vstupy/výstupy, rozhraní modulové sběrnice pro připojení dalších vstupů/výstupů prostřednictvím periferních TX-I/O modulů (s vestavěným 300 mA napájecím zdrojem, a tedy bez nutnosti použití externího napájecího modulu), sériové rozhraní RS485 s podporou protokolu Modbus RTU a Ethernetové rozhraní s podporou Modbus TCP a samozřejmě s nativní podporou BACnet/IP. V dalších verzích SW bude navíc zpřístupněna také KNX konektivita. Díky inovovanému ABT Site navíc zůstává postup při tvorbě vlastního programu vždy stejný, a to bez ohledu na to, jaký protokol programátor aktuálně používá.
PXC5.E003 není jako systémový regulátor vybaven fyzickými vstupy/výstupy nebo rozhraním modulové sběrnice. Je však vybaven dvěma sériovými rozhraními RS485 pro integraci BACnet MS/TP (podpora až 30 přístrojů) a/nebo Modbus RTU zařízení. V rámci integrace Modbus podporuje až 500 datových bodů (RTU a/nebo TCP), přičemž pro Modbus RTU lze využít oba sériové porty a v rámci Modbus TCP jsou podporovány až čtyři sítě. V dalších verzích SW bude navíc zpřístupněna také KNX a M-Bus konektivita.
Snadný přístup
PXC4 a PXC5 umí vytvořit vlastní hotspot pro bezdrátové připojení konfiguračního nástroje ABT Site a mobilní aplikace ABT Go. Hotspot lze využít také pro přístup k vestavěnému webovému rozhraní. Tato WLAN funkcionalita tak velmi usnadňuje zprovoznění a servis. V případě požadavku je však možné tuto funkcionalitu v rámci kybernetické bezpečnosti trvale vypnout. Vzdálený přístup pak bude možný prostřednictvím cloudové konektivity, o jejímž zprovoznění v rámci ČR vás budeme informovat.
Kybernetická bezpečnost
Pokročilá konektivita vyžaduje vyšší zabezpečení. Regulátory proto pro komunikaci s vestavěným webovým rozhraní využívají šifrovanou komunikaci, používají interní nebo externí certifikáty a využívají podepsaný firmware. Hotspot pro bezdrátové připojení ABT Site nebo ABT Go lze trvale zakázat nebo automaticky deaktivovat po několika minutách nepoužívání. Regulátory jsou chráněny heslem, u kterých je v rámci bezpečnostní politiky vyžadováno používání pouze silných hesel. Odolnost a robustnost celého řešení prochází pravidelnými penetračními testy. Přístroje PXC4/PXC5 jsou také připraveny na budoucí využívání BACnet Secure Connect funkcionality.
Jeden koncept pro maximální efektivitu
Inovovaný koncept Desigo Engineering Framework přináší do celého procesu vytváření a ladění aplikačního programu ucelený, přehledný a časově efektivní pracovní postup. Přístroje PXC4 a PXC5 jsou společně s konfiguračním nástrojem ABT Site a mobilní aplikací ABT Go ideálním řešením pro menší a střední aplikace.
Obrovským ulehčením pro programátory jsou dostupné knihovny periferních přístrojů (od teplotních čidel po komplexní Modbus přístroje), funkčních bloků, programových bloků a šablon osvědčených aplikací. Samozřejmostí je možnost modifikace připravených šablon a ukládání vlastních programů do uživatelské knihovny, kterou lze sdílet mezi projekty.
Mobilní aplikace ABT Go
Velkým pomocníkem je také mobilní aplikace ABT Go, která je dostupná pro iOS i Android. Mobilní aplikací ABT Go je možné se k přístrojům PXC4/PXC5 připojit velmi snadno díky jejich vestavěné WLAN konektivitě. Aplikace umožňuje otestování jednotlivých vstupů/výstupů daného přístroje. Poruchy a nedodělky lze okomentovat, reportovat a případně také zadokumentovat pomocí fotografie. Servisní technik tak má k dispozici nástroj, který nevyžaduje speciální školení a nástroj, který ve výsledku velmi šetří drahocenný čas programátora.
Řešení je také připraveno na cloudovou konektivitu, které dále velmi výrazně ulehčí a zlevní celý proces uvádění do provozu, ladění a servis. O zprovoznění této funkcionality pro ČR vás budeme informovat.
Desigo – systém automatizace budov
Desigo však nejsou pouze přístroje PXC4/PXC5. Součástí Desigo portfolia jsou také kompaktní regulátory Desigo PXC12/22/36 nebo modulární regulátory Desigo PXC50/100/200, díky kterým lze realizovat MaR projekty všech velikostí. Dále je to portfolio automatizačních stanic DXR2 a PXC3 pro individuální regulaci místností. Pro monitorování a dohled menších a středních aplikací jsou určeny dotykové panely PXM a webové servery PXG3 z řady Desigo Control Point. Pro větší a pokročilejší projekty je poté připraveno BMS/SCADA řešení Desigo CC, které nabízí opravdu neskutečné množství funkcí a podporuje opravdu širokou škálu technologií (MaR, EPS, PZTS, ACCESS, CCTV, výtahy, hotelové rezervační systémy, …) a komunikačních protokolů (BACnet, Modbus, M-Bus, KNX, OPC, SNMP, ONVIF, IEC61850, …). Desigo je tedy řešení vysoce flexibilní, modulární a škálovatelné – rádi Vám pomůžeme s návrhem ideálního řešení pro vaše projekty.
Nabídka školení, která vás dostanou do obrazu
V případě zájmu o řešení Desigo nás kontaktujte. Rádi se s Vámi dohodneme na ideálním formátu předání detailnějších informací. Školení lze uskutečnit v našich kancelářích v Praze, Brně nebo Ostravě a případně také přímo u vás ve vašich prostorech.
Kontakt:
Jiří Tobolík
+420 727 830 349
Vlastnosti řešení Desigo PXC
Přínosy pro zákazníka
Technická dokumentace
Katalogové listy, aplikační příručky a další materiály jsou dostupné na portále HIT.Pro vyhledání dokumentů ke konkrétnímu produktu můžete použít vyhledávací pole vpravo nahoře.
Pod záložkou Výrobky je možné dohledat informace k periferiím jako jsou ventily, pohony, čidla, termostaty, vodoměry, měřiče tepla, frekvenční měniče nebo servopohony vzduchotechnických klapek.
Pod záložkou Katalog > Systémy automatizace budovy > Desigo lze dohledat informace k systémových prvkům Desigo.