Výběr z ceníku Siemens Building Products – vytápění a vzduchotechnika pro rok 2022

Připravili jsme pro vás Výběr z ceníku Siemens Building Products – vytápění a vzduchotechnika pro rok 2022.
Nejdůležitější novinky pro tento rok
- Kotelník 2 – nová verze poruchové signalizace, nově např. s odečty měřičů tepla.
- Mezipřírubové klapky VFW41…U – klapky nahradí starší typ klapek VKF41 v 2Q2022. Jde o klapky se sníženou těsností, které tak umožňují použít pohony s momentovou silou pouze 10 Nm. Klapky se dodávají v DN40 až DN200. Pohony se instalují přímo na klapku, montážní sada není potřeba.
- Pohony SAL…T10/F05 – rozšíření sortimentu rotačních pohonů řady SAL. Pohony jsou určeny pro přímou montáž na klapky VFW41…U.
- Mezipřírubové klapky VFW41 – klapky nahrazují starší typ těsných klapek VKF46 během 1Q2022. Dodávají se ve stejných rozměrech od DN40 do DN600 a na jejich ovládání lze použít stejné pohony typu SAL a SQL jako u staré řady VKF46.
- Mezipřírubové klapky VFL41 – tyto nové klapky mají závitová oka umožňující demontáž potrubí z jedné strany klapky. Dodávají se ve stejných rozměrech od DN40 do DN600 a na jejich ovládání lze použít stejné pohony typu SAL a SQL jako u řady VFW41.
- Ruční ovládání klapek ASK41 – lze použít místo elektrického pohonu na klapky typu VFW41 a VFL41 do max. velikosti DN400.
- Kulové ventily VBG60..L – stávající řada třícestných přepínacích ventilů VBG60..T je doplněna o ventily s vrtáním ve tvaru L. Ventily se dodávají v rozměrech DN15 až DN50 a lze na ně použít stejné pohony jako u VBG60..L.
- Kulové ventily VAI61 – přímé regulační ventily řady VAI61 jsme rozšířily o 3 nové ventily s rozměrem DN15 a Kvs 0,25, 0,4 a 0,63 m3/h.
- Pohony pro kulové ventily s komunikací Modbus RTU – stávající nabídka pohonů je rozšířena o nové typy s komunikací. Jde o GDB161.9E/MO, GDB111.9E/MO, GLB161.9E/MO, GLD161.9E/MO a GMA161.9E/MO.
- Pohony pro velké zdvihové ventily s komunikací Modbus RTU – stávající nabídka pohonů je rozšířena o nové typy s komunikací. Jde o SKD62/MO, SKB62/MO a SKC62/MO.
- Montážní sada ASK32N – sada je určena pro montáž pohonů SAL na kohouty VBF21 DN40 a DN50. Nahrazuje starší typ ASKCZ01.
- Prostorové regulátory RDG200KN a RDG260KN – nově byly tyto regulátory doplněny o další funkce jako lokální časový program nebo regulace delta T; aplikace PCT Go umožňuje kompletní nastavení včetně celé KNX adresy. V průběhu roku přijdou do prodeje černá provedení těchto regulátorů a také verze s vestavěným čidlem CO2 rozšířené o možnost regulace kvality vzduchu.
- Prostorové regulátory RDF660.. – doplněni řady RDF6.. s vestavěnou montáží do kulatých elektroinstalačních krabic o provedeni s řízením DC ventilátoru, k dispozici verze s týdenním programem RDF660T nebo s komunikací Modbus RDF660MB.
- Nabídka teplotních čidel řady Basic byla doplněna o kanálová čidla QAM16.. a ponorná čidla QAE16..
- Rozšíření nabídky čidel s komunikací Modbus o prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti QFA2050/MO a QFA2050D/MO a prostorové čidlo CO2, relativní vlhkosti a teploty QPA2052/MO.
- QBE1900.. – tlakové spínače pro plyny a kapaliny, rozsahy -0,3 až 7 bar nebo 6 až 32 bar.
- QFA3150/MO – prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty s vysokou přesností s komunikací Modbus.
- Nová KNX generace modulů digitálních vstupů jak pro detekci bezpotenciálových kontaktů, tak pro detekci signálního napětí AC/DC 10-230 V a to ve variantě 4 nebo 8 vstupů (řada N262D a N263D).
- KNX-DALI brány jsou nyní certifikovány dle normy DALI-2 a obsahují funkci pro řízení teploty bílého světla.
- Tichý triakový spínač s komunikací KNX pro ovládání termických radiátorových hlavic (k dispozici v polovině roku 2022). V provedení 6 a 2 kanálovém (řada N605D a RL605D).
- Barevný multifunkční dotykový panel TC5 (uhlopříčka 5 palců) s KNX komunikací pro ovládání HVAC, žaluzií, rolet, světel, klimatizací, scén…
- Nový servopohon SSA118.09HKN nejen pro radiátorové ventily s komunikací KNX a s dvěma digitálními vstupy.
- PXC4.E16S – kompaktní automatizační stanice, 16 vestavěných I/O, celkem podpora až 40 fyzických I/O (24 I/O prostřednictvím TXM1 modulů), komunikace BACnet/IP.
- Měřiče tepla a chladu řada UH30-C… je nově rozšířena o měřiče s jmenovitým průtokem 3,5m3/h a 6 m3/h (bez komunikace a s M-Bus komunikací).
- Komunikace pro M-Bus systém. Byla ukončena výroba M-Bus centrály SIN.EQRTU1, kterou nově nahrazuje centrála WTV676-HB6035 a zároveň signálový převodník pro 60 přístrojů SIN.EQLC1 je nahrazen obdobným převodníkem WTV531-GA5060.
- Nově se rozšiřuje nabídka měřičů tepla pro radiový systém Siemeca WalkBy o ultrazvukové měřiče tepla řady HCRH00AU… s integrovaným radiovysílačem v C-mode pro WalkBy.
Ukončení prodeje
- Kohouty B450
- Pohony M030 pro kohouty B450
- Mezipřírubové klapky VKF41 – dodávky budou ukončeny v 2Q2021, po nahrazení novým typem VFW41…U
- Mezipřírubové klapky VKF46 – dodávky budou ukončeny v 1Q2021, po nahrazení novým typem VFW41
- Montážní sada ASK33N
- Montážní sada ASKCZ01
- REV24DC a REV24RFDC/SET – bude ukončen prodej verzí s modulem pro příjem rádiového signálu přesného času. Jsou nahrazeny typy REV24 a REV24RF/SET s časem řízeným vnitřním krystalem.