OZW772 – vzdálená KNX brána pro malé a střední budovy

Připojte instalaci KNX k vaší ETS bez potřeby pevné IP adresy

Zatímco v minulosti měly k dispozici systémy pro vzdálenou správu a diagnostiku pouze velké budovy, v současnosti se tento trend posouvá na malé a střední budovy, které tak mohou z těchto technologií těžit. Výsledkem jsou nové možnosti, jak snížit cestovní náklady, spotřebu energie a celkové provozní náklady budovy. Pro integrátory KNX a správce zařízení znamená správa budov na více místech pomocí vzdáleného přístupu šanci nabídnout nové a vylepšené služby. 

Webový server OZW772.x

Webový server řady Siemens OZW772.x, kromě jiných komplexních funkcí, nabízí jedinečnou možnost připojit a spravovat vzdálenou instalaci KNX k vaší aplikaci ETS – a to pomocí cloudové služby SyncoIC, tedy bez potřeby zřizovat u vzdálené instalace KNX pevnou IP adresu. Stačí webový server OZW772 připojit do internetu (ať už pevným připojením nebo mobilním GSM připojením) a registrovat daný webový server na webových stránkách služby SyncoIC. Tím získáte internetový přístup k instalaci KNX tak, jako byste stáli přímo v místě instalace.

 

Tato služba dálkového připojení je v ceně přístroje a nabízí mnoho dalších funkcí jako jsou trendování vybraných dat do souborů, zasílání těchto souborů e-mailem, zasílání alarmů, diagnostika vlastního webového serveru včetně vzdálené aktualizace firmwaru a další.

 

Navíc toto zařízení v sobě stále zahrnuje jak převodník USB-KNX tak KNX IP Router, čímž zároveň nahradíte vámi běžně instalované rozhraní. Montáž je na DIN lištu nebo na stěnu, napájení DC 24 V adaptérem ze zásuvky 230 V.

Instalace zařízení

Instalace zařízení je velmi jednoduchá – webový server OZW772 se po připojení k internetu automaticky šifrovaně připojí na centrální server Siemens SyncoIC. To je jasně indikováno pomocí LED na OZW, které při navázání šifrovaného připojení k serveru začne blikat. Pomocí aktivačního klíče, který je jedinečný pro každé zařízení, můžete OZW772 rychle zaregistrovat na svém účtu, jenž si vytvoříte na webových stránkách serveru Synco IC. Uvedení do provozu je nyní dokončeno. Nyní můžete instalovat další webové servery OZW772 v různých zákaznických instalacích KNX a spravovat je z jednoho účtu na SyncoIC.

Alarmová hlášení

Poplachy z jakékoli budovy mohou být automaticky směrovány do vašeho notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu – není tedy nutné neustále sledovat uživatelské rozhraní Synco IC. Po přijetí poplachu je možné problém diagnostikovat vzdáleně kontrolou provozních parametrů a trendů v grafických přehledech nebo přístupem ke každému jednotlivému datovému bodu. V mnoha případech jsou alarmy způsobeny nesprávným uživatelským nastavením na místě, takové problémy lze vyřešit na dálku. Pro větší pohodlí je možné nastavit filtr, který omezí, jaký typ alarmových zpráv dostanete.

Mapový přehled

Přehled všech těchto vašich instalací si můžete prohlédnout v jednom uživatelském rozhraní Synco IC, které ukazuje všechny zařízení OZW772 v Mapách Google. Jednoduše a na první pohled poznáte, která zařízení mají poruchu nebo poplach, zda fungují efektivně a jestli připojení k internetu funguje správně. Díky tomu můžete efektivně naplánovat cesty na jeden nebo více zařízení OZW772, pokud to bude nutné.

Rychlost a efektivita reakce

Díky OZW772 bude vaše firma efektivnější. Připojení k zákaznickým webům prostřednictvím Synco IC poskytuje velkou výhodu: přístup do jakékoli instalace KNX, odkudkoli a kdykoli. Mnoho koncových zákazníků požaduje rychlou reakci na technické poruchy nebo na realizaci změn v chování zařízení KNX jako celku. Díky Synco IC je možné reagovat rychleji a lépe a s mnohem lepší účinností služeb, což vede k podstatným úsporám cestovních nákladů. Tyto možnosti nejen zlepšují a zlepšují možnosti služeb, ale také významně přispívají k celkové spokojenosti a loajalitě zákazníků.

 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

 

Kontaktní osoba

Tomáš Navrátil

+420 734 796 450

tomas.navratil@siemens.com