Nové dvoubodové, tlakově nezávislé ventily pro průtoky do 1 800 l/hod

V letošním roce uvádí Siemens na český trh nový typ tlakově nezávislých regulačních ventilů (PICV) s označením VQP46 (s vnějším závitem) a VQI46 (s vnitřním závitem). 

VQP46.. a VQI46.. jsou závitové PICV, DN 10 - DN 25, jmenovité PN25. Toto portfolio představuje novou kategorii PICV, která rozšiřuje nabídku produktů Siemens. Hlavní rozdíl se týká charakteristiky regulačního ventilu. Místo plynulého řízení jsou možné pouze dvě polohy: ventil je buď zcela otevřen nebo zcela uzavřen.

 

Dvoubodové kombiventily VQP46.. a VQI46.. jsou určeny pro použití ve větracích a klimatizačních zařízeních. Ideálně se budou používat ve spojení s tepelnými výměníky (voda-vzduch), ve fan-coilových jednotkách, chladicích stropních panelech a vzduchotechnických jednotkách, jakož i s výměníky tepla (voda-voda).

 

Pro ovládání nových PICV jsou určeny pohony STA... a SUE21P. Termoelektrické pohony STA se dodávají v provedení STA23 pro 230 V a STA73 pro 24 V a pro svou dlouhou dobu přeběhu jsou vhodné pro aplikace s dlouhou setrvačností, např. chladící stropy. Elektromotorické pohony SUE21P jsou na 230 V a se svou krátkou dobou přeběhu jsou ideální pro fan-coily.

Jak funguje 2bodový PICV?

Topná nebo chladící voda vstupuje hrdlem [A] do kombiventilu přes škrtící clonu [2], kterou se nastavuje požadovaný průtok. Clona je umístěna v okruhu regulátoru tlakové diference [4]. Bez ohledu na tlakové podmínky v síti (*), je tlak na cloně stálý (**), takže průtok clonou je také stálý a odpovídá hodnotě nastavené na stupnici ventilu. Dvoubodový ventil [6] otevírá nebo zavírá průtok vody.

 

(*) Pro správnou funkci regulátoru tlakové diference musí kombiventil pracovat v katalogem daném rozsahu tlakové ztráty (min. 17 kPa v závislosti na typu, max. 600 kPa pro všechny ventily)

 

(**) regulátor udržuje tlak s přesností ±5 až ±10%   

Podrobné informace o parametrech a návrhu najdete v katalogovém listu.

Katalogový list ke stažení

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

 

Kontaktní osoba

Pavel Pitař

+420 724 219 555

pavel.pitar@siemens.com