KNX – Standard pro automatizaci domů a budov
Siemens Gamma KNX portfolio prochází inovací a nabízí novou generaci akčních členů. U celého Gamma KNX portfolia navíc letos došlo ke snížení cen v průměru o 10 %. Gamma portfolio je založeno na celosvětovém komunikačním standardu KNX, který byl vyvinut speciálně pro řešení automatizace domů a budov. KNX je schválen jako mezinárodní (ISO/IEC 14543) i evropský (EN 50090) standard a je tak zaručena interoperabilita mezi certifikovanými výrobky různých výrobců.
Siemens nabízí široké portfolio KNX prvků pro automatizaci technologií vytápění, větrání, chlazení, osvětlení nebo stínění a díky modulárnímu konceptu poskytuje vhodné řešení jak pro menší projekty s jednou řízenou technologií, tak pro velké budovy s komplexním systémem automatizace. Důležité je zmínit, že Siemens KNX prvky jsou také nedílnou součástí komplexních řešení – u komerčních budov jsou využívány v rámci Desigo Room Automation, v rezidenčním sektoru v rámci SiHome.
Siemens v posledních dvou letech na trh uvedl celou novou generaci akčních členů, konkrétně se jedná o devět spínacích akčních členů, tři spínací akční členy s měřením odebíraného proudu, univerzální stmívací akční člen, dva akční členy pro stmívání elektronických předřadníků signálem 1-10 V nebo dva žaluziové akční členy. V rámci inovací určitě stojí za zmínku také KNX/IP Secure interface a KNX/IP Secure router, které výrazně přispívají ke zvýšení kybernetické bezpečnosti provozovaného systému automatizace.
Akční členy byly inovovány po všech stránkách – od krabičky a použitých svorek, přes komunikační rozhraní a desky plošných spojů až po aplikační programy:
- Nové krabičky, se kterými se při montáži do rozvaděče velmi příjemně pracuje
- Bezšroubové svorky pro snadné zastrčení/vytažení plných vodičů i lankových vodičů bez dutinek
- Pro každý vstup/výstup jsou vyhrazeny dvě svorky, což velmi usnadňuje např smyčkování fáze mezi vstupy jednotlivých kanálů apod.
- Komunikační rozhraní KNX je napájeno pouze ze sběrnice a ne ze silové části, což velmi usnadňuje adresování přístrojů na stavbě
- Nové aplikační programy, které se jednak vyznačují velmi pokročilou funkcionalitu, a které jsou navíc harmonizované napříč celou novou generací, což velmi usnadňuje práci programátorům
- Podpora tzv. dlouhých telegramů pro rychlejší nahrávání jednotlivých přístrojů
Nejzajímavější parametry jednotlivých typů přístrojů
Spínací akční členy N 530.., N 532.., N 534..
- Flexibilní portfolio pro všechny typy aplikací
- Diagnostické funkce včetně počítání spínacích cyklů a provozních hodin
Spínací akční členy s měřením odebíraného proudu N 535..
- Podpora vysokých náběhových proudů
- Monitorování odebíraného proudu včetně alarmových hlášení
Univerzální stmívací akční člen N 554D31
- Podpora LED i RLC světelných zdrojů, včetně automatické detekce připojené zátěže
- Uživatelsky definovatelná křivka stmívání
- Možnost sdružování jednotlivých kanálů (samostatně 300 VA) do skupin po dvou (500 VA), třech (750 VA) nebo čtyřech (1000 VA) kanálech
Žaluziové akční členy N 543..
- Automatická detekce koncových poloh
- Ve spojení s meteostanicí podpora aplikací pro automatické naklápění lamel žaluzií dle aktuální polohy slunce na obloze
Více informací k produktovému portfoliu KNX naleznete na adrese www.siemens.cz/knx.
Kontaktní osoba
Jiří Tobolík
Projektový manažer Desigo a SiHome
+420 727 830 349
jiri.tobolik@siemens.com