Nové regulátory RDG2..KN 

Společnost Siemens přichází na trh s novými regulátory řady RDG2..KN, nahrazujícími řadu RDG1..KN. Regulátory přináší nové funkce a zároveň zachovávají to, co bylo ve stávajícím sortimentu úspěšné. Je vhodný především pro instalační firmy, VAP a RSS, projektanty a distribuční firmy.

Informace o regulátorech

 

Nejdůležitější vlastnosti prostorových regulátorů RDG200KN a RDG260KN.

Řídicí výstupy 
PWM, 3bodový, On/Off, On/Off 3vodičový
RDG200KN
S55770-T409
Napájení 
Volitelné: AC 230 V nebo AC 24 V
RDG200KN
S55770-T409
Řídicí výstupy 
DC 0…10 V a On/Off

RDG260KN

S55770-T412

Napájení 
AC nebo DC 24 V

RDG260KN

S55770-T412

Řízení ventilátoru 

DC 0…10 V, 3stupňový nebo 1stupňový

Oba typy

Komunikace
KNX S-Mód, LTE-Mód (systém Synco™)

Oba typy

Nástěnná montáž 
Se základovou montážní deskou

Oba typy

3 multifunkční vstupy

Čidlo NTC 3k, LG-Ni1000 nebo DI (digitální vstup): okenní kontakt, detektor přítomnosti osob, přepínání vytápění / chlazení, čidlo kondenzace, porucha, monitorovací vstup atd.

Oba typy

Vestavěná čidla
Teplota a relativní vlhkost

Oba typy

Uvedení do provozu

DIP přepínači a ovládacími prvky

Vzdáleně (ETS5, ACS790)

Mobilní aplikací Siemens PCT Go pro chytré telefony se systémem Android™

Oba typy

Indikátor spotřeby

O energetickou účinnost se může starat sám uživatel. V případě zbytečně vysoké spotřeby energie vrátí uživatel jednoduchým dotykem červeného lístečku regulátor do energeticky účinného provozu bez ztráty komfortu. Indikátor spotřeby zohledňuje aktuální žádanou teplotu, otáčky ventilátoru a provozní režim.

 

Přizpůsobení zobrazení displeje dle prostoru

Zobrazení displeje a tlačítka lze přizpůsobit konkrétním zákazníkům dle umístění (např. kancelář či hotelové aplikace. Všechna tlačítka lze zamykat v různých kombinacích, to umožňuje snadnější správu nad regulovanou teplotou.

 

Snadnější zapojení a instalace

Regulátor umožňuje montážní firmě předem si připravit instalaci montáží základové desky a zapojením svorkovnice bez obav z fyzického poškození regulátoru. Díky DIP vypínačům je připojené příslušenství regulátorů chráněné před nechtěnou aktivací nevhodných výstupních signálů.

 

Nastavení aplikace z telefonu

Mobilní aplikace PCT Go je nástroj umožňující nastavit aplikaci a parametry regulátoru mobilním telefonem. Jedná se o doplňkové řešení pro uvedení do provozu konfiguračními nástroji pro KNX nebo  ovládacími prvky.

 

Nástroje pro KNX: ACS a ETS5

Regulátory řady RDG2..KN lze konfigurovat sw nástroji pro komunikaci KNX jako jsou Siemens ACS790 nebo ETS5.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

 

Kontaktní osoba

Michal Bassy

+420 602 210 093

michal.bassy@siemens.com