Gamma KNX / DALI brány pro regulaci teploty chromatičnosti (Tunable white aplikace)
Světlo nás zásadně ovlivňuje a přirozené denní světlo výrazně působí na naše vnitřní hodiny, respektive je s nimi v přirozeném souladu. V současné době však lidé tráví většinu času uvnitř budov a umělé vnitřní osvětlení často působí právě proti našim přirozeným biorytmům. Není tedy divu, že řada prováděných studií potvrzuje, že správné vnitřní osvětlení, tedy jeho intenzita a barevná teplota (teplota chromatičnosti), zlepšuje naši efektivitu, soustředěnost, uvolněnost nebo dokonce schopnost rekonvalescence – dle toho, v jaké situaci se právě nacházíme. Jednoznačným trendem jsou tedy tzv. Human Centric Lighting aplikace, kdy je středem pozornosti primárně člověk, a ne pouze co nejnižší spotřeba energie vynaložená na svícení.
S rozvojem LED technologií a možností řídícich systémů se otevřela cesta k regulaci vnitřního umělého osvětlení způsobem, který se co nejvěrohodněji snaží napodobit přirozené venkovní denní světlo. Tyto aplikace jsou v angličtině označovány pojmem Tunable white. Toho je dosahováno postupnou změnou teploty barev v průběhu dne, protože i denní světlo mění v průběhu dne svou teplotu chromatičnosti – od rána přechází do studenějších barev, naopak odpoledne a v podvečer se vrací zpět do teplejších tónů. Teplejší tóny podporují tvorbu melatoninu, který chystá naše tělo k odpočinku.
Teplota chromatičnosti bílé barvy (Tunable white) se měří v Kelvinech a pro umělé vnitřní osvětlení se obvykle pohybuje v rozmezí od 2700 K (teplá bílá), přes hodnoty kolem 4000 K (denní bílá nebo také neutrální bílá) až po 6500 K (studená bílá). Teplé bílé světlo má uklidňující účinky a podporuje kreativitu. Neutrální bílé světlo je vhodné pro řadu běžných činností jako jsou prezentace apod. Studené bílé světlo naopak podporuje spíše koncentraci.
Pro různé typy prostředí a situace je možné volit různé profily Human Centric Lighting, ty lze navíc doplňovat o konkrétní požadované scénáře pro danou činnost. Ve školách takto mohou být rozlišovány hodiny matematiky s naplánovaným písemným testem, a naopak hodiny výtvarné výchovy, kdy mírnější intenzita svícení a teplé bílé světlo podpoří kreativitu. Podobně lze režimy volit pro různé typy schůzek, workshopů nebo brainstormingů v rámci kanceláří a zasedacích místností. Velmi zajímavou případovou studií jsou zdravotnická zařízení, protože řada aktuálně prováděných výzkumů poukazuje na příznivé vlastnosti vhodného osvětlení na léčbu. Správně naladěné osvětlení pomáhá zkracovat čas, který lidé potřebují k zotavení – výraznou roli v tomto procesu samozřejmě také hraje maximální využívání přirozeného venkovního světla.
Siemens KNX DALI brány s funkcí Tunable white
Funkce Tunable white jsou přímo zabudovány ve dvou řadách Siemens Gamma KNX přístrojů – v KNX / DALI bránách řady N 141 a v novém přístroji N 525D11 s DALI broadcast funkcionalitou. Přístroje ovládají teplotu chromatičnosti obdobně jako intenzitu svícení a parametry teploty barev jsou dostupné ve scénách, časových programech i efektech.
Chcete vědět více informací? Obraťte se na nás.
Kontaktní osoba
Tomáš Navrátil
Produktový manažer Gamma KNX
+420 734 796 450
tomas.navratil@siemens.com