Přehled ventilů a pohonů – díl I.

V následujících vydáních newsletteru vás postupně seznámíme se sortimentem ventilů a pohonů Acvatix. Dozvíte se zásadní vlastnosti a rozdíly mezi jednotlivými řadami. V prvním díle se věnujeme standardním zdvihovým ventilům s velkým zdvihem. Tyto ventily představují nejširší část celého sortimentu ventilů Siemens. Využití naleznou ve většině HVAC aplikací. 

Standardní zdvihové ventily s velkým zdvihem

Tyto ventily vyrábíme se zdvihem 20 mm a 40 mm (podle rozměru) a každá řada obsahuje vždy dvoucestné a třícestné ventily. Všechny třícestné ventily lze zapojit jako směšovací nebo rozdělovací. Ventily lze použít nejen pro uzavřené, ale i otevřené okruhy. Maziva ve ventilech neobsahují křemík (ventily jsou bezsilikonové).

 

Ventily dokážou regulovat teplou i horkou vodu. Dále chladnou vodu a vodu s obsahem glykolu, přičemž pro teploty média pod 0 °C je třeba pamatovat na použití ohřívače vřetena a při teplotách pod -5 °C také na nutnost vyměnit ucpávku (detaily najdete v katalogových listech). Některé řady lze použít na páru (viz tabulka) a přírubové ventily lze použít i na teplonosné oleje.

 

Tělesa přírubových ventilů jsou z litiny, závitových z bronzu. Vnitřní tvar odlitku je optimalizovaný pro plynulý průtok média, což výrazně snižuje hlučnost a opotřebení ventilu. Používají se velmi těsné ucpávky vřetena, které značně eliminují nebezpečí úniku média v tomto kritickém místě. Výměna ucpávky je sice otázkou několika stokorun, ale dlouhodobě nezjištěný únik média způsobuje korozi pohonů, jejichž náhrada je výrazně dražší. 

V rámci výstupní kontroly jsou ventily testovány na těsnost. Ventil je umístěn do prosklené skříně a je pod tlakem naplněn speciálním plynem, jehož případný únik zjistí čidla umístěná ve skříni. Testem prochází každý vyrobený ventil.

Pro ventily s velkým zdvihem nabízíme 4 řady pohonů, z toho tři jsou určeny pro nejvíce používané ventily se zdvihem 20 mm. 

Vlajkovou lodí jsou pohony řad SKD, SKB a SKC. Jde o elektrohydraulické pohony, které vyrábíme již od 60. let minulého století. Pohony v sobě spojují výhody hydraulických pohonů (vysoké ovládací síly, plynulý pohyb a mechanicky odolná konstrukce) a elektrických pohonů (jednoduché připojení do MaR). Pohony se vyznačují vyšší životností ve srovnání s motorovými pohony, není neobvyklé „potkat“ v provozu pohon starý i 20 let.

 

Velký zdvih a vysoký regulační poměr ventilů (u řady typů i >100 v závislosti na velikosti a médiu) v kombinaci s odolnými pohony SK.. jsou zárukou bezproblémové funkce regulace.

 

Pro méně náročné aplikace nabízíme elektromotorické pohony řady SAX s nižší ovládací silou a bez možnosti bezpečností funkce.

Havarijní uzávěry

Zvláštním případem použití ventilů s velkým zdvihem jsou tzv. havarijní uzávěry. V systémech s teplotou média nad 110 °C a vytápěným tlakovým zařízením, které je třeba chránit před přehřátím v případě výpadku elektrické energie, musí havarijní uzávěr splňovat požadavky normy ČSN EN 14597 „Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů“.

 

Siemens dodává pro tyto účely ventily VVF53 s již namontovaným pohonem. Sada je testována a splňuje podmínky normy. Havarijní uzávěry se dodávají pod označením MKD5…, MKB5… a MKC5… v závislosti na velikosti ventilu a typu pohonu. 

Technické podklady

Technické podklady pro ventily

Technické podklady pro pohony

 

 

V příštím vydání se podíváme na pokračování standardní zdvihových pohonů, tentokrát s malým zdvihem.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

 

Kontaktní osoba

Pavel Pitař

+420 724 219 555

pavel.pitar@siemens.com