ČSOB

Nová budova ČSOB sází na řídicí systém Desigo 

Mozkem jedné z nejmodernějších tuzemských staveb je řídicí systém Siemens Desigo. Ovládá systémy tepelných čerpadel, oken, otvírek a vzduchotechniky či rekuperace tepla.  

Nová budova ČSOB sází na řídicí systém Desigo

Československá obchodní banka v roce 2019 rozšířila svou centrálu v pražských Radlicích o novou budovu SHQ (south headquarters), která s budovou původní vytváří komplex, tzv. ČSOB Kampus. Rozlehlý objekt, o kterém lze v mnoha ohledech hovořit v superlativech, navrhl renomovaný ateliér Chalupa Architekti. Podle investora se jedná o jednu z nejmodernějších staveb tohoto typu v celé Evropě. 

Komplex představuje několik vzájemně propojených budov, které respektují profil svažitého terénu, v němž se nacházejí. Respekt stavby k okolí podtrhuje značné množství zeleně v její bezprostřední blízkosti, na jejích střechách i uvnitř ní samé. Skutečně důmyslná je pak koncepce získávání, zadržování a výdeje energie. Architekti při projektování pracovali i s takovými faktory, jako je orientace budovy ke světovým stranám a k proudění větrů, které se využívají k vnitřní cirkulaci vzduchu a teplotní regulaci objektu. V létě tak řízené noční větrání ochlazuje budovu na následující den. Děje se tak pomocí automatizovaného systému otevírání oken, přičemž po většinu roku toto přirozené větrání postačuje, pouze v době tropických teplot se počítá s tím, že proces chlazení posílí menší hybridní chladicí agregát.

 

Zcela unikátní je systém 177 vrtů, z nichž každý je hluboký 150 m. V podstatě pouze s ním a s automatizovaným otevíráním oken je budova zcela soběstačná jak z hlediska vytápění, tak i chlazení. Vrty fungují jako zdroj energie a v obdobích s dostatečnou venkovní teplotou i jako akumulátor tepelné energie.

„Budovu jsme maximálně přizpůsobili potřebám našich zaměstnanců a jejich rozdílným pracovním rytmům. Ostatně na potřebě vybavenosti vnitřních prostorů se podíleli i zaměstnanci v rámci ankety a workshopů“
Daniel Rubricius, ředitel facility managementu ČSOB budov

V budově se střídají zóny pracovní (pro soustředěnou práci či pro práci v týmu, včetně zákoutí pro telefonní hovory), vzdělávací i relaxační. V Kampusu se proto nacházejí i tělocvičny a střešní terasy s běžeckou dráhou a street basketbalovým hřištěm. V nové budově je i moderní školicí středisko, vybavené pro týmová setkání, konference a eventy.

Mozek systému

Mozkem celého tohoto systému je řídicí systém Siemens Desigo. Jím se ovládají systémy tepelných čerpadel, oken, otvírek a vzduchotechniky či rekuperace tepla. Tato konkrétní instalace systému měření regulace je opravdu velmi rozsáhlá a zahrnuje asi 90 000 proměnných. Desigo lze, díky jeho škálovatelnosti a modularitě, použít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí. Díky kompletnímu portfoliu může Desigo řídit zdroje tepla a chladu i jednotlivé místnosti, a navíc také nabízí nejflexibilnější řídicí systém pro správu budovy (BMS) Desigo CC.

Velkou předností celého systému je použití ovladačů a regulátorů z produktové řady Desigo Room Automation (DRA) pro integrované řízení jednotlivých místností. Systém DRA zajišťuje řízení topení, větrání a klimatizace, řízení osvětlení a ovládání žaluzií a současně optimalizuje spotřebu energie pomocí inovační funkce s názvem RoomOptiControl. Tato funkce automaticky detekuje nadbytečnou spotřebu energie v místnosti a uživatele na ni upozorní. Využívání mimořádně efektivní platformy Desigo CC ke správě všech technologií v budově přináší její výrazné zjednodušení v oblasti jednotlivých pracovních postupů, analýzy dat a optimalizace provozu celého objektu. Díky jednotnému a unifikovanému přístupu ke všem technologiím je rovněž možné prostřednictvím platformy Desigo CCdosáhnout značných časových a finančních úspor. 

CSOB

ČSOB Kampus v číslech

0

Důraz na ekologičnost dokazuje dále fakt, že v interiéru budovy se nachází přes 2 300 rostlin a na střešních terasách roste 345 stromů.

0

Užitná plocha celé budovy činí přes 60 000 m2, který využívá na 5 000 zaměstnanců. Rozloha střešních teras činí 10 000 m2

0

Deklarované úspory energie by díky instalovaným technologiím měly v porovnání se standardním objektem dosáhnout až 74 %.

Komfort i pro elektromobily

Siemens do podzemních garáží nainstaloval šest wallboxů a dvě rychlodobíjecí 50 kW stanice. Zařízení jsou napojena na systém Desigo CC, který zajišťuje jejich load management. Vše je nastaveno tak, že v jeden okamžik lze nabíjet současně 6 x 22 kW i 2 x 50 kW. Avšak vzhledem k tomu, že nabíječky nejsou z hlediska budovy v prioritním režimu (pro banku je klíčový vnitřní komfort pro zákazníky i zaměstnance), tak nastane-li nedostatek příkonu, u AC wallboxů dojde k nabíjecí přestávce a u DC se zmenší nabíjecí výkon na 5 kW. Toto řešení tedy umožňuje bance snížit náklady na rezervovaný příkon, který pokrývá špičky v nabíjení. 

Jeden systém pro všechny požadavky moderních budov

Zajímá Vás více informací?

Budovy dnes představují přibližně 40 % světové spotřeby energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví uvnitř budov naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách pro jejich uživatele komfortní prostředí. Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit – Desigo je řešení, které tyto požadavky splňuje.

Desigo