Měření tepla a průtoku, systémy dálkového odečtu

Měřiče, vodoměry a průtokoměry

Získejte přesná data o spotřebě

Široké portfolio měřičů, vodoměrů a průtokoměrů od společnosti Siemens zajišťuje přesný monitoring energetické spotřeby při vytápění a chlazení v komerčních nebo rezidenčních budovách. Kromě elektronických a ultrazvukových měřičů tepla, kombinovaných měřičů tepla a chladu nabízíme také mechanické vodoměry na teplou a studenou vodu i s možností impulsního nebo M-Bus výstupu, díky kterému je možné měřiče snadno integrovat do automatizačních systémů. Systémy Siemeca WalkBy nebo AMR umožňují měření spotřeby energií s dálkovým bezdrátovým odečtem. 

Rozdělovače topných nákladů WHE5

Rozdělovače topných nákladů

Rozdělovače topných nákladů WHE5..

Rozdělovače topných nákladů se používají pro měření spotřeby tepla tam, kde je tepelná energie dodávána z jednoho zdroje více odběratelům, jako jsou vícebytové domy. Dvoučidlové provedení, eliminování letních náměrů, rozhodný den 31. 12.

  • Provedení pouze pro místní odečet
  • S dálkovým radiovým odečtem Siemeca WalkBy i AMR
  • Možnost doplnění odděleného čidla
  • Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Mechanické vodoměry

Mechanické vodoměry

Vodoměry pro teplou i studenou vodu

Mechanické vodoměry pro měření teplé a studené vody jsou určené zejména pro rezidenční a komerční budovy. MID certifikace. Možnost i následného doplnění komunikačního modulu.

  • Jmenovité průtoky 1,5 m3/h a 2,5 m3/h
  • Stavební délky 80 mm, 110 mm a 130 mm
  • Impulsní výstup Reed nebo Namur
  • Radio Siemeca WalkBy i AMR
  • M-Bus výstup
Elektronické měřiče tepla a chladu

Elektronické měřiče tepla a chladu

Elektronické měřiče tepla a chladu

Elektronické měřiče tepla nebo kombinované měřiče tepla a chladu s možností i následného doplnění komunikace. Provedení s možností dálkového odečtu. Kompaktní provedení nebo split. MID certifikace. Speciální provedení pro směsi s glykolem.

  • Jmenovité průtoky 0,6 m3/h, 1, 5m3/h nebo 2,5 m3/h
  • Stavební délky 80 mm, 110 mm a 130 mm
  • Radio Siemeca WalkBy i AMR
  • M-Bus výstup
Systémy dálkového odečtu

Ultrazvukové měřiče tepla a chladu

Ultrazvukové měřiče tepla a chladu

Ultrazvukové měřiče tepla nebo kombinované měřiče tepla a chladu, bez komunikace i s komunikací. Provedení s možností doplnění různých typů komunikace. Univerzální provedení kompakt / split. MID certifikace.

 

  • Jmenovité průtoky 0,6 m3/h až 60 m3/h
  • Stavební délky 110 mm až 360 mm
  • Tlaková třída PN16 a PN25
Systems for remote readout

Systémy dálkového odečtu

Flexibilní data až do poslední chvíle

Dálkový odečet spotřeb energií (teplo, chlad a voda) v rezidenčních a komerčních budovách. Bezdrátové systémy Siemeca WalkBy a AMR nebo komunikace po sběrnici M-Bus (lokálně nebo vzdáleně přes internet). Integrovaný web server. Přenos přes GPRS/EDGE/UMTS/HSPA. Cloudový portál.

Kontakt

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte jakokouli otázku, komentář nebo zpětnou vazbu, prosím, dejte nám vědět. Jsme zde pro vás!