Pohodlí s maximálními úsporami
Chytré termostaty Siemens přinášejí výhody profesionálním montážním firmám i koncovým uživatelům. Termostaty disponují řadou ovládacích funkcí od časových programů, volby různých režimů, přes regulaci relativní vlhkosti a monitoring kvality vzduchu až po funkci geofencingu a mnoho dalšího. Jednotlivé funkce mají přímý vliv na energeticky účinný provoz, uživatelé termostatů tak mohou efektivně snížit náklady na spotřebu energií nutných k vytápění. Samozřejmostí je vzdálené ovládání pomocí mobilní aplikace. Díky snadné montáži, rychlému uvedení do provozu a trvalému kontaktu s okolím představují ideální řešení. Siemens má ve své nabídce 2 typy chytrých termostatů, RDS110 , který řídí ovládaná zařízení přímo přes výstupní relé, a RDS110.R, který komunikuje s periferními přístroji bezdrátově.Rozumí vašim potřebám
Chytré termostaty Siemens jsou určené pro řízení systému vytápění v domácnostech i komerčních objektech. Umožňují vzdálené ovládání pomocí mobilní aplikace – prostředí si tedy nastavíte již před příchodem domů. Designové termostaty mají barevný dotykový displej a uživatelsky velmi přívětivé, intuitivní prostředí. Zařízení jsou vybavena adaptivním algoritmem, který určí tu nejlepší strategii vytápění pro dosažení požadované úrovně komfortu při maximální energetické účinnosti.
Seznamte se s chytrými termostaty Siemens
Funkce, vlastnosti, výhody
Koncový uživatel může pomocí termostatu nebo mobilní aplikace vždy a odkudkoli sledovat a řídit prostorovou teplotu. Termostat nabízí uživateli různé možnosti, jak vytvořit pohodlí, tak, jak se mu líbí:
- Pro optimální kombinaci pohodlí a energetické účinnosti je k dispozici časový program s osmi spínacími body během dne a třemi provozními režimy vytápění. Alternativně lze použít ruční režim
- Režim „Nejsme doma“ je ideální pro delší nepřítomnosti: klepnutím na ikonu přepnete termostat na požadovanou teplotu pro režim „Nepřítomnost“ na neomezenou dobu. Přepnutí do režimu „Jsme doma” obnoví časový program
- Funkce optimalizace času zapnutí zajišťuje, že termostat začne natápět místnost v dostatečném předstihu a dosáhne požadované teploty přesně ve správný čas, aniž by došlo k plýtvání energií
- Funkce geofencing upravuje režimy vytápění termostatu na základě polohy uživatele (uživatelů). To je obzvláště zajímavé, pokud má uživatel nepravidelný životní styl
Vytvořili jsme uživatelská rozhraní termostatu i mobilní aplikace velmi podobná, přehledná a jednoduchá na ovládání. Funkce, které se obvykle „obtížně“ nebo „složitě“ nastavují, se díky chytrému termostatu stanou velmi snadnými! Nastavení časového programu nebo konfigurace funkce geofencing je velmi snadné – a jakmile je hotovo, bude regulace teploty a vlhkosti probíhat automaticky. Pohodlí bez námahy.
S typickou úsporou energie 15 % mají chytré termostaty obrovský potenciál ke snížení spotřeby energie a nákladů pro konečného uživatele. Náš chytrý termostat byl vybaven řadou funkcí, které tyto úspory zvyšují:
- Stejně jako RDS110 je RDS110.R zařazen do třídy IV dle směrnice o energetických výrobcích (ErP)
- Výše uvedené funkce časového programu a geofencing přinášejí nejen pohodlí, ale také úspory energie, když je uživatel mimo domov
- Navíc widget trendů v mobilní aplikaci poskytuje uživateli grafy zobrazující průběh naměřené teploty, požadované teploty a také požadavku na vytápění, čímž vytváří povědomí o návycích na vytápění. To může být výchozím bodem pro změnu chování
- Konečně, známý symbol zeleného lístečku nabízí uživateli zkratku pro obnovení energeticky optimalizovaného provozu
Instalace inteligentního termostatu je hračka, což usnadňuje život instalační firmě.
- Řešení s bezdrátovou komunikací se snadno instaluje, protože jsou potřeba pouze kabely pro napájení. Kabely pro komunikaci nejsou nutné, což může být skutečným přínosem v místech, kde neexistuje žádná kabeláž, protože nevyžaduje vrtání do stěn a tahání nových kabelů. Proces navázání bezdrátové komunikace mezi termostatem a příslušenstvím (spínací jednotka, servopohon pro ventil) je otázkou sekund
- Uvedení do provozu RDS110.R lze provést ve dvou krocích, jako u RDS110. Tím je zajištěno, že je možné konfigurovat i termostat bez připojení k internetu, což usnadňuje instalaci v případě, že dosud není k dispozici router konečného uživatele. Uživatel může termostat připojit k internetu později
- Průvodce uvedením do provozu provede instalačního technika celým procesem a zajistí jednoduché a rychlé zprovoznění
Schopnost komunikace protokolem BACnet otevírá nové příležitosti pro instalační firmy a systémové partnery. Ve zkratce:
- RDS110.R lze integrovat do jakéhokoli řídicího systému automatizace budov založeného na komunikaci BACnet. To umožňuje termostatu odesílat jeho požadavek na vytápění do regulátoru zdroje tepla, což pomáhá zvýšit energetickou účinnost celého systému. V budovách se systémem správy budovy (BMS) může také vlastník budovy nebo správce zařízení vzdáleně sledovat a ovládat termostaty v budově. Konkrétně mohou použít data termostatu jako referenční hodnoty využití energie a v případě dotazů mohou nabídnout vzdálené služby na podporu uživatelů.
- Termostat RDS110.R je založen na standardu System One, což znamená bezproblémovou integraci do systémů Desigo. Další vydání Desigo CC bude poskytovat nativní podporu RDS110.R, zpočátku jako beta verze. Bude následovat podpora ABT site, která umožní import dat do Desigo CC.
Příslušenství k termostatu RDS110.R
(objednává se samostatně)Ovládání S nebo BEZ mobilní aplikace
Oba chytré termostaty lze ovládat přímo pomocí dotykového displeje nebo přes intuitivní mobilní aplikaci Smart Thermostat RDS. Aplikace umožňuje plné ovládání a monitoring vašeho chytrého termostatu odkudkoliv a kdykoliv. Klíčové funkce aplikace zahrnují od časových programů, volby různých režimů (např. Přítomnost, Nepřítomnost), přes regulaci relativní vlhkosti a monitoring kvality vzduchu až po funkci zelený lísteček a mnoho dalšího. Díky tomu je ovládání chytrého termostatu snadné a rychlé.