Bezpečnostní systém pro rozšířené linky metra 15, 16 a 17 v Paříži
Siemens bude zakázku bezpečnostního systému pro rozšířené linky pařížského metra realizovat pro Société du Grand Paris (SGP). Jedná se o společnost, která byla založena za účelem realizace největšího projektu dopravní infrastruktury ve Francii a v Evropě. SGP je spravována francouzskou vládou a soukromými podniky fungujícími v oblasti dopravy a plánuje, že v nadcházejících 20 letech zdvojnásobí kapacitu pařížského metra přidáním 200 km tratí se 4 novými linkami.
Siemens v konsorciu se společnostmi Atos a Axione (součást stavební společnosti Bouygues) vyvíjí nejlepší řešení monitorovacího systému pro tento projekt. Po složitém procesu výběru dodavatele na bezpečnostní monitorovací systém (mj. zahrnovalo veřejné výběrové řízení a vysoce sofistikované požadavky na uchazeče) Siemens dokázal společně s partnery podat nejlepší nabídku a celý projekt získal k realizaci. Toto společné úsilí bylo podpořeno výbornými referencemi vůči zadavateli.
Jaká je hodnotová nabídka pro zákazníka?
Celý projekt klade vysoký důraz na posílení bezpečnosti cestujících v metru. SGP navíc využilo našich cenných a rozsáhlý zkušeností s realizací a řízením projektů prvků kritické infrastruktury, kterými pařížské metro bezesporu je. Vytvořený bezpečnostní systém poskytne vysoce pokročilou analýzu videa, která umožní prioritizovat poplachové události i běžné provozní stavy pro bezpečnostní operační středisko. Součástí požadavků na systém je také snadná údržba a jednoduchá správa za předpokladu dodržení všech aspektů, reflektujících vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. To dodává celému systému přidanou profesionální hodnotu.
Jaké jsou celkové podrobnosti o projektu?
V současné chvíli se jedná o vybudování systému linky 15, 16 a 17 Grand Paris Express. Celý projekt spočívá v návrhu, vývoji a testování, dodání systému včetně uvedení do provozu a poté provozní údržba celku.
Schválený návrh systému obsahuje:
- 13 500 IP kamer jako součást systému Siveillance VMS (CCTV)
- 1 600 video analýz, jako jsou například odložená zavazadla, sledováni chování davu, detekce kouře, detekce přítomnosti v zabezpečených nebo vyhrazených prostorách atd.
- 200 ústředen elektronického zabezpečovacího systému (PZTS)
- 10 000 přístupových bodů systému kontroly vstupu (EKV)
Systém je koncipován jako unikátní a propracované řešení pro zajištění bezpečnosti cestujících i osob zajišťujících provoz. K tomuto účelu je systém vybaven vysoce sofistikovaným řešením video analýz, systémem kontroly vstupu do zabezpečených nebo jinak vyhrazených prostor a elektronickým bezpečnostním systémem. Součástí celé dodávky je také hlasový komunikační systém a související IT infrastruktura – to za přísného dodržení odpovídajících požadavků na zajištění kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k trvalému rozvoji pařížského metra se Siemens účastní soutěže také o linku 18.
Kontaktní osoba
Ing. Milan Ceeh
Head of Sales
milan.ceeh@siemens.com