Přesné a anonymní počítání osob v budovách (Detektor 4D Analytic)
Detektory 4D Analytic provádějí obousměrné počítání procházejících osob v místech, jako jsou vstupní recepce firem a lobby hotelů, vestibuly, vchody do provozoven a nákupních center, případně místa pro příjem pacientů, v nemocnicích atd. Využívají k tomu přesnou a odolnou technologii Time of Flight, založenou na technologii neviditelných infračervených paprsků.
Senzory 4D Analytic umožňují dohled nad zachováváním přípustné obsazenosti prostor. Výstupem senzoru může být i signalizace překročení počtu osob, jehož limit může být stanoven úřady nebo pravidly provozovatele.
Technologie Time of Flight
- Počítání osob je anonymní, bez požadavků na zavedení opatření na ochranu soukromí (GDPR)
- Přesnost počítání je vyšší, než 99 %, včetně obousměrného pohybu skupiny osob na linii počítání
- Počítání neovlivňuje naprostá tma, stíny procházejících postav, odrazy od mokré podlahy, vitrín, skleněných přepážek, ani jiných lesklých povrchů
- Počítání nezkreslují změny světelných podmínek v pozadí, jako proměnlivě osluněná okna, otevírání a zavírání žaluzií, změna intenzity osvětlení spínaná pohybem, světelné reklamy a podobně.
- Počítadlo rozlišuje výšku postav s přesností na 20 mm, což umožňuje odlišení dětí a dospělých
- 4D schopnost detektoru umožňuje odlišení personálu od počítaných osob pomocí pasivní zaměstnanecké visačky
- Možnost propojit až 32 jednotek pro široké vstupní pasáže a objekty s více vchody
- Více než dvojnásobná předpokládaná doba provozuschopnosti. Střední doba mezi poruchami (MTBF) je až 25 let.
- Počítadla jsou bezúdržbová a není třeba je během provozu opakovaně zaostřovat, kalibrovat ani nijak ošetřovat objektivy, jako v případě kamer
- Facility management může senzory 4D Analytic využít pro úspory provozních výdajů na vytápění, chlazení a větrání. Při napojení senzorů na systém měření a regulace lze řídit výkon vzduchotechnických zařízení podle počtu osob ve sledované lokalitě
Na základě analýzy dat z počítadel lze bez dalšího nárůstu počtu zaměstnanců zkvalitňovat služby, například:
- snížit čas čekání zákazníků, klientů nebo návštěvníků na obsloužení,
- zvýšit čas, po který se obsluha věnuje zákazníkům, klientům nebo návštěvníkům, namísto jejich čekání
- zjistit dobu nutnou k obsloužení,
- zkrátit čekání ve frontách její identifikací a přivoláním posilujícího personálu,
- snížit zatížení zaměstnanců v provozních špičkách jejím posílením,
- přesunout zaměstnance mimo špičku (v klidovém úseku) na jinou činnost,
Covibuster
Účinná ochrana zdraví na exponovaných pracovištích
Společnost Siemens, jako výrobce elektrotechnických řídicích systémů pro budovy, vyvinula ve spolupráci s partnerem Air Technology, předním českým výrobcem vzduchotechnických zařízení, průmyslovou pračku vzduchu Covibuster určenou pro odstranění částeček o velikosti od 0,1 mikrometru, z prostor o rozloze až do 200 m2.
Covibuster maximálně chrání před mikroorganismy. Většina roušek a polomasek zadrží částice maximálně o průměru nad 0,3 µm. Viry a částečky jemného prachu jsou příliš malé na to, aby byly bezpečně zachyceny. Jednotka Covibuster, která je schopna menší částečky zachytávat, proto slouží především k ochraně zdraví těch pracovníků, kteří musí být i v této těžké době v kontaktu s lidmi, ať již v obchodech, kancelářích, úřadech, na přepážkách pošt či v bankách. Covibuster je maximálně účinný, úsporný a nerušivý. Jednotka Covibuster vychází ze standardní autonomní VZT jednotky Envimatic B, určené pro podstropní montáž.
Pro schopnost vysoké ochrany před jemným prachem, bakteriemi a viry je doplněna o HEPA filtry kategorie H13, testovanými na účinnost odstranění až 99,95 % částic větších, než 0,1 µm. Konstrukce umožňuje hygienické vyjmutí filtru po době použití. Přestože je adekvátně k většímu vzduchovému odporu filtru použit výkonnější agregát, speciálně upravená cesta vzduchu snižuje celkovou hlučnost jednotky. Covibuster lze nerušivě provozovat i na stropech kancelářských nebo administrativních prostor. Jednotku lze řídit počítadlem osob, které automaticky nastavuje její výkon, přesně podle počtu osob. Není tedy nutné provozovat jednotku na plný výkon i v případech, kdy je v chráněném prostředí přítomno jen minimum osob. Řízením jednotky v závislosti na počtu přítomných osob tak dochází k výrazným energetickým úsporám, k prodloužení servisního intervalu filtrů až na dvojnásobek a ke stejnému prodloužení životnosti agregátu. Počítání osob neprobíhá na principu kamerového snímání a nepodléhá tedy předpisu GDPR. Při požadavku na regulaci počtu osob uvnitř prostoru se dá počítadlo osob využít k ovládání návěstí NEVSTUPOVAT. Uspoří se tak pracovní síla, která toto opatření zajišťuje.
- Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
- Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
- Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
- Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
- Možnost rozšíření jednotky na ochranu prostor až 200 m2
- Spínání jednotky při prekročení koncentrace jemného prachu detektorem PM2,5
- Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
- Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
- Možnost rozšíření jednotky na ochranu prostor až 200 m2
- Aktivace provozu jednotky pohybem, deaktivace po časové prodlevě, pokud je prostor bez pohybu
- Řízení výkonu počítadlem osob pro tichý chod, úsporu energie a prodloužení životnosti filtrů a agregátu
- Možnost dolnění vstupního prostoru o signalizační panel NEVSTUPOVAT, určený k řízení počtu shromážděných osob uvnitř chráněné zóny
- Základní jednotka Covibuster, s časovým řízením provozu na maximální výkon; určená pro ochranu prostor do 100 m2
- Zachytávání částic o velikosti nad 0,1 mikrometru pomocí HEPA filtru H13 (účinnost 99,95 %)
- Možnost rozšíření jednotky na ochranu prostor až 200 m2
- Aktivace provozu jednotky pohybem, deaktivace po časové prodlevě, pokud je prostor bez pohybu
- Řízení výkonu počítadlem osob pro tichý chod, úsporu energie a prodloužení životnosti filtrů a agregátu
- Spínání jednotky při prekročení koncentrace jemného prachu detektorem PM2,5
- Možnost dolnění vstupního prostoru o signalizační panel NEVSTUPOVAT, určený k řízení počtu shromážděných osob uvnitř chráněné zóny