Buďte o krok napřed v automobilovém průmyslu díky digitálnímu podniku
Budujte své konkurenční výhody v automobilovém průmyslu už dnes
Digitální podnik (z angl. Digital Enterprise) je ucelené portfolio řešení společnosti Siemens pro digitální transformaci podniků. Pro automobilový průmysl nabízí digitální řešení šitá na míru přesně dle specifických potřeb průmyslu. Je pravdou, že automobilový průmysl určuje směr a technologické trendy i dalším výrobním odvětvím. Vývoj této oblasti jde neuvěřitelně rychle dopředu a je motorem nové éry digitalizace. Díky portfoliu řešení pro digitální podnik společnosti Siemens digitalizace pomáhá automobilovému průmyslu uvádět na trh nové a úspěšné vozy rychleji a efektivněji.

Záznam webináře: Systémové řešení sledování výroby a údržby pro automobilový průmysl
Záznam již třetího webináře pro automobilový průmysl, na kterém jsme detailněji představili sběr a využití dat v průmyslu, systémové řešení sledování výroby a údržby v podobě Condition Monitoringu. Dále se na webináři dozvíte o Vibro diagnostice, která se zaměřuje na diagnostiku rotujících produktů.
Kompletní řešení pro digitální dvojče
Kompletní portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens zaměřený na tvorbu digitálních dvojčat přináší automobilovému průmyslu jasné výhody. Zákazníci mohou podstatně snížit počet prototypů při vývoji nových vozů. Navíc jsou schopni předvídat výkonnost výrobní jednotky a vlastních produktů. A hlavně zajistí výrobu dle individuálních požadavků koncových uživatelů.
Záznam webináře pro automobilový průmysl
Záznam webináře, na kterém jsme představili nejen souhrnný pohled na digitalizaci a inovativní řešení pro automobilový průmysl, ale také detailnější specifikaci našich nástrojů pro efektivnější práci.
1. část Digitalizace a komplexní pohled na Industry 4.0 v automobilovém průmyslu
2. část Praktické nástroje a kontakty Siemens
Digitální podnik – snadná cesta k digitalizaci
Jakou hodnotu přináší digitální dvojče automobilovému průmyslu?
Automobilový průmysl se neustále dynamicky vyvíjí a staví výrobce denně před zcela nové výzvy. Celosvětová poptávka po elektromobilech roste, ale i tak je současně stále vyšší poptávka po běžných automobilech s náročnějšími individuálními požadavky zákazníků.Umělá inteligence zajistí vyšší efektivitu automobilové výroby
Výroba automobilů je stále chytřejší. Napomáhá tomu také propojení výroby s technologiemi s umělou inteligencí (z angl. Artificial Intelligence), dokonce již během výroby.
Díky inovativním kombinacím digitálních řešení a inteligentních aplikací můžeme dnes automatizovat procesy, u kterých to dříve bylo velmi obtížné nebo dokonce nebylo vůbec možné. S pomocí umělé inteligence se roboti učí rozpoznávat vady v karoserii, a tím do budoucna zajišťují ještě vyšší kvalitu výroby.
I digitální dvojče může být elektromobilní
Světová poptávka po elektromobilech neustále roste. Zákazníci ale stále požadují i tradiční automobily a zároveň mají čím dál tím vyšší individualizované požadavky. Digitální dvojče pomáhá automobilovému průmyslu zajistit vyšší efektivitu a flexibilitu, a tak se výrobci s těmito výzvami snadněji vypořádávají.
Jak dosáhnout rychlejšího vývoje autonomních vozidel?
Automobilový průmyslu vidí autonomní vozy jako revoluci v dopravním průmyslu, jakou nepřinesla žádná jiná změna od vynálezu automobilu. Vývoj těchto vozidel si vyžaduje velice flexibilní vývoj založený na tvorbě modelů s integrovanými toky dat a aktivním využitím softwarových simulací. PLM Software společnosti Siemens nabízí širokou škálu řešení pro autonomní vozy ve všech klíčových technických oblastech – od návrhu čipů až po kompletní validaci vozidla.
Efektivní přeprava ve výrobě
Při sestavování a montáži vozidel je třeba zajistit kontinuální přepravu nejrůznějších komponent mezi výrobními a montážními stanicemi, různými montážními halami nebo z montážní haly do koncového místa určení. K přepravě komponent se využívají automaticky řízené vozíky (z angl. Automated Guided Vehicles), tzv. AGV vozíky, které zabezpečují jejich spolehlivé přemístění.
Digitalizace potřebuje komplexní průmyslovou bezpečnost
Pro zajištění ochrany výrobních zařízení, systémů, strojů a sítí před kybernetickými útoky je zcela nezbytné zavést a průběžně udržovat ucelené a moderní koncepty průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jednu část celého takového bezpečnostního konceptu.
Maximální flexibilita v automobilovém průmyslu
I dnes jsou pro automobilový průmysl typické dopravníkové pásy a neflexibilní pevné procesy. Současně dnes ale roste poptávka po individualizované výrobě a dodávkách o velikosti jednoho kusu. Podívejte se na video, jak společnosti Porsche a Siemens společně dokázaly navrhnout flexibilní a prostorově optimální výrobní linku modelu Taycan tak, aby zajistila individualizovanou výrobu dle potřeb zákazníka.
Začněte s digitální transformací vašeho podniku
Digitalizace zvyšuje produktivitu
Požadavky a nároky automobilového průmyslu neustále rostou a jsou stejně rozmanité jako nové příležitosti, které přináší digitalizace. Každá firma má ale své specifické potřeby a požadavky. Díky komplexnímu portfoliu produktů a řešení a hlubokým znalostem automobilového průmyslu jsou odborníci společnosti Siemens připraveni vám pomoci v návrhu a implementaci individuálních řešení. Proto neváhejte a kontaktujte naše odborníky na automobilový průmysl.