Buďte o krok napřed v automobilovém průmyslu díky digitálnímu podniku 

Budujte své konkurenční výhody v automobilovém průmyslu už dnes 

Digitální podnik (z angl. Digital Enterprise) je ucelené portfolio řešení společnosti Siemens pro digitální transformaci podniků. Pro automobilový průmysl nabízí digitální řešení šitá na míru přesně dle specifických potřeb průmyslu. Je pravdou, že automobilový průmysl určuje směr a technologické trendy i dalším výrobním odvětvím. Vývoj této oblasti jde neuvěřitelně rychle dopředu a je motorem nové éry digitalizace. Díky portfoliu řešení pro digitální podnik společnosti Siemens digitalizace pomáhá automobilovému průmyslu uvádět na trh nové a úspěšné vozy rychleji a efektivněji.

Digitalizace může být snadnější, než vypadá – jsme tu pro vás a pomůžeme vám na vaší cestě k digitalizaci.

Kontaktujte nás

Automobilová výroba

Webinář pro automobilový průmysl – 2. prosince 2020

Přihlaste se na webinář, na kterém Vám představíme nejen souhrnný pohled na digitalizaci a inovativní řešení pro automobilový průmysl, ale také detailnější specifikaci našich nástrojů pro efektivnější práci.

 

10:00–11:30 Digitalizace a komplexní pohled na Industry 4.0 v automobilovém průmyslu

14:00–15:30 Praktické nástroje a kontakty Siemens

Digitální dvojče

Kompletní řešení pro digitální dvojče

Kompletní portfolio řešení pro digitální podnik společnosti Siemens zaměřený na tvorbu digitálních dvojčat přináší automobilovému průmyslu jasné výhody. Zákazníci mohou podstatně snížit počet prototypů při vývoji nových vozů. Navíc jsou schopni předvídat výkonnost výrobní jednotky a vlastních produktů. A hlavně zajistí výrobu dle individuálních požadavků koncových uživatelů.

Digitální podnik – snadná cesta k digitalizaci

Der digitale Zwilling im Digital Enterprise

Díky svému portfoliu řešení pro digitální podnik a efektivní integraci automatizace, softwaru a špičkových technologií společnost Siemens posouvá digitální transformaci automobilového průmyslu na zcela novou úroveň. 

 

Podívejte se, jaké výhody vám přináší propojení virtuálního a reálného světa a jaké možnosti získáte díky digitálnímu dvojčeti produktu, stroje, zařízení a celé výroby. Pro snadný přechod na digitalizaci vám nabízíme komplexní poradenské služby a společně vytvoříme strategii a podrobný harmonogram zavádění digitalizace ve vašem podniku. 

 

Objevte možnosti přesně pro vaši společnost. 

Více informací

Jakou hodnotu přináší digitální dvojče automobilovému průmyslu?

Automobilový průmysl se neustále dynamicky vyvíjí a staví výrobce denně před zcela nové výzvy. Celosvětová poptávka po elektromobilech roste, ale i tak je současně stále vyšší poptávka po běžných automobilech s náročnějšími individuálními požadavky zákazníků.

Umělá inteligence zajistí vyšší efektivitu automobilové výroby

Výroba automobilů je stále chytřejší. Napomáhá tomu také propojení výroby s technologiemi s umělou inteligencí (z angl. Artificial Intelligence), dokonce již během výroby.

 

Díky inovativním kombinacím digitálních řešení a inteligentních aplikací můžeme dnes automatizovat procesy, u kterých to dříve bylo velmi obtížné nebo dokonce nebylo vůbec možné. S pomocí umělé inteligence se roboti učí rozpoznávat vady v karoserii, a tím do budoucna zajišťují ještě vyšší kvalitu výroby.

I digitální dvojče může být elektromobilní

Světová poptávka po elektromobilech neustále roste. Zákazníci ale stále požadují i tradiční automobily a zároveň mají čím dál tím vyšší individualizované požadavky. Digitální dvojče pomáhá automobilovému průmyslu zajistit vyšší efektivitu a flexibilitu, a tak se výrobci s těmito výzvami snadněji vypořádávají. 

Jak dosáhnout rychlejšího vývoje autonomních vozidel?

Automobilový průmyslu vidí autonomní vozy jako revoluci v dopravním průmyslu, jakou nepřinesla žádná jiná změna od vynálezu automobilu. Vývoj těchto vozidel si vyžaduje velice flexibilní vývoj založený na tvorbě modelů s integrovanými toky dat a aktivním využitím softwarových simulací. PLM Software společnosti Siemens nabízí širokou škálu řešení pro autonomní vozy ve všech klíčových technických oblastech – od návrhu čipů až po kompletní validaci vozidla.

Efektivní přeprava ve výrobě

Při sestavování a montáži vozidel je třeba zajistit kontinuální přepravu nejrůznějších komponent mezi výrobními a montážními stanicemi, různými montážními halami nebo z montážní haly do koncového místa určení. K přepravě komponent se využívají automaticky řízené vozíky (z angl. Automated Guided Vehicles), tzv. AGV vozíky, které zabezpečují jejich spolehlivé přemístění.

 

Stáhnout leták: SIMOVE

Digitalizace potřebuje komplexní průmyslovou bezpečnost

Pro zajištění ochrany výrobních zařízení, systémů, strojů a sítí před kybernetickými útoky je zcela nezbytné zavést a průběžně udržovat ucelené a moderní koncepty průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jednu část celého takového bezpečnostního konceptu.

 

Více informací

Digital Enterprise Virtual Summit – nahrávky z oblasti automobilového průmyslu dostupné na požádání

Maximální flexibilita v automobilovém průmyslu

I dnes jsou pro automobilový průmysl typické dopravníkové pásy a neflexibilní pevné procesy. Současně dnes ale roste poptávka po individualizované výrobě a dodávkách o velikosti jednoho kusu. Podívejte se na video, jak společnosti Porsche a Siemens společně dokázaly navrhnout flexibilní a prostorově optimální výrobní linku modelu Taycan tak, aby zajistila individualizovanou výrobu dle potřeb zákazníka.

Reference

Digitalizace v automobilovém průmyslu v praxi

Podívejte se, jak výrobci automobilů z celého světa využívají specifická průmyslová řešení a aplikace ke zvýšení jejich produktivity, flexibility a efektivity.

Nové výzvy pro německý automobilový průmysl

V podcastu dostupném na handelsblatt.com zjistíte, jak výrobci automobilů spolupracují s německým průmyslem, aby prosadili další změny v elektromobilitě, spojeném řízení a digitalizaci.

Podívejte se na podcast (v němčině)

Podpora a služby

Další možnosti pro automobilový průmysl

Ucelená řešení pro digitální dvojče společnosti Siemens doplňují další služby a školicí programy, které zákazníkům pomohou zrychlit jejich cestu k digitální transformaci.
Predictive Services for Presses for automotive

S prediktivním servisem dokážete odhalit poruchu stroje ještě dříve, než k ní dojde!

Prediktivní servis si můžete přizpůsobit svým individuálním potřebám a aplikacím v automobilovém průmyslu. Je součástí nabídky služeb pro digitální podnik, v rámci kterého vám naši odborníci na digitalizaci pomohou s digitální transformací vaší výroby. 

Využijte data z vašich strojů na maximum, dokážete tak na příklad s pomocí umělé inteligence včas zjistit potřebu údržby.

Prozkoumejte řešení společnosti Siemens pro automobilový průmysl

Stáhnout brožuru

Začněte s digitální transformací vašeho podniku

Digitalizace zvyšuje produktivitu

Požadavky a nároky automobilového průmyslu neustále rostou a jsou stejně rozmanité jako nové příležitosti, které přináší digitalizace. Každá firma má ale své specifické potřeby a požadavky. Díky komplexnímu portfoliu produktů a řešení a hlubokým znalostem automobilového průmyslu jsou odborníci společnosti Siemens připraveni vám pomoci v návrhu a implementaci individuálních řešení. Proto neváhejte a kontaktujte naše odborníky na automobilový průmysl.