Víte, že...
- náhrada starých svítidel novými může přinést významnou finanční úsporu – až 70 %? Osvětlení zlepšuje kvalitu života a bezpečnost obyvatel? Optimální osvětlení silničních tahů, pěších zón, chodníků, náměstí a parků – to všechno vytváří nejen kolorit večerního města nebo obce, ale výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení rizika kriminality.
- stará osvětlovací zařízení spotřebují neúměrně mnoho energie? Jejich rekonstrukce je účinnou možností, jak šetřit cenné přírodní zdroje a snížit emise CO₂.
Jaké jsou hlavní výhody chytrého osvětlení?
Siemens OmniFlow je ostrovní energetický systém poháněný větrnou a solární energií. Jeho jednoduchá instalace přináší elektrickou energii, světlo, Wi-Fi, kamerový systém a další senzorické prvky do míst, kde není dostupná energetická infrastruktura.
Chcete vědět více?
Svítidla řady DL30 jsou vhodná nejen k nasvětlení parkových ploch, ale i menších místních komunikací. Proto svým moderním designem a optikou pro osvětlení ploch i komunikací dokážou vytvořit ucelený designový prostor celé lokality.
Chcete vědět více?
Historická centra měst mají své specifické nároky na vzhled osvětlovacích těles a způsob osvětlení. Svítidla řady Bell a řady Pilz jsou tou správnou cestou k dokonalé architektuře města.
Chcete vědět více?
Správně osvětlený přechod je základ pro bezpečnost pohybu chodců po komunikaci – svítidlo řady SL10 se speciální optikou pro přechody zajistí normové osvětlení přechodu a jeho doplňkových prostor – nástupních ploch.
Chcete vědět více?






















Možnosti úspor jsou značné
Řada měst stále reguluje intenzitu pouličního osvětlení podle noční hodiny, nikoly podle aktuální hustoty provozu. Často se tedy stává, že ulice jsou v určitých chvílích zcela prázdné a maximální intenzita a rozsah osvětlení jsou tudíž zbytečné. Ve spojení s dopravním dohledovým centrem Siemens SiTraffic Concert a světelným managementem Via Lumen je možné přizpůsobovat intenzitu osvětlení aktuálnímu dopravnímu provozu.
Když světla nesvítí
Zajímavým řešením je rovněž servisní systém Public Lighting Services. Systém funguje tak, že prostřednictvím speciálního webového portálu lze hlásit závady na osvětlení přímo servisnímu středisku. Pokud vlastníte smartphone s GPS lokalizací, můžete vadný světelný zdroj identifikovat i tímto způsobem.
Siemens OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií
Siemens OmniFlow ve svém základu funguje jako stožár veřejného osvětlení, který získává elektrickou energii prostřednictvím větrné turbíny a solárních panelů. Vyrobenou elektřinu ukládá do záložních baterií. V závislosti na výkonnosti zařízení v dané lokalitě lze Siemens OmniFlow vybavit řadou hardwarových aplikací s plnou podporou internetu věcí. Díky volitelnému vybavení může Siemens OmniFlow sloužit jako parkovací systém, dobíjecí stanice pro jízdní kola, Wi-Fi zdroj, kamerový analytický nebo bezpečnostní systém, případně jako meteorologická stanice. Využití najde také pro řízení křižovatek.
Stáhněte si svůj vlastní systém OmniFlow do svého telefonu
- Po naskenování QR kódu budete přesměrováni do internetového prohlížeče, který aplikaci automaticky stáhne do vašeho telefonu. Aplikace má velikost necelých 40 MB a po jejím stažení je nutné povolit následnou instalaci aplikace. Funguje pouze pro operační systém Android.
- Vytiskněte si přiložený PDF soubor a zaměřte na něj svůj telefon se staženou aplikací.