Víte, že…
- nebezpečný odpad tvoří až 85 % odpadů ze zdravotní péče?
- cena za likvidaci 1 kg infekčního odpadu se pohybuje v rozmezí od 6 Kč do 18 Kč za kilogram? Ceny v EU jsou více než 1 € za kg, vzhledem k zákazu skladování odpadu od roku 2024 lze očekávat růst této ceny.
- infekční odpad putuje stovky kilometrů po České republice do spaloven s odpovídajícím povolením nebo průmyslových autokláv se skládkou?
Converter
Converter funguje jako jednokomorový drtič, v němž je odpad rozemlet na drobné částečky, které se zahřívají na teplotu 151°C, následně se ochladí a dochází k jejich vyskladnění. Díky této technologii je zaručena celková výsledná sterilita odpadu bez ohledu na to, jaká byla původní úroveň mikrobiologické kontaminace.
Součástí procesu je zvýšení teploty uvnitř přístroje, při němž však není zapotřebí přímý zdroj tepla. Místo toho je teplo během zpracování tvořeno převodem mechanické energie na energii tepelnou. Konečný odpadní produkt, který vypadá jako běžný prach z vysavače, je naprosto sterilní, suchý, bez zápachu a neobsahuje ostré komponenty.
Converter procesem drcení zmenší objem původního infekčního odpadu až o 70 % a díky procesu dehydratace redukuje původní hmotnost odpadu téměř o třetinu. Materiál z Converteru lze např. spálit v místní spalovně.