Dejte elektromobilitě nový náboj
Kompaktní dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 nabízejí spolehlivou dobíjecí infrastrukturu pro všechny dostupné elektromobily ve veřejných a poloveřejných prostorách. Stanice SICHARGE CC AC22 zajistí paralelní dobití až dvou elektrických vozidel najednou a to střídavým proudem o výkonu 2 x 22 kW. Může být instalována samostatně nebo začleněna do flexibilního a modulárního dobíjecího systému. Díky vysoké kvalitě, elegantnímu a robustnímu designu je sloupek vhodný do jakéhokoli prostředí a lze ho přizpůsobit speciálním zákaznickým požadavkům.
Klíčové výhody
Elektroměr s certifikací ERK
Oficiální PTB certifikační modul B & D v souladu s německými předpisy MessEV a VDE-AR-E_2418-3-100 (připravuje se). Měření spotřeby na bázi ERK platí pro Německo a země s podobně vysokými standardy měření při napájecím kmitočtu 50 Hz. Do budoucna lze ovšem očekávat implementaci tohoto předpisu na způsob měření spotřeby do českých legislativních předpisů. S tímto našim řešením budete v předstihu připraveni.
LCD displej elektroměru je zřetelně viditelný skrz osvětlené okénko nad dobíjecí zásuvkou každého dobíjecího bodu. Elektroměr německé výroby splňuje standardy vysoké kvality a přesnosti měření Siemens podle EN 50470-1, -3 (třída A).
Elektroměr s certifikací MID
Možnost certifikovaného MID měření je k dispozici pro rozsah kmitočtu od 45 Hz do 65 Hz s oficiální certifikací kalibrace MID (EU standard).
LCD displej elektroměru je zřetelně viditelný skrz osvětlené okénko nad dobíjecí zásuvkou každého dobíjecího bodu. Elektroměr splňuje standardy vysoké kvality a přesnosti měření Siemens podle EN 50470-1, -3 (třída B) a je vyroben v EU.
Zásuvky typu 2
Standardní provedení dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 (vyrobené v Německu) obsahuje dvě dobíjecí zásuvky typu 2. Splňují požadavky norem IEC62196-1, -2 a IEC 61851-1 a jsou instalovány ve vhodné poloze umožňující bezbariérový přístup.
Kombinace zamčené zásuvky a jejího víčka dovoluje přístup pouze oprávněným uživatelům, kteří tak mohou bezpečně dobíjet a připojit své vozidlo bez zatížení. Zaručen je i vysoký stupeň krytí (IP54) a ochrana proti vandalismu (IK10). Dobíjecí kontakty s integrovanou funkcí čištění konektoru jsou odolné vůči korozi i v náročných podmínkách a umožňují obsluhu v širokém teplotním rozsahu od -30 °C do +50 °C.
Pevně připojené kabely
K dobíjecí stanici SICHARGE CC AC22 lze volitelně objednat dva fixní kabely s přípojkami typu 2 namísto zásuvek. Připojené kabely splňují požadavky norem IEC62196-1, -2; IEC 61851-1; IEC 60332-1; IEC 60228; DIN EN 50620; DIN EN 50363-10-2; DIN EN 50267-2-1; ISO 4982-2.
Standardní délka kabelů činí 5 m. Zákazníci si mohou kromě standardních černých kabelů individuálně objednat i jiné délky a barvy kabelů dle vlastních požadavků.
Další 230V přípojka na dobíjecí bod
Varianta s elektroměrem MID může být dodána i s další dobíjecí zásuvkou 230 V / 16 A ke každému dobíjecímu bodu (splňuje požadavky norem IEC 60884-1:2006; DIN EN 60669-1:2009; IP54D).
Standardní instalační postup je dle belgického/francouzského systému (typ E) se záklopným a přídavným kontaktem, který je vhodný např. v Belgii, Francii, Monaku, České republice, Polsku, Španělsku a Maroku. Na požádání lze instalovat o další přípojku typu D a F. Zásuvku lze využít jako alternativu k instalovaným zásuvným kabelům či kabelům typu 2, např. k dobití elektromobilů, elektrických koloběžek a elektrokol.
Box pro připojení do elektrické sítě (HAK)
K dobíjecí stanici SICHARGE CC AC22 lze zezadu připojit další přídavný modul. Ten poskytuje dodatečný prostor pro doplňkové komponenty, např. ochranu proti zatížení, RCCB nebo montážní desku pro elektroměr nebo přímé připojení do sítě v souladu s VDE-AR-N 4100. Box je možné dodat již předem namontovaný a připojený ke stanici, jinak je ale prázdný pro možnost volitelné instalace požadovaných komponent.
Vyjímatelný modul HAK je certifikován pro krytí IP54 a nabízí stejnou míru ochrany IK10 jako dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22. Je vybaven zajištěným dvojitým uzamykacím systémem a kabelem pro přímé spojení s dobíjecí stanicí. Dle požadavků zákazníka lze modul dále specificky upravit.
Přepěťová ochrana
Vysoce výkonná, předem instalovaná kombinovaná bleskojistka typu 1 a 2 v souladu s normou EN / IEC 61643-11 nabízí technologii jiskřiště a beznapěťový vzdálený signalizační kontakt pro komunikaci v případě výpadku přes backend připojení.
Funkce „Last-gasp“
V případě výpadku napájení uvolní tento interní přídavný modul zamykací systém přípojky typu 2 a tím umožní vyjmutí zákazníkova dobíjecího kabelu typu 2.
Dvojitý terminál
Pro usnadnění instalace umožňuje tento interní elektrický modul připojení ke druhé dobíječce prostřednictvím přímých kabelů vedených z první dobíječky. Obě dobíječky lze obsluhovat na maximální výkon 44 kW.
Montážní deska s kotevními šrouby
Volitelnou ocelovou desku včetně základových kotev lze snadno instalovat na základnu u zákazníka. Je vybavena příslušnými úchytkami pro bezpečnou a rychlou instalaci dobíjecí stanice.
Celková povrchová úprava
Hlavní barvu dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 lze přizpůsobit povrchovou úpravou na hliníkový kryt, a to s pomocí čtyřbarevného tisku odolného proti UV záření, který je aplikován přímo ve výrobním závodě. U dobíjecích stanic SICHARGE CC AC22 si můžete vybrat z pestré palety barev RAL a dalších odstínů. Na požádání jsou k dispozici i speciální typy barev.
Celková a částečná povrchová úprava
Volitelně je možné na dobíjecí stanici aplikovat kvalitní povrchový design podle přání zákazníka vytištěný na folii odolné vůči UV záření.
Aplikace již během výrobního procesu zajistí optimální kvalitu a trvanlivost. Zákazníkům nabízíme dvě varianty: celkové pokrytí na více než 50 % povrchu nebo částečné pokrytí na méně než 50 % plochy. Na požádání jsou k dispozici příslušné šablony.
Univerzální možnosti komunikace
Existují různé komunikační možnosti, jak připojit SICHARGE CC AC22 k externím IT systémům. Standardní provedení nabízí možnost datového připojení GSM přes sítě GPRS, UMTS a LTE. Pro navázání datového připojení musí být do dobíječky instalována samostatná SIM karta (poskytnutá např. provozovatelem backend systému). V přípravě je rovněž možnost připojení přes LAN (ethernet). Všechny příslušné parametry si snadno nastavíte pomocí webového rozhraní stanice.
Univerzální připojení k backend systému
Dobíjecí stanice SICHARGE CC AC22 může být flexibilně připojena k libovolnému backend systému přes komunikační protokol OCPP 1.6 JSON.
Backend systémy, jejichž kompatibilita již byla otestována: ChargeCloud, ChargeIT, ChargeUP, Driivz, eCar OC, ENIO, HasToBe, NTT Data, Smartlab, Smatrics charVIS, Swarco ARGOS a Virta.
Pro stanici SICHARGE CC AC22 nabízíme i dvě další alternativy:
- Tzv. „tovární konfiguraci kompatibilního backend systému“: Pokud je vámi požadovaný backend systém uveden na seznamu certifikovaných systémů, dokážeme stanici předem nakonfigurovat a otestovat její konektivitu již během výroby, před vlastním dodáním.
- Tzv. „tovární konfiguraci nového backend systému“: Pokud vámi požadovaný backend systém na seznamu uveden není, považujeme ho za nový systém. V takovém případě vám nabízíme možnost certifikace připojení k tomuto backend systému. Po této jednorázové certifikaci můžete následně využít tovární konfiguraci a odzkoušení tak, jak je uvedeno výše.