UNITY 20, 50, 90, 120 + 150 kW

Unity 20–150

Dejte elektromobilitě nový náboj

Unity 20 až 150 kW

Vysoce výkonné dobíjecí stanice v provedení 20 kW, 50 kW, 90 kW, 120 kW a 150 kW jsou ideálním řešením pro rychlé a pohodlné dobíjení ve veřejných i poloveřejných prostorech, ve firemních lokalitách i na čerpacích stanicích.

Unity 20 kW

DC dobíjecí wallbox Unity 20 představuje zajímavé řešení pro situace, kde AC dobíjecí řešení výkonově nestačí a pro výkonovou dobíjecí stanici nemá odběrné místo dostatečný rezervovaný příkon.

Unity 50 kW, Unity 90 kW + Unity 120 kW

Vysoce výkonná dobíjecí stanice Unity 50 kW pro dobíjení automobilů s elektrickým nebo hybridním pohonem nabízí široký rozsah výstupního napětí na DC konektorech –  200 až 1000 V. Tuto dobíjecí stanici lze rozšírit na 90 kW (Unity 90) nebo až na 120 kW (Unity 120). 

Unity 150 kW

Vysoce výkonná dobíjecí stanice Unity 150 kW dokáže zvýšit dojezdovou vzdálenost o 100 kilometrů za 10 minut. Zařízení umožňuje dobíjet buď jeden elektromobil výkonem 150 kW nebo dva elektromobily současně výkonem 1 x 90 kW a 1 x 60 kW. Stanice nabízí široký rozsah výstupního napětí od 150 V do 1000 V.

Klíčové výhody