Jak automatizovat výrobu?

Automatizovat výrobu

Kdo vyrábí rychleji a lépe než ostatní, ten uspěje. A jedinou cestou ke zdokonalení výroby je automatizace, jeden z pilířů Průmyslu 4.0.
Pomůžeme vaší firmě získat náskok a přežít.

Mám zájem

Reference

Přečtěte si, kterým podnikům už Siemens pomohl automatizovat výrobu:

V Plzeňském Prazdroji řídí výrobu plechovkového piva systémy Simatic

Obliba piva baleného do plechovek neustále stoupá u zahraničních i domácích zákazníků. Proto se v Plzeňském Prazdroji rozhodli rozšířit provoz stáčírny a postavit další plechovkovou linku. Dnes mají k dispozici dvě výkonná zařízení, která společně vyprodukují 100 tisíc plechovek za hodinu a navíc řadu užitečných dat. 

Inteligentní výroba Nestlé v Olomouci

Ve výrobním závodě Zora v Olomouci má produkce čokoládových pochoutek mnohaletou tradici. Pocházejí odtud tyčinky Ledové kaštany a Kofila i oblíbené čokolády Studentská pečeť v mnoha variantách a příchutích. Kompletní modernizaci rozřazovacího dopravníku měl v závodě na starosti Siemens, který dokázal realizovat zakázku v expresním termínu, a navíc zákazníkovi nabídl lepší a rychlejší servis než konkurence.

Nejmodernější českou pekárnu řídí Simatic S7-1500

V průmyslové pekárně Choustníkovo Hradiště patřící společnosti BEAS vyrábějí mnoho druhů pečiva, které se liší složením, tvarem, a hlavně způsobem výroby. Společné mají to, že jsou vyráběny poctivě, s využitím tradičního chlebového kvásku.

Kvalitu kávy Jacobs Douwe Egberts zajišťuje řídicí systém Simatic PCS7 

Výroba kávy v závodě ve Valašském Meziříčí je sofistikovaný proces. Záleží v něm na každém kroku, jeho správném načasování i množství použitých surovin. Proto společnost Compas automatizace navrhla jako hlavní řídicí systém Simatic PCS 7 doplněný systémem řízení výrobních šarží Simatic Batch od společnosti Siemens.

Mlékárna Madeta zlepšila plánování a řízení výroby díky Simatic PCS

Mlékárna Madeta v Plané nad Lužnicí denně přijme a zpracuje půl milionu litrů čerstvého mléka. Pracuje v každodenním provozu bez možnosti přerušení, protože nasmlouvané dodávky mléka od farmářů je potřeba odebrat každý den v roce. Jakýkoliv výpadek technologie znamená velké problémy, takže systém, který celý proces řídí, musí být maximálně spolehlivý.

Odštěpný závod Siemens v Trutnově automatizuje výrobu pomocí QR kódů

Automatizace je již několik desítek let nedílnou součástí výroby také v trutnovském závodě Siemens Nízkonapěťová spínací technika. Ve dvou halách ze vyrábějí elektromechanické spínací přístroje a relé a osazují plošné spoje. Posledním technologickým posunem je digitální propojení jednotlivých částí výrobních linek. 

Čistá voda do Vltavy díky Simatic PCS 7

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je největší zařízení na čištění vody v Česku. V roce 2018 zde byla spuštěna Nová vodní linka, která čištění výrazně zkvalitnila a posílila kapacitu stávající čistírny. Celou technologii řídí DCS systém Simatic PCS 7 od Siemens a správný průběh složitého procesu čištění hlídají téměř dvě stovky prvků procesní instrumentace od Siemens.

Kontakt

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.