Řešení pro nejvzácnější ze všech zdrojů

Řešení pro nejvzácnější ze všech zdrojů

Méně než

100 %
  • ze všech zdrojů vody na Zemi tvoří pitnou vodu. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel je nesmírně důležité, abychom vzácné zdroje vody využívali a upravovali udržitelným způsobem. To platí i v případě odpadních vod, jelikož do řek, jezer a oceánů odtéká bez jakékoli předchozí úpravy až 80 % odpadních vod. Siemens nabízí komplexní a pokročilá řešení pro vodárenský a čistírenský průmysl, která zvyšují efektivitu, snižují náklady, šetří energie a jsou připravena na budoucí požadavky.

Individuální poradenství a řešení šitá na míru

Kontaktujte naše specialisty

  

Trendy ve vodárenství

Na cestě k úspěšnému modelu

Zásobování světové populace pitnou vodou a čištění odpadních vod patří mezi hlavní globální výzvy. Podívejte se, jakým způsobem vám můžeme pomoci těmto výzvám čelit díky řešením Siemens pro automatizaci, digitalizaci a elektrifikaci.

Nesmírně vzácné vodní zdroje

Voda je náš nejcennější zdroj. Musí být nejen dosažitelná pro všechny, ale i cenově dostupná. Každý den se projektanti a provozovatelé vodárenských systémů zabývají otázkou, jak udržet stoupající spotřebu vody ve světě pod kontrolou kvůli stále většímu nedostatku vody a rostoucímu obsahu soli ve zdrojích sladké vody. Naše výkonné a inovativní technologie vám pomohou vyřešit tyto požadavky.

Zajištění dodávek – on-line přístup k datům z periferií

Začlenění všech částí zařízení do jednoho řídicího systému je klíčovým aspektem jeho bezpečného řízení. Díky našemu komplexnímu portfoliu řešení a služeb získáte jednotný systém pro řízení procesů, jednoduchou a praktickou správu dat a integrované projektování centrálních i periferních jednotek. 

Úspora času – o 20 % kratší doba projektování 

Ušetřete čas při plánování a projektování nových instalací. S platformou COMOS a procesním řídicím systémem SIMATIC PCS 7 můžete snížit dobu projektování až o 20 %. Příklady najdete na našem poradenském portálu.

Vyšší účinnost – o 15 % kratší doba projektování 

Dobu projektování můžete výrazně zkrátit efektivním prováděním inženýrských prací. Knihovna funkčních bloků SIMATIC PCS 7 Industry Library vám pomůže s projektováním distribuovaného řídicího systému SIMATIC PCS 7 a vizualizačního systému SIMATIC WinCC. Osvědčené a standardizované komponenty a jejich intuitivní provoz dokáží snížit náklady i potřebný čas až o 15 %.

Úspory energie – až o 15 % nižší náklady

Udržitelné využívání zdrojů znamená nižší náklady. Optimalizujte energetickou náročnost čerpadel pomocí řešení SIWA Optim a snížíte tak spotřebu energie až o 15 %.

Řešení pro vyšší účinnost ve vodárenství a čištění odpadních vod

Stáhnout brožuru

Reference

Vyšší účinnost – díky dokonale vyladěným řešením

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc nebo radu?

Máte dotaz k řešením pro vodárenství a čistírenství nebo pro kompletní vodárenské infrastruktury? Hledáte produkty, systémy nebo odborné znalosti? Naši experti vám pomohou nalézt to nejlepší řešení vašich specifických požadavků.

Individuální poradenství a řešení šitá na míru

Kontaktujte našeho specialistu