Brněnský závod Industrial Turbomachinery
Dodáváme široké spektrum průmyslových parních turbín s výkonem do 150 MW pro všechny typy aplikací. Našim zákazníkům nabízíme taková řešení, která splňují vysoké nároky na účinnost a spolehlivost, stejně jako požadavky na procesní páru.
Za dobu více než stoleté historie jsme dodali téměř 4500 parních turbín do 68 zemí světa. Díky optimálnímu poměru ceny a výkonu dosahují naši zákazníci minimálních celkových nákladů na investici a provoz turbíny po celou dobu její životnosti.
Nabízíme kompletní služby od technické pomoci při plánování investic, přes konstrukční řešení, výrobu, montáž, expedici, uvedení do provozu, zaškolení personálu až po záruční i pozáruční servis.
Pro zabezpečení špičkové kvality našich dodávek a služeb má naše společnost zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999.
Další aplikace
- průmyslové a městské teplárny
- spalovny odpadu a biomasy
- těžba ropy a plynu (pohony generátorů a kompresorů)
- chemický a petrochemický průmysl (pohony generátorů a kompresorů)
- papírenský průmysl
- cukrovary
- paroplynové cykly
- kogenerace
- elektrárny
Kariéra
Kromě vlastní výroby se brněnský závod Industrial Turbomachinery zabývá prodejem, komplexní realizací a servisem, což z ní činí zajímavého zaměstnavatele umožňujícího uplatnění v širokém spektru profesí. Při práci u nás je samozřejmostí možnost komunikace na mezinárodní úrovni - našimi zákazníky jsou firmy z nejrůznějších koutů světa, od východní a západní Evropy přes USA až po Dálný východ a arabské země.
Kontakt
Siemens Energy, s.r.o.
Tel: 545 105 111
Odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Olomoucká 3419/7
Židenice, 618 00 Brno
Siemens Energy, s.r.o., se sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, IČ: 084 969 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod spisovou značkou C 117159, jejímž jménem jednají jednatelé Ing. Jaroslav Lahoda, MBA, a Roman Michnica.
Vedoucí odštěpného závodu je Ing. Erik Feith, MBA.