Workshop: Digitální dvojče v průmyslové praxi

17. 9. 2020 | 9:00 - 14:45

Digitální dvojče v průmyslové praxi - pozvánka na workshop

Rádi bychom vás pozvali na workshop, na kterém vám Národní centrum Průmyslu 4.0 společně se svými partnery, společnostmi SIEMENS a ŠKODA AUTO, představí principy digitálního dvojčete a jeho praktické využití v průmyslové praxi.

 

Vize digitální kopie výrobku, strojního zařízení či celého závodu představuje v současnosti pro mnohé české podniky pouze science-fiction. Nemusí se však jednat o vzdálené scénáře nebo složité projekty – již dnes mají firmy, včetně malých a středních podniků, příležitost aplikovat digitální nástroje při plánování a optimalizaci výrobních procesů a tak zvýšit celkovou výkonnost podniku

 

Proč je tato technologie tak důležitá pro výrobu budoucnosti? Koncept digitálního dvojčete představuje jedinečný nástroj, jak lépe reagovat na zvyšující se časové a energetické nároky na výrobu, stále častější požadavky zákazníků na malosériovou produkci a na zvyšující se tlak rychlejšího uvedení nových produktů na trh. Digitální dvojče umožňuje výrobcům strojů vyladit všechny detaily a odstranit případné chyby daného zařízení ještě před jeho uvedením do provozu a to bez rizika časové a finanční ztráty. Jeho prostřednictvím lze zajistit optimalizovaný návrh, krátkou dobu instalace a hladký provoz zařízení.

 

Během jednodenního workshopu vás odborníci ze SIEMENS a ŠKODA AUTO provedou celým konceptem digitálního dvojčete – od procesu přípravy výroby až po výrobu samotnou. Nedílnou součástí workshopu budou praktické ukázky a konkrétní příklady využití digitálního dvojčete ve výrobním podniku. Na závěr si budete moci prohlédnout digitální dvojče výrobní linky v Testbedu pro Průmysl 4.0.

 

 

Přijďte se inspirovat příklady využití digitálního dvojčete v praxi, jedné z klíčových technologií Průmyslu 4.0!

 

Termín konání: 17. 9. 2020 | 9:00 – 14:45

Místo konání: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika,  Vchod B - Respirium

Program

  • 09:00 – 09:30 Registrace a zahájení
  • 09:30 – 09:45 Digitální dvojče – aktuální trendy a budoucí vývoj pohledem společnosti Gartner.
  • 09:45 – 10:00 Digitální dvojče v praxi: Proč vlastně potřebujeme digitální dvojče?
  • 10:00 – 10:25 Digitální dvojče ve fyzikálních doménách. Nejen robotická buňka jde virtuálně zprovoznit.
  • 10:25 – 10:50 Digitální dvojče obráběcího stroje, jeho virtuální zprovoznění a simulace obrábění.
  • 10:50 – 11:05 Přestávka
  • 11:05 – 11:35 Digitální dvojče zkracuje dobu přípravy a realizace výroby.
  • 11:35 – 11:45 Jak začlenit digitální dvojče do strategie digitální transformace firmy.
  • 11:45 – 12:30 Přestávka
  • 12:30 – 13:00 Digitální továrna ve svařovně ŠKODA AUTO
  • 13:00 – 13:30 Digitální dvojče ve výrobě převodovek ŠKODA AUTO
  • 13:30 – 14:00 Digitální dvojče v údržbě ŠKODA AUTO
  • 14:00 – 14:45 Návštěva laboratoře Testbed pro Průmysl 4.0
  • 14:45  Ukončení akce
Registrace

Registrujte se na workshop

Vstup na akci je zdarma na základě registrace. Akce je určena především pro zástupce výrobních společností a pozvané hosty. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o registraci. Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, více informací najdete zde.