Měníme pohled nařízení výrobních procesů

Řídicí systém SIMATIC PCS 7 V9.0  pro procesní průmysl. Nároky podniků na flexibilitu, škálovatelnost, dostupnost a bezpečnost závodů ve zpracovatelském průmyslu se neustále zvyšují. Má-li životnost továren činit až 30 let, je důležité, aby tyto nároky splnily. Zajistí si tak dlouhodobou ochranu vložených investic. Procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 V9.0 je řešení, jak tyto náročné požadavky podnikům umožnit.

Více flexibility v procesní automatizaci

Nová verze procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 otevírá provozovatelům zpracovatelských závodů zcela nové možnosti směrem k digitalizaci jejich procesů. Nabízí nové a rozsáhlé softwarové funkce i velice výkonné a kompaktní hardwarové produkty. Nově podporuje síť Profinet založenou na celosvětovém standardu průmyslového Ethernetu, a tím také zvyšuje flexibilitu při plánování a řízení výrobních procesů.
Highlights

Digitalizace proniká až na provozní úroveň

Nová verze 9.0 systému SIMATIC PCS 7 představuje pro podniky v oblasti zpracovatelského průmyslu bránu do světa digitalizace. Díky kompletní podpoře komunikačního protokolu Profinet umožňuje nejen zavádění digitalizace až na provozní úroveň, ale připraví je také na řešení výzev, které digitalizace v budoucnu přinese.

Budoucnost průmyslové komunikace: Profinet

SIMATIC PCS 7 V9.0 je založen na protokolu Profinet, což je celosvětově nejrozšířenější komunikační standard průmyslového Ethernetu. Profinet hraje klíčovou roli právě při přechodu na digitalizaci v oblasti procesního průmyslu.


V současné době narůstá objem zpracovávaných dat a množství tzv. „Big Data“ a firmy tuto nelehkou úlohu, jak data zpracovat a vyhodnotit, musí bezodkladně řešit. Výhodou protokolu Profinet je právě možnost komunikace v reálném čase, což podporuje komplexní diagnostiku, monitorování a vyhodnocování procesních dat. Navíc umožňuje vytvářet flexibilní, snadno rozšiřitelné síťové struktury.

Další výhody Profinetu jsou především úspory nákladů v průběhu celého životního cyklu díky nižším nárokům na kabeláž a volně konfigurovatelné redundanci, která navíc umožňuje nastavit dostupnost procesu přesně na míru požadavkům zákazníků.

Více o výhodách Profinetu.

Snadná a flexibilní integrace: SIMATIC Compact Field Unit (CFU)

Díky dokonalejšímu hardwaru nové jednotky SIMATIC CFU (Compact Field Unit) je možné připojená zařízení rychle a jednoduše nakonfigurovat a integrovat do řídicího systému (tzv. připojení Plug & Produce). Nová jednotka SIMATIC CFU tak usnadňuje integraci polní instrumentace a uvedení do provozu dokáže zkrátit z 30 minut na pouhou 1 minutu.

SIMATIC CFU kombinuje digitální sběrnici s tradičním I/O rozhraní. Je vhodná pro nasazení přímo v provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu (až do zóny 2). Tím se podstatně redukuje zástavba celého I/O systému v řídicím rozvaděči a dochází k výrazným úsporám nákladů na kabeláž, svorky i na návrh projektu a dokumentaci. Navíc použití jednotek CFU snižuje riziko chyb v běžném provozu na minimum, ulehčuje rozšiřování a modernizaci provozu a snižuje náklady na náročné hardwarové FAT testy.

Přečtěte si více v našem letáku.

Kompaktní design a vysoká dostupnost: SIMATIC ET 200SP HA

Modulární periferie SIMATIC ET 200SP HA nabízí projektantům a provozovatelům zpracovatelských závodů nové možnosti a výhody. Má kompaktní design a díky tomu šetří náklady na prostor, klimatizaci nebo napájení i na množství I/O. Škálovatelná konstrukce systému umožňuje maximálně využít místo v řídicím rozvaděči podle aktuálních požadavků zákazníků.

Připojení pomocí push-in svorek a permanentního připojení vodičů snižuje náklady na projektování, montáž a připojení. Navíc díky rozšířeným teplotním rozsahům (od -40°C do +70°C) a speciální povrchové vrstvě Conformal Coating může být SIMATIC ET 200SP HA použit v náročných provozních podmínkách. Další výhodou je redundantní uspořádání a zvýšení počtu modulů na stanici z 12 na 56, což umožňuje provádět hardwarové změny za chodu (Change in Run).

Získejte další informace.

Další inovace

Do detailu promyšlený

Nejnovější verze procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 přináší kromě klíčových novinek – protokolu Profinet, jednotek SIMATIC CFU a SIMATIC ET 200SP HA – celou řadu inovací, které zvyšují efektivitu procesní automatizace a umožňují podnikům ve zpracovatelském průmyslu další krok směrem k digitálnímu podniku.

Reference