Digitalisierung der Produktionsprozesse und papierlose Produktion in der Fein- und Spezialchemie
Lange Zeit war der Markt in der Fein- und Spezialchemie auf einem robusten Wachstumskurs.
Doch mittlerweile gibt es auch hier in einigen Bereichen deutliche Überkapazitäten, die den Kostendruck auf die Hersteller verschärfen – und damit den Druck auf die Produktion erhöhen, sowohl die Effizienz als auch die Qualität der Prozesse zu steigern.
Digitale Lösungen für das Produktionsmanagement helfen, die Transparenz der Prozesse zu erhöhen und legen so die Basis für die Optimierung aller Aspekte der Wertschöpfungskette.
Datenbasis für eine zustandsbasierte Wartung
Maximale Anlagenverfügbarkeit zählt zu den Grundforderungen einer effizienten und wirtschaftlichen Prozessindustrie. Der Schlüssel dazu ist ein Asset Performance Management in Verbindung mit einer zustandsbasierten vorbeugenden und vorausschauenden Wartung. Eine durchgängig digitale Systemlösung liefert die dafür erforderlichen Zustandsdaten von jedem einzelnen Feldinstrument. Dadurch werden Verschleißerscheinungen frühzeitig erkannt. Ungeplante Anlagenstillstände werden zur seltenen Ausnahme.Alle Prozessparameter ständig im Blick
Die digitale Prozesssteuerung macht den Produktionsprozess kontrollierbarer als je zuvor. Die Feldgeräteebene ist bis hinunter zum einzelnen Sensor und Aktor jederzeit aktuell sichtbar. Ein digitaler Zwilling des Prozessablaufs erlaubt die Zusammenführung aller erfassten Prozessdaten in Echtzeit. Damit werden Zusammenhänge erkennbar und nachvollziehbar. Daten werden zu nutzbaren Informationen und erlauben gezielte Analysen und Entscheidungen. Nicht nur im Control Room, sondern auch über mobile Apps, entweder remote oder direkt vor Ort.THINK neo: mit dem innovativen Prozessleitsystem SIMATIC PCS neo
Ein zentraler Hebel für höhere Wettbewerbsfähigkeit in der Prozessindustrie ist die Leittechnik – umso mehr, wenn sie auf die enormen Herausforderungen von heute und morgen vorbereitet ist. Wenn sie neu gedacht ist. So wie SIMATIC PCS neo, das innovative wegweisende Prozessleitsystem von Siemens.
Unsere Produkte für Ihre Lösung
Mit maßgeschneiderten Produkten und Lösungen unterstützen wir Sie auf dem Weg zu einer wettbewerbsfähigen und zukunftssicheren Produktion.
Digitales Lieferkettenmanagement für End-to-End-Sichtbarkeit
Die gesamte Liefer- und Prozesskette wird digital. Mit digitalen Lieferströmen und IT-Lösungen lassen sich Lieferprozesse vom Bestellabruf beim Lieferanten bis zur Auslieferung an den Kunden automatisieren. Für den optimalen Überblick sorgen Cloud-basierte IT-Plattformen wie Control Towers.