Brandschutz für Data Center

Maximale Verfügbarkeit
Unsere schnelllebige Gesellschaft erwartet, dass Daten und Informationen überall und jederzeit zugänglich sind, und selbst die kürzesten Ausfallzeiten können bei Data Centern beträchtliche finanzielle Folgen haben. Das Risiko von Brandschäden gering zu halten, hat daher oberste Priorität: Frühzeitiges Erkennen von beginnenden Bränden und die schnelle Einleitung entsprechender Maßnahmen sind wichtige Grundvoraussetzungen für eine maximale Systemverfügbarkeit. Unser zukunftsweisendes Brandschutzportfolio kann Ihnen dabei helfen, den unterbrechungsfreien Betrieb Ihres Data Centers sicherzustellen.
Umfassender Schutz
Betriebsunterbrechungen sind in kaum einem Geschäftszweig so kostspielig wie in der Datenspeicherung. Im Durchschnitt liegen die finanziellen Verluste durch Serverausfälle bei 7.300 USD pro Minute und Brände in Data Centern können mitunter das Überleben ganzer Unternehmen gefährden.Statistiken zeigen, dass 6 % der Infrastrukturausfälle in Data Centern mit Feuer in Verbindung stehen und über 70 % der von einem größeren Brand betroffenen Unternehmen innerhalb von drei Jahren ihr Geschäft aufgeben müssen. Für bestmöglichen Schutz wird ein umfassendes Brandschutzsystem benötigt, das den unterbrechungsfreien Betrieb, die Sicherheit der Mitarbeiter und die Schadensbegrenzung im Brandfall sicherstellt. Unser fortschrittliches Angebot bietet optimalen Brandschutz und trägt dazu bei, dass Data Center rund um die Uhr verfügbar bleiben.
Unser Versprechen
Maßgeschneiderte Lösungen für alle Anwendungen
Für alle Anwendungen ‒ vom einzelnen Serverraum bis zum großen Data Center mit verschiedenen Bereichen ‒ muss das Brandschutzsystem an die spezifischen Herausforderungen angepasst werden.
Das sagen unsere Kunden
Wir haben Rechenzentren in der ganzen Welt erfolgreich mit Brandschutzsystemen ausgestattet, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Lösungen stellen unsere Kunden stets zufrieden – doch überzeugen Sie sich selbst:
Silent Extinguishing-Technologie für sichere und leise Löschung
Vor einigen Jahren verdichteten sich in der Brandschutzindustrie die Hinweise, dass Festplatten und Speichersysteme durch den Löschvorgang von automatischen Gaslöschanlagen beeinträchtigt werden könnten. Wir haben daraufhin dieses Problem analysiert und kamen zu dem Ergebnis, dass alle derzeit verfügbaren magnetischen Festplattenlaufwerke lärmempfindlich sind. Mit unserer intelligenten Sinorix Silent Extinguishing Technology bieten wir eine sichere und leise Löschung für Data Center und Serverräume. Das Herz der Technologie ist die Sinorix Silent Nozzle. Die Silent Nozzle und die zugehörigen Maßnahmen können geräuschbedingte Störungen von Festplatten und kompletten Datenspeichersystemen in Data Centern verhindern.