Lösungen für die Holzindustrie

Maximal flexibel. Hoher Durchsatz. Minimale Rüstzeiten.
Holzbearbeitungsmaschinen müssen zwei Eigenschaften vor allen anderen besitzen: Sie müssen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg effizient sein und sie müssen Energie sparen. Nur dann sind sie wirtschaftlich genug, um im globalen Wettbewerb von heute und morgen mitzuhalten. Derzeit ist der Wettbewerb vor allem geprägt vom Trend der individualisierten Massenproduktion und wird es auch in den nächsten Jahren sicher sein. Die Digitialisierung mit dem Digital Enterprise Lösungsangebot bietet gerade bei diesem Thema ungeahnte Möglichkeiten und Wertschöpfungspotenziale, aber nur, wenn Soft- und Hardware richtig ineinandergreifen. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Holz-Unternehmen zu einer nachhaltigen Zukunft bringen; welche vorausschauenden Ideen es für einen der ältesten Rohstoffe der Welt gibt – und wie Sie von einem einzigartigen Portfolio an Antriebs- und Automatisierungstechnik profitieren.

Kompakte Bearbeitungszentren für typische Applikationen mit Midrange- Anforderungen an Präzision und Funktionen
Wir haben für Ihre Maschinenanforderung die passende Lösung.
Für alle Arten von Holzbearbeitungsmaschinen bzw. für jeden Bearbeitungsschritt bietet Siemens als Industriepartner die richtige Applikation. Verbunden mit dem TIA Portal verfügen Sie über ein Applikationssystem, das sich jederzeit unkompliziert skalieren lässt – falls die Anforderungen mal anders oder höher werden.
Unser Serviceversprechen beinhaltet eine hohe und lange Verfügbarkeit unserer Maschinenteile. Sie bekommen so neben ausgezeichneter Qualität eine Entwicklungs- und Investitionssicherheit, die so im Markt einzigartig ist.
Reduzieren Sie Ihre Engineering- und Inbetriebsetzungszeit
Steuerung der Produktbearbeitung während der Bewegung einer Linear- oder Durchführungsmaschine, z.B. Kantenanleimmaschinen:
Verfolgen der Produktposition, Ein- und Ausschalten von Werkzeugen während der Bewegung einer Linear- oder Durchführungsmaschine mit der SIMATIC App.
Höher, schneller, sicherer
Im Sägewerk zählt vor allem eins: Schnelligkeit. Unser umfassendes Portfolio an Steuerungen und Antrieben ist deshalb die richtige Wahl. Mit unseren Lösungen sorgen Sie für eine hohe Schnittholzausbeute bei gleichzeitig hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit – und Ihre Sägewerke werden deutlich produktiver.
Ihr Vorteil:
- Hohe Durchlaufgeschwindigkeit durch Hochleistungs-Antriebstechnik mit SINAMICS S120
- Kurze Bremszeit und Energierückgewinnung durch Rückspeisefähige Einspeisung
- Effektive Umsetzung der Sicherheitsanforderungen – integrierte Fehlersicherheit von den Antrieben über I/Os bis zu den Steuerungen
- Maximaler Schutz Ihrer Applikation durch integrierten Know-how-Schutz
- Hohe Anlagenverfügbarkeit aufgrund robuster und stetig weiterentwickelter Produkte
Modelllösung für ein Sägewerk
Das Hauptziel in Sägewerken – maximalen Output mit hoher Sicherheitstechnik erreichen – ist mit diesem Modell perfekt realisierbar. Von der Steuerungsebene bis hin zur Feldebene spielt alles optimal zusammen.
Mit dem Controller SINAMICS S7-1500F, den HMI Comfort Panels, verschiedenen SINAMICS Umrichtern sowie SIMOTICS Standard- und Servormotoren haben Sie eine durchgängige Zusammenstellung aller Komponenten, die einen maximalen Output bei hoher Sicherheitsabdeckung garantiert.
Benötigte Komponenten
Anwendungsbeispiele aus der Branche
Immer frisch gepresst
Bei der Automatisierung von Spanplattendurchlaufpressen kommt es auf höchste Kosten- und Energieeffizienz an. Unser weltweit einzigartiges Portfolio an energiesparenden Komponenten lässt sich exakt auf Ihre Produktionsprozesse abstimmen – und bietet somit für jede Pressenlinie die richtige Lösung.
Ihr Vorteil:
- Hohe Kosten- und Energieeinsparungen durch neue, energieeffizientere Motoren- und Anlagentechnologien
- Gleichbleibende Qualität der Platten durch perfekt abgestimmte Automatisierungslösungen
- Höchste Präzision und Verfügbarkeit durch ein hochperformantes Bussystem (Profinet IRT)
- Einfaches und zeitsparendes Engineering durch das TIA Portal
Technische Kenndaten:
- Presslinie bis zu 77 m Länge
- Verstellbare Pressdicke
- Bis zu 1.500 m³ Holz/Tag
Modelllösung für Spanplattendurchlaufpressen
Benötigte Komponenten
Höchste Präzision sowie Schnelligkeit und Sicherheit
Für Furnier- und Sperrholzanlagen zählt vor allem Schnelligkeit, höchste Präzision und Sicherheit. Deshalb ist unser umfassendes Portfolio an Steuerungen und Antrieben die richtige Wahl. Mit unseren Lösungen verbessern Sie die Produktivität Ihre Anlage.
Ihr Vorteil:
- Kostensparende Integration einer komplexen Hydraulikapplikation mit der offenen Hydraulik-Toolbox SimaHydTO für SIMATIC S7-1500(T)
- Hoher Durchsatz durch leistungsstarke Antriebstechnologie mit SINAMICS S120
- Hohe Systemverfügbarkeit durch robuste und stetig weiterentwickelte Produkte
- Effektive Implementierung von Sicherheitsanforderungen integrierte Fehlertoleranz von Antrieben über die Peripherie bis zu den Steuerungen
- Maximaler Schutz Ihrer Applikation durch integrierten Know-how-Schutz
Technische Kenndaten:
- Präzise Zentrierung für einen hohen Ertrag auch bei dünnen Stämmen
- Hohe Verarbeitungs- und Handlinggeschwindigkeit der Stämme
- Sicherheit Lokale Vorschriften werden erfüllt
- Hohe Verfügbarkeit
- Steuerung elektrischer und hydraulischer Achsen
Modelllösung für Furnier und Sperrholz
Wir entwickeln mit Ihnen die optimale Automatisierungslösung für Ihre Anlage. Mit dem Controller SINAMICS S7-1500(T)(F), den HMI Comfort Panels, verschiedenen SINAMICS Umrichtern sowie SIMOTICS Standard- und Servormotoren haben Sie eine durchgängige Zusammenstellung aller Komponenten, die einen maximalen Output bei hoher Sicherheitsabdeckung garantiert.
Benötigte Komponenten
Anwendungsbeispiele aus der Branche
Gerät nie aus dem Takt
Kurztaktpressen werden an der Höhe ihres Outputs gemessen. Gleichzeitig müssen sie eine konstant hohe Qualität liefern. Mit unserem Portfolio lassen sich Lösungen realisieren, die eine Reduzierung der Press- und Chargierzeit ermöglichen – und zu mehr Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit beitragen.
Ihr Vorteil:
- Volle Planungssicherheit durch eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit weit über dem Standard
- Hohe Verfügbarkeit durch systemgetestete und aufeinander abgestimmte Antriebslösungen
- Kurze Time-to-Market durch Serieninbetriebnahmen im TIA Portal
Technische Kenndaten:
- Typische Heizplattengröße 13 m x 2,5 m
- Pressdruck von 1.000 N/cm²
- Leistung von bis zu 260 Zyklen pro Stunde
Modelllösung für eine Kurztaktpresse
Benötigte Komponenten
Volle Bandbreite
Effizienz und Wirtschaftlichkeit haben bei Breitbandschleifmaschinen oberste Priorität – Anforderungen, die sich mit unserem skalierbaren Portfolio optimal erfüllen lassen. In jedem Fall setzen Sie mit unseren Systemen auf hohe Verfügbarkeit und Produktivität.
Ihr Vorteil:
- Einfache Realisierung von innovativen Bedienkonzepten durch das TIA Portal
- Kurze Taktzeiten durch ein hochdynamisches Antriebssystem
- Investitions- und Zukunftssicherheit dank Sicherstellung der langjährigen Produktverfügbarkeit und umfassenden Support
- Hohe Wirtschaftlichkeit Ihrer Maschinen durch Skalierbarkeit des Produktportfolios
Technische Kenndaten:
- Typische Vorschubgeschwindigkeiten 2,5 - 13 m/min
- Schleifaggregat typisch 22 kW
Modelllösung für Breitbandschleifmaschinen
Benötigte Komponenten
Anwendungsbeispiele aus der Branche
Die Multitalente der Holzbearbeitung
Plattenaufteilsägen kommen sowohl in der Industrie als auch im Handwerk zum Einsatz – entsprechend unterschiedlich sind die jeweiligen Maschinenkonzepte. Ganz gleich, wie Ihre spezifischen Anforderungen aussehen: Mit unserem Portfolio sind Sie in jedem Fall bestens gerüstet, um höchste Ansprüche zu erfüllen.
Ihr Vorteil:
- Hohe Produktivität durch kurze Beschleunigungs-/Bremszeiten der Spindel aufgrund innovativer Softwarefunktionen
- Modularer und flexibler Maschinenbau durch Offenheit im TIA Portal, Optionenhandling und skalierbare Hardware
- Preissensitive Lösungen durch skalierbare Systeme
Modelllösung für eine Plattenaufteilsäge
Benötigte Komponenten
Alles im perfekten Zusammenspiel
Dübellochbohrmaschinen stellen hohe Anforderungen an Automatisierungslösungen. Mit dem perfekten Zusammenspiel von Steuerung, Umrichter, Motor und Software ermöglichen unsere innovativen Lösungen für Bohrautomaten ein sicheres Handling jedes Formats.
Ihr Vorteil:
- Hohe Kompaktheit durch innovative Motoren- und Antriebstechnologie sowie Reduzierung der Schalttechnik
- Schnelle Positionierwechsel durch hohe Taktzyklen von Steuerung und hochdynamischen Antrieben
- Äußerst hohe Sicherheit durch erweiterte Safety-Funktionalitäten, z.B. sichere Position oder Override der sicheren Geschwindigkeit via PROFIsafe
Technische Kenndaten:
- Typische Bearbeitungshöhen bis zu 1,5 m
- Frässpindel von 5,5 - 9 kW
- Fräsdrehzahl von 24.000 Umdrehungen pro Minute
- Typische Maschinenlänge von 6 - 10 m
Modelllösung für eine Dübellochbohrmaschine
Wir entwickeln mit Ihnen Ihre optimale Automatisierungslösung für Bohrautomaten. In dieser Modelllösung setzen wir auf das CNC-System SINUMERIK 808D, SINAMICS V70-Umrichter und unser Portfolio an SIMOTICS S-Servomotoren.
Das Zusammenwirken dieser Komponenten ermöglicht eine wirtschaftliche Lösung, die den Anforderungen von Bohrautomaten gerecht wird.
Benötigte Komponenten
Die schönste Kante ist unsichtbar
Was Holz von anderen Materialien unterscheidet, ist auch die attraktive Optik. Damit das Endergebnis höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt, müssen Kantenanleimmaschinen perfekt arbeiten. Unsere hochgenauen Motion Control- und Antriebssysteme setzen die Basis für herausragende Bearbeitungsqualität – bis hin zur Nullfuge.
Ihr Vorteil:
- Hoher Durchsatz durch hochgenaues, schnelles (1 µs) und präzises Schalten der Nocken
- Einfache Realisierung von innovativen Bedienkonzepten durch das TIA Portal
- Standard Applikation „Line Motion Control“
Steuerung von Verarbeitungsstationen (Fugen, Kleben, Trimmen, Spülen, Polieren) - Präzise Verstellung der Formate aufgrund von Servotechnik und Motion Control
Modelllösung für Kantenanleimmaschinen
Benötigte Komponenten
Top-Qualität – ob Fließband oder Einzelstück
- Flexibler Maschinenbau durch ein offenes Engineering, skalierbare Hardware und Optionenhandling von einfachen bis hin zu komplexen Profilieraufgaben
- Kundenfreundliche Unterstützung bei der Bedienung und Programmierung
- Hohe Präzision und Bearbeitungs-geschwindigkeit durch hochdynamisches Antriebssystem
- Hohe Kompaktheit durch innovative Motoren- und Antriebstechnologie sowie Reduzierung der Schalttechnik
- Condition Monitoring System (CMS) für Temperatur- und Schwingungsüberwachung
Modelllösung für eine Profiliermaschine
Benötigte Komponenten
Die Königsdisziplin der Holzbearbeitung und -verarbeitung
Ganz gleich, ob 3-Achs- oder 5-Achs-Bearbeitungszentrum: Mit unseren Antriebs- und Automatisierungslösungen setzen Sie auf zukunftsweisende Technologie. Unsere skalierbare Hard- und Software sorgt im perfekten Zusammenspiel für erstklassige Ergebnisqualität – bei stationären wie komplexen Bearbeitungen.
Ihr Vorteil:
- Maximale Flexibilität durch modularen Systembaukasten
- Hoher Durchsatz bei Wiederholteilen durch leistungsstarke CNC-Steuerung mit bis zu 3-facher Überlastfähigkeit
- Kurze Beschleunigungs-/Bremszeiten der Spindel, unabhängig vom Werkzeug, aufgrund innovativer Softwarefunktionen
- Extreme Sicherheit durch erweiterte Safety-Funktionalität wie z.B. sichere Position oder Override der sicheren Geschwindigkeit via PROFIsafe
Technische Kerndaten:
- Typische Spindeldrehzahlen von 24.000 Umdrehungen/Minute
- Typische Frässpindelleistung von 7,5 kW (bis zu 30 kW im Bereich Fenster)
Modelllösung für ein CNC-Bearbeitungszentrum
Hier sieht man beispielhaft eine High-End-Automatisierungslösung für 5-Achs-Bearbeitungszentren, die extreme Anforderungen an das Gesamtsystem stellt. Sie muss eine schnellstmögliche Regelung bei höchster Bearbeitungsqualität in einem offenen System gewährleisten.
Machbar ist das durch die richtige Kombination von Steuerung, Umrichter und Servomotor. Mit unserer Lösung gelingt es, Maschinenverfügbarkeit, kurze Rüstzeiten, Maschinensteifigkeit, hohe Verfügbarkeit und beste maschinendynamische Eigenschaften optimal zu realisieren. Das gilt genauso für 3-Achs-Bearbeitungszentren.
Benötigte Komponenten
Anwendungsbeispiele aus der Branche
Kompakte Bearbeitungszentren für typische Applikationen mit Midrange- Anforderungen an Präzision und Funktionen
Flexible Auswahl von (bis zu 8) NC-Achsen und (bis zu 20) PLC-Achsen mit Standard Motion Control-Funktionalität
Ihr Vorteil:
- Alles in einem: NC, PLC, HMI, Windows IPC
- Bewährter SINUMERIK-NCK mit aktueller SIMATIC S7-1500 (F)
- Offene Schnittstelle für kundenspezifische HMI-Lösungen
- Windows 10 für optionales CAD/CAM-Programm direkt an der Maschine
- Option für zusätzliche Software und individuelle Optimierungsprogramme - Safety Integrated
- Verbesserte Flexibilität und reduzierter Platzbedarf im Schaltschrank
- Sicherheit für Bediener und Maschine
Technische Kerndaten:
- Mehrachs-NC-Interpolation
- Hilfsachsen wie Werkzeugwechsler, Tischträger
- 1 bis 2 Spindeln und Kanäle (Prozesse)
Beispielkonfiguration: 3 NC-Achsen mit SINAMICS S210
Benötigte Komponenten
Das weltweit größte Portfolio für Holzbearbeitungsmaschinen
Um Effizienz in Ihrer Produktionskette zu gewährleisten, brauchen Sie eine Automatisierung mit System. Das heißt: Alle Komponenten müssen perfekt zusammenspielen. Das geht am besten mit einem durchgängigen Portfolio eines Anbieters. Wir liefern Ihnen langzeitverfügbare, systemgetestete Produkte für alle Aufgabenstellungen.
Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau
Die Unternehmen der Fertigungs- und der Prozessindustrie setzen immer mehr auf die Digitalisierung, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Das wirkt sich auf Anforderungen aus, die Maschinen- und Anlagenbauer erfüllen müssen. Wir zeigen auf, wie Sie Digitalisierung in Ihre Produktion integrieren können, um schneller, flexibler und individualisierter arbeiten zu können.