Lösungen für die Natursteinbearbeitung

Für jede Maschinenanforderung die passende Lösung
Von der einfachen Brückensäge bis zum Maschinencenter mit 5-Achs-Interpolation oder Waterjet: Maschinen in der Natursteinbearbeitung, müssen höchste Anforderungen an Präzision, Schnelligkeit und Flexibilität erfüllen. Idealerweise haben Sie einen Partner, der Ihnen alles aus einer Hand bietet und weltweite Verfügbarkeit sicherstellt. Wir bieten Ihnen ein skalierbares Portfolio aus Hard- und Software, damit Sie als Maschinenbauer für jede Kundenanforderung die optimale Lösung anbieten können. Und um im globalen Wettbewerb von heute und morgen mitzuhalten, unterstützen unsere innovativen Antriebs- und Automatisierungslösungen Sie dabei ein digitales Unternehmen zu werden.
- Outdoor Panel für Einsatz in rauen Umgebungen
- Anwendung leicht in der Steuerung implementierbar dank integrierter Technologieobjekte
- Schnelle Inbetriebnahme dank elektronischer Typenschilder
- Skalierbarer Antrieb SINAMICS S120:
- Präzision durch hochauflösende Geber und Regler
- Integrierte Technologien für Positionierung und Spannung
- Aktive Schwingungsdämpfung - Konsequenter Einsatz von Safety Integrated
- Präzise, bewährte, flexible und modulare Antriebs- und Motorentechnologie und einfaches Engineering im TIA Portal
- IO-System SIMATIC ET 200SP Open Controller oder PLC-Steuerung SIMATIC S7-1200
- SIMATIC HMI Outdoor Panel
- Servoantrieb SINAMICS S120 und Frequenzumrichter SINAMICS G120
- Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8 und Servomotoren SIMOTICS S-1FK2
- Präzise Interpolation von vier Achsen
- Optionaler Kameraanschluss für die optische Materialoptimierung
- Windows 10 zur einfachen Implementierung von CAD/CAM- und Schnittoptimierungssoftware
- Kinematik-Technologieobjekt zur leichten Maschinenkonfiguration
- Einfache textuelle Programmierung von Kinematikbewegungen
- Skalierbarer Antrieb SINAMICS S210:
- Erhöhte Performance dank dynamischer Motoren und des schnellen Stromreglers
- Einfacher Anschluss dank Einkabeltechnik
- Einfache Inbetriebnahme dank One-Button-Tuning
- IO-System SIMATIC ET 200SP Open Controller
- Servoantrieb SINAMICS S210 und Frequenzumrichter SINAMICS G120
- Servomotoren SIMOTICS S-1FK2
- CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl oder CNC-Steuerung SINUMERIK MC
- Servoantrieb SINAMICS S120 oder Servoantrieb SINAMICS S210
- Servomotoren SIMOTICS S-1FK2
Anwendungsbeispiel aus der Branche
- Optionaler Kameraanschluss für die optische Materialoptimierung
- Windows 10 für optionalen CAD/CAM-Anschluss und Programme für die Schnittoptimierung
- Skalierbare Produkte entsprechend den Bearbeitungsanforderungen
- Dynamisch durch schnell ansprechende Motoren dank skalierbarer Lösung mit SINAMICS S210:
- Einfacher Anschluss dank Einkabel-technik
- Einfache Inbetriebnahme dank One-Button-Tuning - Sicherheit für Mensch und Maschine durch integrierte Sicherheitstechnik
- IO-System SIMATIC ET 200SP Open Controller oder CNC-Steuerung SINUMERIK MC
- Servoantrieb SINAMICS S210
- Servomotoren SIMOTICS S-1FK2
Breton hat sich stets für eine Zusammenarbeit mit Siemens ausgesprochen und betrachtet Siemens als strategischen Partner, zum einen wegen der fachlichen Kompetenz des Unternehmens und seiner Präsenz auf internationalem Niveau, zum anderen wegen der anerkannten führenden Rolle von Siemens in dem Sektor und dem konkreten Support für die an unseren Maschinen installierten Produkte; leistungsstark und effizient, vertrauenswürdig, zuverlässig und zügig.Enrico Favaro, Leiter Technische Abteilung bei Breton, S.p.A., Italien

SINUMERIK MC
Mit integrierter SINUMERIK CNC-Steuerung, SIMATIC Controller sowie Windows® 10-Betriebssystem ist die SINUMERIK MC die optimale Lösung für Bearbeitungsmaschinen mit individueller Bedienoberfläche. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Holz-, Stein- und Glasbearbeitung über Klebeauftrag bis zu einfachen Schleifapplikationen und Sondertechnologien der Werkzeugmaschine wie Blechschneiden, Laser- und Wasserstrahlschneiden sowie Additive Manufacturing.
Bitte füllen Sie das Formular für die Kontaktaufnahme aus.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: