Kontakt

Pumpen, Lüfter und Kompressoren – Der richtige Dreh für mehr Effizienz

Pumpen, Lüfter und Kompressoren halten Prozesse in allen Industriebereichen am Laufen. Gleichzeitig sind diese Geräte meist die größten Energieverbraucher, oft entfällt ein Anteil von über 50 % auf sie. Daher sind zwei Dinge wirklich wichtig: Zuverlässigkeit und mehr als je zuvor Energieeffizienz. Genau hier zeichnen sich unsere Antriebssysteme aus – zum Beispiel mit Einsparungen von bis zu 60 %.
plk - key visual
Pumpen, Lüfter und Kompressoren halten Prozesse in allen Industriebereichen am Laufen. Gleichzeitig sind diese Geräte meist die größten Energieverbraucher, oft entfällt ein Anteil von über 50 % auf sie. Daher sind zwei Dinge wirklich wichtig: Zuverlässigkeit und mehr als je zuvor Energieeffizienz. Genau hier zeichnen sich unsere Antriebssysteme aus – zum Beispiel mit Einsparungen von bis zu 60 %.