Der Sonne folgen bringt Erfolg

Betreiber von PV-Kraftwerken stehen vor der Herausforderung, mit ihren Anlagen möglichst hohe Energieausbeuten zu erzielen. Neben der Auswahl der richtigen Technologie ist dafür vor allem der Einsatz einachsiger oder zweiachsiger Nachführungssysteme verantwortlich, die den Ertrag von PV-Kraftwerken je nach Standort zwischen 30 und 40 Prozent steigern können. Für Solarkraftwerke, die mit konzentrierter Photovoltaik (CPV) oder konzentrierter Solarthermie (CSP) arbeiten, ist die präzise Ausrichtung nach dem Sonnenstand sogar die Grundvoraussetzung.
Machen Sie mehr aus der Sonne – mit optimalem Solar Tracking
Zwar können auch wir die Sonnenscheindauer nicht beeinflussen, wohl aber deren Nutzung verbessern. Mit unseren Steuerungssystemen für einachsige oder zweiachsige Tracker zur horizontalen und/oder zenitalen Nachführung der Solarmodule erhöhen Sie deren Leistung beträchtlich. Die Kalkulation der Nachführung erfolgt mit einem hochpräzisen astronomischen Algorithmus (Genauigkeit 0,0003°). Das Herzstück unserer Tracking-Lösung ist die SIMATIC S7-1200 Steuerung in Verbindung mit der vorentwickelten Solar Tracking Toolbox. Mit dieser Bibliothek reduzieren Sie Ihren Engineering-Aufwand und gelangen besonders einfach zu modularen und skalierbaren Applikationen.Unsere Automatisierungslösung, Ihre Vorteile
- Bis zu 30 % Zeit- und damit auch Kostenersparnis durch effizientes und schnelles Engineering der gesamten Automatisierungsaufgabe im TIA Portal
- Schneller ans Ziel durch fertig programmierte und getestete Funktionsbausteine der kostenfreien Solar Tracking Toolbox
- Schnelle, genaue und zuverlässige Verstellung der Nachführachsen durch die bewährten SINAMICS V20 Frequenzumrichter
- Vereinfachte Inbetriebnahme und Ferndiagnose durch den integrierten Webserver
- Einfache Kommunikation aller Komponenten eines Solarparks mithilfe durchgängiger Konzepte und offener Schnittstellen
- Lösungen für die ein- und mehrachsige Nachführsteuerung von Photovoltaik Anlangen und für konzentrierte Solarthermie (CSP)
- Gesteigerte Energieausbeute durch Backtracking Funktion
Zuverlässige Parkkommunikation
Ein Nachführungssystem kann aus einem oder mehreren Solar-Trackern bestehen. Für kleinere Solarparks bietet sich die Bildung von Gruppen an, die über PROFINET verbunden sind. Eine Steuerung übernimmt hierbei übergeordnete Funktionen wie das Handling von Windalarmen und Zeitsynchronisierung. In größeren Solarparks mit mehr als 25 Trackern ist eine Kombination von Reihen- und Sternverbindungen geeignet. Zusätzlich können verschiedene Übertragungsmedien, beispielsweise Lichtwellenleiter, verwendet werden. Die PROFINET-Schnittstelle der SIMATIC S7-1200 und die Erweiterungsmodule mit Kommunikationsschnittstellen wie z. B. Modbus gewährleisten eine durchgängige Kommunikation im gesamten Solarpark.
Sonnige Aussichten für Ihr Budget: SIMATIC Automation Tool
Einfaches Netzwerkmanagement wird durch das kostenfreie SIMATIC Automation Tool, das unabhängig vom Engineering-System läuft, unterstützt. Damit können z.B. bei der Inbetriebnahme die IP-Adressen aus einer Liste heraus automatisiert vergeben werden. Ebenso können die Zustände aller SIMATIC-Komponenten ausgelesen und die Teilnehmer einzeln oder in Gruppen angesprochen werden. Zeit und Fehler erspart das Tool u.a. auch durch das selektive Update von Controller-Firmware und der Applikations-Software über das gemeinsame PROFINET Netzwerk.
Eingesetzte Produkte
SINAMICS V20, der kompakte Frequenzumrichter zur schnellen, genauen und zuverlässigen Verstellung der Nachführachsen

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: