Eins ist sonnenklar: Innovative Automatisierung erhöht die Effizienz

Die Waferherstellung stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte Technik – und der Markt fordert höchste Effizienz von den Produzenten. Die neue umweltfreundliche Diamantdrahttechnologie bei den Drahtsägen ermöglicht einen Sägeprozess mit doppelter Schnittgeschwindigkeit. Siemens bietet optimierte Automatisierungskonzepte für High-Performance-Ingot-Cutting-Maschinen. Der entscheidende Vorteil dabei liegt in der Fähigkeit, nicht nur die Automatisierungskomponenten zu liefern, sondern auch die passenden Motoren und Antriebe. So ist Siemens heute Weltmarktführer bei der Automatisierung und Ausrüstung von Maschinen und Anlagen zur Waferherstellung, wie z. B. Bricking-Maschinen, Drahtsägen, Wafer-Vereinzelung- und -Reinigungsmaschinen.
Sicherheit und Produktivität vom ersten Sonnenstrahl an
Das wohl wichtigste bei diesem sehr fragilen Produkt ist ein schonender Umgang. Die feinfühlige Abstimmung des Ingot-Vorschubs und die Regelung von Drahtspannung und -geschwindigkeit stehen beispielhaft dafür. Zugleich sorgen automatisierte Prozesse dafür, dass Fehler vermieden werden und weniger Verschnitt entsteht.
Energieeffizienz vom Weltmarktführer
Die Quadratur des Kreises können auch wir nicht schaffen, wohl aber durch intelligente Automatisierung dafür sorgen, dass beim Wafering nicht zu viel Energie benötigt wird. Dazu wird z. B. die Bremsenergie der Wickelmotoren für die Diamantdrahtsägen zurückgespeist, wenn diese sich mit einem definierten Geschwindigkeitsprofil durch den Siliziumblock bewegen. Auch für die Weiterverarbeitung der gesägten Wafer, wie das Vereinzeln, Schleifen, Polieren und Reinigen bieten wir integrierte Automatisierungskonzepte – für höchste Produktivität und minimierte Kosten.
Technologisches Herzstück: die Drahtsäge
Die hauchdünnen Wafer werden mit Drahtsägen aus den Siliziumblöcken (Ingots) herausgeschnitten. Dazu führen Rollen die Sägedrähte über ein Drahtfeld, das mit dem Abstand der Drähte die Dicke der Wafer bestimmt. Die Drähte werden zum Sägen mit einer Geschwindigkeit > 20 m/s zwischen Abwickler und Aufwickler hin- und herbewegt und mit einer Tänzerregelung auf konstanter Spannung gehalten.
Beim Sägevorgang werden die Ingots mit konstanter Geschwindigkeit langsam von oben auf das Drahtfeld abgesenkt und über mehrere Stunden zu Wafern geschnitten. Das feinfühlige Zusammenspiel der Bewegungen von Diamantdraht und Siliziumblock bietet erhebliches Potenzial für Produktivitätssteigerungen. Darüber hinaus geht der Trend zum Einsatz immer dünnerer Diamantdrähte, weil sich so die Schnittbreite minimieren und mehr Wafer aus dem Ingot schneiden lassen – mit weitaus höheren Produktionsgeschwindigkeiten.
Ihre Vorteile
- Fertigung von hochwertigen Wafern durch hochgenaue Motion-Control-Funktionalität
- Vermeidung teurer Drahtrisse durch zuverlässigen Betrieb auch bei kurzzeitigen Netzausfällen mit Smart Energy
- Platzersparnis und Vermeidung von konventionellen Schaltungen im Schaltschrank durch Safety Integrated
- Kostenersparnis durch effizientes Engineering und integrierte Technologiefunktionen in den SIMATIC Steuerungen und den Sinamics S120 Antrieben
Eingesetzte Produkte
SIMATIC S7-1500F failsafe Controller als Maschinensteuerung und SIMOTION D, als Motion Control System für anspruchsvolle Bewegungsführung und höchste Performance
PROFINET und PROFIsafe zur Kommunikation mit den Antrieben und den dezentralen Peripheriebaugruppen SIMATIC ET200SP
Modulares skalierbares Antriebssystem SINAMICS S120 und SIMOTICS M-1PH8 wassergekühlte Motoren für die Wickler bzw. SIMOTICS S-1FK7 Servomotoren für höchste Präzision von Verleger- und Tänzerantrieb, sowie als Vorschubmotor

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: