Erfolg in der Photovoltaik braucht Sonne – und Automatisierung

PV-Modulhersteller und PV-Maschinenbauer stehen unter einem enormen Kostendruck. Sie versuchen, diesen durch Innovationen sowie wettbewerbsfähige Herstellungsprozesse und Maschinen abzufangen. Siemens leistet dabei mit maßgeschneiderten Produkt- und Automatisierungslösungen wertvolle Unterstützung.
Produktionsmaschinen so vielfältig wie das Lichtspektrum
Das Feld der Produktionsmaschinen zur Herstellung von Solarzellen und Photovoltaikmodulen reicht von Maschinen für den Zellbeschichtungsprozess (z. B. PECVD), über High Speed-Maschinen für das Verbinden der Zellen zu Strings, Layup-Stationen mit Handlingkinematiken, bis hin zu Laminatoren für die Module am Ende der Produktionslinie. Ihnen allen gemeinsam ist der konsequent hohe Qualitätsanspruch: Herausragende Technologien helfen dabei, Kosten zu sparen und Ausschuss zu vermeiden. Dies gelingt umso besser, je stärker integriert die Automatisierung der Maschinen ist, weil sich damit die Einzelprozesse lückenlos überwachen lassen. Hinzu kommt eine kontinuierliche Qualitätskontrolle über alle Produktionsschritte hinweg.
Unsere Automatisierungslösung, Ihre Vorteile:
- Hochgenaue Motion-Control-Funktionalität der SIMATIC- oder SIMOTION-Steuerungen für optimale Qualität in der Fertigung von Zellen und Modulen
- Fehlersichere Steuerungen und antriebsintegrierte Safety-Funktionen reduzieren konventionelle Schaltungen und sparen Platz im Schaltschrank
- Unser breites Spektrum an Asynchron-, Servo-, Linear- und Torquemotoren erleichtert Ihnen die Wahl des passenden Motors
- Effizienzvorteile durch die nahtlose Integration der Software für HMI- und Steuerungsprogrammierung sowie der Antriebsinbetriebnahme in einer einheitlichen Engineering-Umgebung (TIA Portal)
- Kosteneinsparung durch bis zu 30 % schnelleres Engineering im TIA Portal
Eingesetzte Produkte
SIMATIC S7-1500F failsafe Controller als Maschinensteuerung und SIMATIC S7-1500 Software Controller für PC-basierte Automatisierung
PROFINET und PROFIsafe zur Kommunikation mit den Antrieben und den dezentralen Peripheriebaugruppen SIMATIC ET200SP
Die hoch performanten Antriebssysteme SINAMICS S210, SINAMICS S120 und SINAMICS G120C, sowie die leistungsstarken, präzisen und zuverlässigen Servomotoren SIMOTICS S-1FK7 und SIMOTICS S-1FK2 für höchste Präzision von Positionier- und Vorschubachsen

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: