Pressensysteme

Maßgeschneiderte Lösungen für die Metallumformung
Eine umfassende Produktpalette vom Antrieb über den Motor bis zur Steuerung und zum HMI. Einzigartige Lösungskompetenz, die schon bei der Auslegung zum Tragen kommt. Vorgefertigte Applikationsbausteine, die den Engineeringaufwand spürbar senken und für ausgezeichnete Maschinenperformance sorgen. Die durchgängigen Lösungen für den gesamten Pressshop sind weltweit einzigartig.
Produkte und Lösungskompetenz für den gesamten Pressshop
Sie wollen maximale Effizienz im Engineering und im Betrieb von Pressen? Dafür müssen Sie nicht in Details einsteigen! Bauen Sie auf die jahrzehntelange Erfahrung und die Kompetenz von Siemens rund um die Antriebs- und Automatisierungstechnik im Pressshop. Einzigartiges Expertenwissen sowie Systemlösungen wie die abgenommene Pressensicherheitsbibliothek oder das Energiemanagement für Servo- und Hydraulikpressen bringen Sie zuverlässig ans Ziel.Pressensysteme effizient automatisieren
Ob Servopresse, hydraulische Presse, mechanische Presse oder Handlingsystem: Die Pressenexperten von Siemens stehen Ihnen bereits bei der Auslegung Ihres Systems mit umfangreichem mechatronischen Wissen zur Seite.
Profitieren Sie von einer durchgängigen Lösungslandschaft, umfassendem Lösungs-Know-how und vorgefertigten Programmbausteinen, -beispielen und HMI-Oberflächen. Das reduziert Ihren Engineeringaufwand, verringert mögliche Risiken und ermöglicht die Steigerung der Maschinenperformance sowie die Optimierung des Anlagenverhaltens.
Setzen Sie auf Servopressen mit smarten Automatisierungslösungen
Servopressen bieten Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität und Schnelligkeit sowie ausgezeichnete Energieeffizienz!
Kern effizienter Pressenautomatisierung ist die richtige Software. Das Standardsoftwarepaket Simopress Servo macht es möglich, eine Servopresse innerhalb weniger Tage zu automatisieren. Das Paket enthält sämtliche Kernfunktionen, etwa Bewegungsführung, Energy Management, Nebenfunktionen der Presse wie Nocken und Werkzeugsicherung sowie HMI-Bilder. Darüber hinaus bieten die Applikationsexperten von Siemens bei der Inbetriebnahme fachkundige Unterstützung.
Der speziell für SIMOTION entwickelte Optimierungsalgorithmus OACAMGEN ermöglicht eine hochflexible Bewegungsführung an der Presse und gleichzeitig höchste Produktivität. So holen Sie mit nur wenigen Parametern energie- und prozessseitig das Optimum aus der Presse heraus.
Die kompetente Unterstützung durch die Applikationsexperten von Siemens von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme sichert Ihren Erfolg. Dabei wird immer das mechatronische Gesamtsystem betrachtet, um eine möglichst hohe Produktivität zu gewährleisten, verlässliche Aussagen hinsichtlich der erforderlichen E-Ausrüstung zu treffen und die zugesagte Produktivität zu garantieren.
Eine perfekte, durchgängige Lösung zur Automatisierung von Servopressen
SIMOTICS T-1FW3 Heavy Duty und 1FW4 Heavy Duty sind Direktantriebe, die sich durch hohe Dynamik und Präzision auszeichnen. Die ausgesprochen kompakten, UL-gelisteten, seit 2008 erfolgreich eingesetzten Motoren sind mechanisch besonders robust und stecken Schockbeanspruchungen bis 10 G weg.
Das durchgängige, skalierbare, SINAMICS S120-Antriebssystem ist mit Luft- und Wasserkühlung verfügbar und über SIMATIC S7-1500F und die Pressensicherheitsbibliothek leicht anzusprechen. Die Safetyfunktionalität direkt im Umrichter gewährleistet den sicheren Betrieb der Anlage.
Das High-End Motion-Control-System SIMOTION zur Realisierung der Bewegungsführung und Pressensteuerung ermöglichen eine hochflexible Bewegungsführung bei Durchlaufbetrieb, Pendulum und Multipoint.
Ein effizientes Energy Management kann wahlweise mit Kondensatormodulen oder SIMOTICS M-1PH8 Energiespeicher realisiert werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Produkte für die Automatisierung von Servopressen
Individuelle Automatisierungslösungen für Schwungradpressen
Siemens bietet eine einfache und durchgängige Lösung, um mechanische Pressen schnell und effizient zu automatisieren. Das Antriebssystem SINAMICS S120 in Verbindung mit der performanten Steuerung SIMATIC S7-1500F bildet die Grundlage für eine besonders performante Maschine.
Mit SimaPress, einer Softwarebibliothek auf Basis SIMATIC S7, profitieren Sie von umfangreichen, voll dokumentierten und vorab getesteten Pressenfunktionen, darunter Hauptantriebssteuerung, Nockensteuerwerk, Werkzeugsicherung und Presskraftüberwachung. Das Nockensteuerwerk setzt auf die hochperformante, deterministische Nockenausgabe des ET 200SP-Timers auf.
Ein kurzfristiger Spannungsausfall kann bei Schwungradpressen durch kinetische Pufferung überbrückt werden: Die Elektronik wird mit der kinetischen Energie des Schwungrades für ein schnelleres Wiederanfahren lebendig gehalten, ein Transfer kann mit derselben Energie zuverlässig in eine sichere Position fahren.
Mechanische Universalpressen individuell automatisiert
Die komplette Automatisierung der Presse erfolgt mithilfe der leistungsfähigen Steuerung SIMATIC 1500F. Für die Automatisierung der Bewegungs- und Ablaufsteuerung stehen vorgefertigte Softwarebausteine zur Verfügung; selbst sicherheitskritische Elemente wie Brems- und Kupplungssteuerung können über spezielle vorgefertigte Bausteine aus der Pressensicherheitsbibliothek einfach und risikoarm umgesetzt werden. Auch Bedienmasken für WinCC Advanced stehen zur Verfügung. Das senkt Engineeringaufwand und Risiko.
Die Leistungsabstufung von Antriebs- und Motorkomponenten erfolgt nach Kundenanforderung und Pressengröße auf Basis von SIMOTICS 1PH8-Motoren, die auch in vibrationsfester Ausführung (Option L03) vorhanden und einsetzbar sind.
Die Pressenautomatisierungslösung von Siemens macht es möglich, mehrere mechanische Pressen miteinander zu synchronisieren. Überdies ist sie mit den Handlinglösungen von Siemens kombinierbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Produkte für die Automatisierung von mechanischen Pressen
Die passende Automatisierungslösung für Ihre hydraulische Anwendung
Sie suchen eine Lösung, um Ihr hydraulisches Pressensystem zu automatisieren und energieeffizient zu betreiben? Siemens liefert Ihnen die passende Antwort – für eine einfache Einachsanwendung ebenso wie für einen komplexen Tiefziehprozess mit hydraulischem Ziehkissen oder eine Applikation für Innenhochdruckumformen.
Eine spezielle Toolbox für das TIA Portal steht für die Kontrolle, Steuerung und Regelung hydraulischer Achsen mit der Steuerung SIMATIC S7-1500 zur Verfügung. Die offene, modifizierbare Applikation erlaubt es dem Nutzer, individuelle Konzepte mit modularen Funktionsbausteinen zu realisieren und einfach in bestehende Steuerungsprogramme zu integrieren.
Darüber hinaus lassen sich durch den Einsatz von SIMOTION auch komplexeste Anlagenstrukturen abbilden.
Die effiziente Lösung für moderne Hydrauliksysteme
Drehzahlvariable Pumpen können den Energiebedarf einer hydraulischen Presse um bis zu 70 Prozent senken. Besonders die Vereinfachung des Hydrauliksystems, die Senkung des Geräuschpegels und die geringere Erwärmung des Öls sind als größte Vorteile dieser Lösung zu sehen.
Mit der Applikation und der Servotechnik von Siemens wird dieser Ansatz optimal unterstützt. Am deutlichsten wird der Einspareffekt in Pausenzeiten: Herkömmliche Pumpen laufen weiter, die Servopumpe steht mit entsprechend geringem Leistungsverbrauch still. Es wird also immer nur so viel Energie verbraucht, wie der Prozess erfordert.
Das skalierbare Portfolio der SINAMICS-Umrichter- und SIMOTICS-Motoren eignet sich ideal für den drehzahlvariablen und somit energieoptimalen Betrieb einer Pumpe.
Selbstverständlich ist die Applikation ebenso für klassische ventilgeregelte Anlagen geeignet. Die Aufnahme und Adaption von Ventilkennlinien kann dabei optional über die mitgelieferte HMI-Oberfläche durchgeführt werden.
Für alle Anwendungsfälle steht die leistungsstarke Steuerung SIMATIC S7-1500F zusammen mit einer umfangreichen Hydraulikbibliothek zur Verfügung. Dank der speziell vorkonfigurierten Pressensicherheitsbausteine lässt sich die Applikation beispielsweise um eine einfache und sichere Ventilansteuerung erweitern.
Mit den passenden Energiemanagement-Lösungen können Leistungsspitzen sowohl bei neuen als auch bei bereits bestehenden Anlagen direkt auf der Netzseite reduziert werden. Dieses Konzept führt bei unseren Servopressen bereits seit Jahren zu einer ausgezeichneten Energieeffizienz und wird nun auch für hydraulische Pressen als eigenständiges Paket angeboten.
Von der Auslegung des Systems bis zur fertigen Inbetriebnahme bieten die Applikationsexperten von Siemens Unterstützung und helfen bei der Optimierung Ihrer Anlage.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Produkte für die Automatisierung hydraulischer Pressen
Beispiele aus der Praxis
Antriebs- und Automatisierungslösungen von Siemens sind in mechanischen, hydraulischen und Servopressen in aller Welt im Einsatz. Sie bieten im täglichen Einsatz zahlreiche Vorteile und sorgen für den hoch effizienten Betrieb der Anlagen. Machen Sie sich anhand der folgenden Beispiele selbst ein Bild!Fazit
Pressen schnell und effizient automatisieren
Ob hydraulische, mechanische oder Servopresse, Energiemanagement oder Safety: Siemens bietet Ihnen eine optimale Lösung! Profitieren Sie von der einzigartigen Kompetenz, über die Siemens als weltweit führendes Unternehmen in der Industrieautomatisierung verfügt.