Energie- und Leistungsregelung

Kostenoptimal produzieren durch geschickte Wahl des Energiemanagements in der Umformtechnik
Mit einem an die Anwendungssituation angepassten Energiemanagement kann der Leistungsbedarf einer Presse effektiv geglättet werden. Servopressen ohne Energiemanagement weisen keinen Puffer für die kinetische Energie im System auf, daher wird ihr Leistungsbezug aus dem Netz von einem großen Unterschied zwischen Mittelwert und Effektivwert der Leistung geprägt. Die Installation eines „Full-Size“-Energiemanagements erlaubt es, die zahlreichen technologischen Vorteile von Servopressen zu den wirtschaftlichsten Bedingungen zu nutzen. Bei hydraulischen Pressen ist ein optimales Energiemanagement sowohl für Neuanlagen als auch für Retrofits interessant.
Intelligentes Energiemanagement für Pressen
Optimieren Sie den Energieeinsatz und sorgen Sie so für mehr Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit in der BlechbearbeitungEin ausgefeiltes Energiemanagement zahlt sich in jeder Hinsicht aus. Sowohl für Servopressen als auch für hydraulische Pressen gibt es passende Energiemanagement-Lösungen von Siemens. Bei Servopressen fällt das Plus an Einsparungen und Flexibilität besonders deutlich aus.
Energiemanagement für Servopressen
Das Thema Energiemanagement beschäftigt Pressenhersteller und Pressenbetreiber – und das spätestens seit Siemens 2008 die ersten Servopressen ausrüstete: Ist Energiemanagement für Servopressen nötig oder sinnvoll?
Wie beeinflusst es die Investitionskosten, wie die Stückkosten? Kann man mit Servopressen überhaupt Energie sparen?
Der Ausgangspunkt für die Klärung dieser Fragen ist stets der Umformprozess mit seinen konkreten Anforderungen.
Leistungsspitzenkompensation
Neben dem dynamischen Energiemanagement ermöglicht Energiespeicher die Senkung der Energiekosten durch das Vermeiden teurer Leistungsspitzen. Hohe, im Gesamtzyklus jedoch kurze Leistungsspitzen werden dabei durch einen Energiepuffer ausgeglichen, die Gesamteinspeiseleistung für die Maschine kann dadurch spürbar geringer ausfallen.
Die Investition für den zur Leistungsspitzenkompensation nötigen Energiespeicher wird durch die insgesamt geringere Energieeinspeisung und den gleichmäßigeren Energiebezug der Maschine mehr als aufgewogen.
Das gegenwärtig vor allem bei hydraulischen Pressen und Anlagen für Innenhochdruckumformung umgesetzte Konzept ist dank der Skalierbarkeit der Energiespeicher auch für andere Technologien anwendbar, die eine kurze Leistungsspitze in einem Zyklus von allgemein geringerem Leistungsbedarf aufweisen.