Press Line Simulation (PLS)

Key Visual Press Line Simulation

Optimale Durchlaufplanung in Pressen

Mit Press Line Simulation bietet Siemens eine innovative Simulationssoftware zur umfassenden Analyse und Optimierung der Bewegungsführung sowie des Zusammenspiels von Presse, Transfer und Vorschubsystem. Die digitale Abbildung des kompletten Systems ermöglicht eine präzise Durchlaufplanung. Sämtliche Operationen können bereits im Vorfeld vorbereitet werden, was eine virtuelle Optimierung des gesamten Materialfluss in einer frühen Planungsphase erlaubt.

Schneller zum produktiven Betrieb

Mit der Pressensimulation PLS wird der Materialfluss durch eine gesamte Pressenlinie simuliert – mit den identischen Parametern der realen Presse. Das Endergebnis kann 1:1 in die reale Presse übertragen werden.

Press Line Simulation unterstützt verschiedene Aufgaben im Pressenprozess, beispielsweise Materialflussplanung, Kollisionserkennung, Vorrichtungskonstruktion, Werkzeugverifikation und Einrichten der Presse.

Einfach schneller zur laufenden Presse

Press Line Simulation von Siemens ist ein innovatives Softwaretool für die umfassende Programmierung, Analyse und Simulation mehrstufiger Pressen. Die digitale Simulation des gesamten Blechstanzprozesses ermöglicht die Vorabplanung und virtuelle Optimierung aller Abläufe schon zu Beginn der Planungsphase.

Kontakt

Kollidierungsplanung und Materialplanung mit Profi-Unterstützung
Die Optimierung einer Pressenlinie durch Simulation erfordert profundes Know-how. Deswegen unterstützen Sie Experten von Siemens aus den Fachgebieten Umformtechnik, Metallformen und PLM-Software bei der Auswahl der optimalen PLS-Lizenzoptionen.