SINUMERIK 808D on PC - V4.6

Infos zur Version und Download
Bitte lesen Sie vor dem Download die Systemanforderungen, Support-Hinweise und weiteren Informationen auf dieser Seite. Zusätzliche Sprachpakete und die Download-Links zu dieser Version finden Sie am Ende der Seite.
Infos zur Version 4.6
Technische Voraussetzungen
Hardware:
Prozessor: 2 GHz oder höher
Min. 1 GB RAM
DVD-ROM drive
Speicherplatz Festplatte: ca. 600 MB
Betriebssystem:
Windows XP Professional (Service Pack 3)
Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, Basic (32 and 64-bit)
(Installation im Kompatibilitäts-Modus von Windows 10: Siehe Installation Guide (engl.) unten auf dieser Seite )
Benutzerprofil:
Um SINUMERIK 808D on PC V4.6 zu installieren benötigen Sie Administratorrechte.
Installation, Testzeitraum, dauerhafte Nutzung nach Aktivierung
- Der Download ist eine Testversion von SINUMERIK 808D on PC V4.6, mit der Sie die Arbeitsweise der Software näher kennenlernen können. Der Funktionsumfang der Testversion entspricht der Vollversion.
- Die Testversion kann für eine Dauer von 60 Tagen ab dem ersten Start genutzt werden. Dieser Zeitraum kann mit einem Aktivierungscode verlängert werden.
- Innerhalb des Zeitraums von 60 Tagen können Sie Ihren Aktivierungscode für die uneingeschränkte Nutzung von SINUMERIK 808D on PC V4.6 hier anfordern: www.siemens.com/activate808donpc (nur in Englisch). Vor dem Zugang zur Aktivierungsfunktion werden Sie aufgefordert, sich einzuloggen bzw. zu registrieren. Der Aktivierungscode ist kostenlos.
- SINUMERIK 808D on PC V4.6 steht derzeit in Englisch, Chinesisch, Russisch und Portugiesisch zur Verfügung.
- Die Dokumentation wird mitinstalliert.
- Am Seitenende finden Sie einen Download-Link.
- Nach dem Download müssen Sie die ZIP-Datei entpacken und das Setup ausführen.
- Nach dem Start der Installation folgen Sie bitte den Anweisung des Installationsassistenten.
Fremdsoftware: Lizenzbedingungen und Copyright-Hinweise
Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS.
Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer
Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.
Sourcecode-Verfügbarkeit
Einige Lizenzbedingungen der in diesem Produkt verwendeten Fremdsoftwarekomponenten verpflichten uns möglicherweise, Ihnen für diese Komponenten den Quelltext und weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Informationen direkt auf dem oder bei dem Produkt (z.B. auf Massenspeicher, DVD). Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, sendet Siemens Ihnen diesen OSS Source Code gerne gegen Erstattung der Bearbeitungskosten zu. Bitte wenden Sie sich dafür an diese Adresse:
Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com
Weitere Infos und Support zu SINUMERIK 808D on PC
Aktuelle Informationen, FAQs und Serviceinformationen erhalten Sie auf dem Service- und Support-Portal von Siemens (http://support.automation.siemens.com). Geben Sie bei "Produkt- oder Artikel-Nr." bitte "SINUMERIK 808D" ein und wählen Sie dann aus der Liste die Option "SINUMERIK 808D on PC". Helfen Ihnen die angeboteten Informationen nicht weiter, finden Sie unter "Support Request" auf Ihren Fall zugeschnittene Unterstützung. Dazu müssen Sie sich einloggen bzw. registrieren.
Download der Software, Sprachpakete
Vor dem Download werden Sie nach Ihrem Login gefragt.
Sie haben kein Login für den CNC4you-Download-Bereich oder zur SINUMERIK Trainer Community? Nach dem Klick auf den Download-Link können Sie sich direkt registrieren. Sie bekommen dann eine Mail zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse.
Tipps:
- Kommt nach der Registrierung keine Bestätigungsmail, kann das an den Cookies Ihres Browser liegen. Probieren Sie in diesem Fall die Registrierung in einem neu geöffneten Incognito- oder InPrivate-Fenster Ihres Browsers, oder löschen Sie die Cookies Ihres Browsers.
- Nach dem Login startet der Download automatisch. Sie finden die Software im Download-Ordner Ihres Computers.