Kammstechen mit CYCLE930
Erweiterung des Einstichzyklus CYCLE930
Das Kammstechen ist eine Erweiterung des Einstichzyklus (CYCLE930) um die Funktion „Kammstechen“. Mit dem Kammstechen können wesentlich höhere Vorschübe (bis zu 200%) durch gleichmäßige Schneidenbelastung gefahren werden.
Das Video zeigt die Auswahl der Funktion "Kammstechen" im CYCLE930, die dabei verfolgte Bearbeitungsstrategie und deren Vorteile.